(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,920円
税込価格
8,712円

【特長】・大きな実すくい角とダブルエッジ仕様のチップ刃先形状により、バリ・コバ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 材類:
    KPD001
  • 適合ホルダ:
    MFAH
  • φd(mm):
    3.4
  • A(mm):
    9.61
  • S(mm):
    5.6
  • W(mm):
    6.02
  • T(mm):
    7.9
  • α:

(i)ご注意

  • 機械剛性やワーク剛性等、実際の加工状況に応じて切削速度と送りを推奨切削条件範囲内で調整してください。推奨切削速度を超える条件では使用しないでください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1. バリを抑制し、高品位な加工を実現
大きな実すくい角とダブルエッジ仕様のチップ刃先形状により、バリ・コバ欠けを抑制

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ バリを抑制
 

2. 低抵抗設計
低抵抗設計でびびりに強く、高能率加工を実現

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ 低抵抗設計
 

3. 独自機構で簡単な刃振れ調整
容易な操作性(チップ取付/刃振れ調整方法)

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ 独自機構で簡単な刃振れ調整
 

4. 豊富なレパートリー
鋼ボディと軽量ハイブリットボディ(内部給油対応)をラインナップ
加工用途に合わせて選べる3種類の刃先仕様

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ 豊富なレパートリー
 

5. 高速回転時の安全性向上

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ 高速回転時の安全性向上

外形図

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

チップ装着方法

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ チップ装着方法
 

刃振れ調整方法

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ 刃振れ調整方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ 推奨切削条件

機械剛性やワーク剛性等、実際の加工状況に応じて切削速度と送りを範囲内で調整してください
推奨切削速度を超える条件では使用しないでください

 
切削能力
アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ 切削能力
加工径に対する最高回転数と最大切削速度
アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ 加工径に対する最高回転数と最大切削速度

型番リスト

型番
材質
Z(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
低抵抗型
3.0

1個

7,920( 8,712円 )

4日目

汎用(ダブルエッジ)
2.6

1個

7,920( 8,712円 )

4日目

刃先強化型
3.1

1個

7,920( 8,712円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな実すくい角とダブルエッジ仕様のチップ刃先形状により、バリ・コバ欠けを抑制
・3種類の刃先仕様(汎用(ダブルエッジ):G、低抵抗型:C、刃先強化型:R)

(i)ご注意

  • 機械剛性やワーク剛性等、実際の加工状況に応じて切削速度と送りを推奨切削条件範囲内で調整してください。推奨切削速度を超える条件では使用しないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ

アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ

    イスカル A ヘリプラス/チップ COAT

    イスカル A ヘリプラス/チップ COAT

      QMマックス MQT/QXP/MQX形 対応チップ

      QMマックス MQT/QXP/MQX形 対応チップ

        QMミル MPM/PME形 対応チップ

        QMミル MPM/PME形 対応チップ

          PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

          PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPER-R

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPER-R

              ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

              ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

                フェニックスシリーズPHPドリル用チップ

                フェニックスシリーズPHPドリル用チップ

                  フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

                  フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

                    ミーリング用チップ   SDKR

                    ミーリング用チップ  SDKR

                      フェニックスシリーズ高送りラジアスカッタ用PHCチップ

                      フェニックスシリーズ高送りラジアスカッタ用PHCチップ

                        高能率カッタ ミーリング用チップ 低抵抗型 SNMU-SM

                        高能率カッタ ミーリング用チップ 低抵抗型 SNMU-SM

                          フライス加工用チップ_TPMN

                          フライス加工用チップ_TPMN

                            メーカー 京セラ イスカル ダイジェット ダイジェット オーエスジー 住友電工ハードメタル ダイジェット オーエスジー オーエスジー イスカル オーエスジー 京セラ サンドビック
                            通常価格 7,920円 1,836円 818円 734円 4,105円 838円 5,975円 1,280円 1,933円 549円 913円 1,130円 852円
                            通常出荷日 4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目~   3日目  
                            形状(型番頭文字) その他 - - - その他 その他 その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) T(正三角形)
                            逃げ角 その他 - P(11°) - その他 P(11°) C(7°) N(0°) E(20°) - N(0°) P(11°)
                            被削材 非鉄金属 - - - - 鋼 / ステンレス鋼 - - - - - -
                            利用可能コーナー数 1 - - 2 その他 その他 2 4 8 4 4 8 3
                            材類 KPD001 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました