(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCLN R/L 外径・端面加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCLNL3232P-19
PCLN R/L 外径・端面加工 ホルダ

通常単価(税別)
9,250円
税込単価
10,175円

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • SXブレーカをご使用の際は、シート(別売)の交換が必要となります。

型番

PCLNL3232P-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

PCLNL3232P-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCLNL3232P-19

1個

9,250( 10,175円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • SXブレーカをご使用の際は、シート(別売)の交換が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCLN R/L 外径・端面加工の型番PCLNL3232P-19のページです。
型番PCLNL3232P-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCLN R/L 外径・端面加工

PCLN R/L 外径・端面加工

    外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

    外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

      外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

      外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

        外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

        外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

          SEC-70型バイト PCFN型

          SEC-70型バイト PCFN型

            PSKN型(端面加工)

            PSKN型(端面加工)

              外径加工用バイト PTGNR/L形

              外径加工用バイト PTGNR/L形

                SEC-70型バイト PCLN型(勝手:右)

                SEC-70型バイト PCLN型(勝手:右)

                  外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

                  外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

                    端面加工用バイト PTFNR/L形

                    端面加工用バイト PTFNR/L形

                      SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型

                      SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型

                        SEC-70型バイト PSKN型

                        SEC-70型バイト PSKN型

                          レバーロック式外径加工用バイト 端面加工用 PTFNR/L-Eco

                          レバーロック式外径加工用バイト 端面加工用 PTFNR/L-Eco

                            メーカー 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 9,250円 38,260円 32,710円 32,710円 7,977円 7,900円 7,810円 7,530円 21,830円 7,810円 21,201円 7,633円 8,180円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 端面 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 19 12 - - 12 - - - - - 16 - 11
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 K:75°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり)

                            PCLN R/L 外径・端面加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCLNR3232P-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手

                            9,250円

                            ( 10,175円 )
                            1個 -

                            4日目

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました