(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LX-2-035-1A
小型スイッチング電源 LX-2シリーズ デンゲン アクセサリ

小型スイッチング電源 LX-2シリーズ LX-2-035-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
60,187円
税込単価
66,206円

【特長】・ローノイズスイッチング方式の小型直流電源。LXシリーズの機能をそのま...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    71×219×130
  • 本体質量(g):
    1500
  • 電源:
    AC 90~132V

型番

LX-2-035-1A 解除

Loading...

LX-2-035-1A の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
外部制御
付属品
外部インターフェース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX-2-035-1A

0~35
0~1
35
非対応
取扱説明書、入力ケーブル、2P-3P変換アダプタ
-

1個

60,187( 66,206円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローノイズスイッチング方式の小型直流電源。LXシリーズの機能をそのままにフロントデザインを一新。高安定とシンプルな操作性により、研究開発から生産ラインまで幅広くご使用いただけます。
・全機種ファンレス設計により、静音・高信頼性を提供。
・スイッチング方式でゼロから可変できる定電圧・定電流方式の直流電源。
・定電圧または、定電流のどちらのモードでも使用することができ、ゼロからフルスケールまで任意に設定することが可能。
・小型軽量:スイッチング方式により、同じ出力電力のドロッパ方式の直流安定化電源と、比較すると約1/2の体積、約1/3の質量。
・保護機能:出力電圧の5~105%で任意に設定できる過電圧保護をはじめ、過温度保護を標準装備。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 同容量のドロッパ方式の直流電源に比べ小ファンレスにより、静音・高信頼性を提供
  • スイッチング方式により同じ出力電力のドロッパ方式に比べ大幅な小型軽量化を実現
  • 出力OFFの状態でも、あらかじめ出力電圧値および出力電流値を設定可能
  • 定電圧、定電流モードともに、低ノイズのため広い用途に適用
  • 外部アナログコントロールにより、外部より制御が可能(Bタイプ)

規格表

型番電圧電流電力
LX-2-010-3.5A0~10V0~3.5A35W
LX-2-010-3.5B0~10V0~3.5A35W
LX-2-018-2A0~18V0~2A36W
LX-2-018-2B0~18V0~2A36W
LX-2-035-1A0~35V0~1A35W
LX-2-035-1B0~35V0~1A35W

外形図

小型スイッチング電源 LX-2シリーズ 外形図1

LX-2 Aタイプ

小型スイッチング電源 LX-2シリーズ 外形図2

LX-2 Bタイプ

使用方法・使用事例

使用方法

【基本的な使い方】
小型スイッチング電源 LX-2シリーズ 関連画像1

シリーズ、定格表示はLX-2-035-1Aを示します

フロントパネル

小型スイッチング電源 LX-2シリーズ 関連画像2

リアパネル

<定電圧電源としての使い方(CV)>

操作方法

  • (1)入力電源スイッチ『POWER』(1)の『|』側を押し、電源を「ON」にします。
  • (2)プリセットスイッチ『PRESET』(12)を押すと、電圧/電流計(2)に定電圧設定値が表示されます。
    (※この時、電圧表示ランプ『V』(4)が点灯していることを確認してください)
  • (3)プリセットスイッチ『PRESET』(12)を押したまま、電圧設定ツマミ『VOLTAGE』(8)を回し、希望する電圧値に設定します。
  • (4)電圧/電流表示切換スイッチ『VOLT/CURR』(3)を押し、電流表示ランプ『A』(5)を点灯させます。
  • (5)プリセットスイッチ『PRESET』(12)を押すと、電圧/電流計(2)に電流制限値が表示されます。
  • (6)プリセットスイッチ『PRESET』(12)を押したまま、電流設定ツマミ『CURRENT』(9)を回し、希望する電流制限値に設定します。
  • (7)出力ON/OFFスイッチ『OUTPUT』(10)を押すと、出力電圧が立ち上がります。
    また出力表示ランプ『ON』(11)(緑色)と定電圧ランプ『CV』(6)(緑色)が点灯します。
    さらに、出力ON/OFFスイッチ『OUTPUT』(10)を押すと、出力はOFFとなり、『OUTPUT』(10)を押すたびにON⇒OFF⇒ON・・・を繰り返します。
  • (8)負荷電流が電流制限値を超えると定電流モードヘ移行し、出力電圧を低下させて負荷電流を制限値に抑えます。このとき、定電流ランプ『CC』(7)(橙色)が点灯します。

<定電流電源としての使い方(CC)>

操作方法

  • (1)入力電源スイッチ『POWER』(1)の『|』側を押し、電源を「ON」にします。
  • (2)電圧/電流表示切換スイッチ『VOLT/CURR』(3)を押し、電流表示ランプ『A』(5)を点灯させます。
  • (3)プリセットスイッチ『PRESET』(12)を押すと、電圧/電流計(2)に定電流設定値が表示されます。
  • (4)プリセットスイッチ『PRESET』(12)を押したまま、電流設定ツマミ『CURRENT』(9)を回し、希望する電流値に設定します。
  • (5)電圧/電流表示切換スイッチ『VOLT/CURR』(3)を押し、電圧表示ランプ『V』(4)を点灯させます。
  • (6)プリセットスイッチ『PRESET』(12)を押すと、電圧/電流計(2)に電圧制限値が表示されます。
  • (7)プリセットスイッチ『PRESET』(12)を押したまま、電圧設定ツマミ『VOLTAGE』(8)を回し、希望する電圧値に設定します。
  • (8)出力ON/OFFスイッチ『OUTPUT』(10)を押すと、出力電流が立ち上がります。
    また、出力表示ランプ『ON』(11)(緑色)と定電流ランプ『CC』(7)(橙色)が点灯します。
    さらに、出力ON/OFFスイッチ『OUTPUT』(10)を押すと、出力はOFFとなり、『OUTPUT』(10)を押すたびにON⇒OFF⇒ON・・・を繰り返します。
  • (9)負荷電圧が電圧制限値を超えると定電圧モードヘ移行し、負荷電圧を電圧制限値に抑えます。このとき、定電圧ランプ『CV』(6)(緑色)が点灯します。

カタログ

 

LX-2-035-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型スイッチング電源 LX-2シリーズの型番LX-2-035-1Aのページです。
型番LX-2-035-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

    小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

    小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

      コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

      コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

          小型直流安定化電源 GPSシリーズ

          小型直流安定化電源 GPSシリーズ

            高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

            高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

              カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

              カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                  デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                  デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                      デジタルクランプテスタ CENTER-202

                      デジタルクランプテスタ CENTER-202

                        プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                        プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

                          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

                            メーカー 高砂製作所 高砂製作所 菊水電子工業 PICOTEST テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 カイセ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー A-Gas Japan(旧FUSO) エヌエフ回路設計ブロック 岩崎通信機
                            通常価格 49,852円 102,806円 128,502円 999,999円 31,132円 137,103円 49,941円 99,000円 61,994円 129,137円 24,594円 260,000円 230,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   4日目~   4日目   2日目~   5日目   3日目   19日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 - 直流電源 直流電源 - 直流電源 - 直流電源 - 直流・交流兼用 -
                            寸法(W×D×H)(mm) 71×219×130 - - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 1500 - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC 90~132V AC 90~125V - - - - - - - - - - -

                            小型スイッチング電源 LX-2シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            各種電気実験
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/11
                            電源出力の安定性が高い。
                            コンパクトで持ち運びが楽です。
                            表示が1つですが、特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LX-2-010-3.5A
                            LX-2-010-3.5B
                            LX-2-018-2A
                            LX-2-018-2B
                            LX-2-035-1B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力電力(直流)
                            (W)
                            外部制御 付属品 外部インターフェース

                            49,852円

                            ( 54,837円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~100~3.535非対応取扱説明書、入力ケーブル、2P-3P変換アダプタ-

                            53,088円

                            ( 58,397円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~100~3.535対応取扱説明書、入力ケーブル、2P-3P変換アダプタ、外部コントロール用コネクタ(D-sub 15ピン+フード)D-sub15ピン

                            50,566円

                            ( 55,623円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~180~236非対応取扱説明書、入力ケーブル、2P-3P変換アダプタ-

                            53,833円

                            ( 59,216円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~180~236対応取扱説明書、入力ケーブル、2P-3P変換アダプタ、外部コントロール用コネクタ(D-sub 15ピン+フード)D-sub15ピン

                            64,991円

                            ( 71,490円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~350~135対応取扱説明書、入力ケーブル、2P-3P変換アダプタ、外部コントロール用コネクタ(D-sub 15ピン+フード)D-sub15ピン

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました