(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,806円
税込単価
113,087円

【特長】・小型・軽量、高安定度とシンプルな操作性により研究開発から生産ラインま...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 電源:
    AC 90~125V
  • 付属品:
    AC 100V用ケーブル
  • 外部インターフェース:
    RS-232C、RS-485

型番

KX-S-100-H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KX-S-100-H

0~160
0~2.5
100
71×300×130
3000

1個

102,806( 113,087円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量、高安定度とシンプルな操作性により研究開発から生産ラインまで幅広く利用可能な直流電源。
・ズーム機能搭載で、定格電力内で出力電圧に応じ出力容量が無駄なく可変します。
・KXシリーズの機能はそのままに、新たに3ステップシーケンス動作を搭載。パソコンレスでの計測・制御の利用範囲が広がります。
・ファンレスにより、静音・高信頼性を提供。
・ズーム機能搭載。
・RS-485用ターミネーター内蔵で簡単マルチ接続対応。
・任意に可変可能な過電圧保護・過電流保護搭載。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1台で従来方式の電源の数台分の出力範囲をカバーするズーム方式を採用。
ZX-Sで好評の3ステップシーケンス動作を搭載し、ファンレス設計(100Wタイプのみ)による高信頼性。

主な特長

  • 小型ながらズーム(無段階にあるレンジをあたかも自動で切換制御をおこなうような方式)
  • 通信機能のほか、新たにシーケンス動作を搭載
  • シンプルな操作と相まって幅広い用途で利用可能
小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ 関連画像1

操作パネル

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ 関連画像2

背面パネル

規格表

型番電圧電流電力
KX-S-100-L0~40V0~10A100W
KX-S-100-H0~160V0~2.5A100W
KX-S-210-L0~60V0~14A210W

外形図

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ 外形図1

KX-100

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ 外形図2

KX-210

使用方法・使用事例

使用方法

【基本的な使い方】

<定電圧電源としての使い方>

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ 関連画像3

シリーズ、定格表示はKX-S-210-Lを示します

フロントパネル

操作方法

  • (1)入力電源スイッチ『POWER』(1)の「|」を押し、「ON」にします。
  • (2) プリセットキー『PRESET』(18)を押し、プリセット表示ランプ(19)を点灯させます。
  • (3) 電圧・電流制限・OVP・OCPの設定を行います。
  • (4)『PRESET』(18)キーを押し、プリセット表示ランプ(19)を消灯させると設定が確定されます。
    (設定を無効にするにはCLEARキー『CLEAR』(28)を押します。)
  • (5)出力ON/OFFキー『OUTPUT』(14)を押すと、出力電圧が立ち上がります。また、出力表示ランプ『OUTPUT』(15)と定電圧ランプ『CV』(8)が点灯します。
  • (6)さらに、『OUTPUT』(14)キーを押すと、出力は「OFF」となり、押すたびに、「ON」⇒「OFF」⇒「ON」・・・を繰り返します。
  • (7)負荷電流が電流制限値を超えると定電流動作へ移行し、出力電圧を低下させて負荷電流を制限内に抑えます。このとき定電流ランプ『CC』(9)が点灯します。
  • (8)プリセットの設定は、OUTPUT 「ON」、「OFF」に関わらず設定できます。
    (OUTPUT 「ON」でプリセットの操作をしても確定(プリセット表示ランプ消灯)するまで実際の設定は変わりません。)
    プリセット表示ランプ消灯状態で『ADJUST』(11)つまみを回すと、OUTPUT 「ON」、「OFF」に関わらず『ADJUST』(11)つまみを回した分だけ変化した値を設定します。

カタログ

 

KX-S-100-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズの型番KX-S-100-Hのページです。
型番KX-S-100-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

    小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

    小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

      デジタルストレージオシロスコープ 3-6700シリーズ

      デジタルストレージオシロスコープ 3-6700シリーズ

        LCRメータ LCR-6000シリーズ

        LCRメータ LCR-6000シリーズ

          デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

          デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

            スペクトラムアナライザ GSP-9330

            スペクトラムアナライザ GSP-9330

              多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

              多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                デジタル・オシロスコープ AD-5142D

                デジタル・オシロスコープ AD-5142D

                  2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                  2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                    ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                    ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                      ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

                      ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

                        プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                        プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                          プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

                          プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

                            メーカー 高砂製作所 高砂製作所 アズワン テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー アズワン ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ
                            通常価格 102,806円 49,852円 4,980円 162,448円 268,982円 686,283円 76,024円 104,087円 129,473円 200,944円 46,089円 290,272円 225,340円
                            通常出荷日 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   2日目   4日目   15日目   14日目   4日目~   1日目   3日目   3日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 - - - - 直流電源 - - - - 直流電源 直流電源
                            電源 AC 90~125V AC 90~132V - - - - - - - - - - -
                            付属品 AC 100V用ケーブル - - - - - - - - - - - -
                            外部インターフェース RS-232C、RS-485 - - - - - - - - - - - -

                            小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KX-S-100-L
                            KX-S-210-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力電力(直流)
                            (W)
                            寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)

                            122,725円

                            ( 134,998円 )
                            1個 -

                            26日目

                            0~400~1010071×300×1303000

                            142,589円

                            ( 156,848円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~600~1421085×324×1303600

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました