(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZX-S-400M
ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ デンゲン アクセサリ

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ ZX-S-400M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
182,814円
税込単価
201,095円

【特長】・電源単独で簡単なシーケンス(3ステップ・プログラミング動作)動作が可...

詳細情報を確認する

型番

ZX-S-400M 解除

Loading...

ZX-S-400M の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
付属品
外部インターフェース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZX-S-400M

0~320
0~5
400
107×405×130
5000
AC 100V用プラグ付電源コードセット 、2P-3P変換アダプター 1.8m 、出力端子カバー 、取扱説明書
RS-232C、RS-485

1個

182,814( 201,095円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源単独で簡単なシーケンス(3ステップ・プログラミング動作)動作が可能なズーム直流電源。
・パソコン無しでも単独シーケンス可能。
・フルスペック8倍ズーム出力(L、Hタイプ)。
・内部抵抗可変機能で模擬電池としても (A付型番の機種)。
・ラッシュ電流抑制機能でオーバーシュートのない電流立ち上げ。
・通信機能を標準装備。
・操作性・特性とも強化された並列運転機能。
・ワイド入力電圧・高力率。
・外部アナログ制御、アナログモニタ (A付型番の機種)。
・環境に配慮した鉛フリー設計。
・簡単3ステップシーケンス機能。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1台で従来方式の電源の数台分の出力範囲をカバーするズーム方式(無段階にあるレンジをあたかも自動で切換制御をおこなうような方式)の直流電源。
低い電圧域でのパワー不足を解消し高効率。
また、電源単独で3ステップシーケンス動作を搭載。
ダイオード等の非線形負荷に対して出力ON時の電流オーバーシュートを防止する機能や並列接続でも過渡回復特性を劣化させない新回路方式を採用。

主な特長

  • ズーム機能の他、電源単独でシーケンス動作(3ステップ)をサポート
  • 出力ON時のラッシュ電流抑制機能標準搭載
  • シリアル通信又LANを標準装備
  • 操作性・特性とも強化された並列運転機能
  • バッテリ模擬に最適な内部抵抗可変機能
  • 外部アナログ制御、モニタ搭載
ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ 関連画像
ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ 関連画像1

操作パネル

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ 関連画像2

背面パネル

規格表

型番電圧電流電力
ZX-S-400L0~80V0~40A400W
ZX-S-400M0~320V0~5A400W
ZX-S-400H0~640V0~5A400W
ZX-S-800L0~80V0~80A800W
ZX-S-800M0~320V0~10A800W
ZX-S-800H0~640V0~10A800W
ZX-S-1600L0~80V0~160A1,600W
ZX-S-1600M0~320V0~20A1,600W
ZX-S-1600H0~640V0~20A1,600W

外形図

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ 外形図1

ZX-S-400L

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ 外形図2

ZX-S-400M/H

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ 外形図3

ZX-S-800L

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ 外形図4

ZX-S-800M/H

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ 外形図5

ZX-S-1600L

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ 外形図6

ZX-S-1600M/H

使用方法・使用事例

使用方法

【基本的な使い方】

<定電圧電源としての使い方>

  • 『POWER』スイッチを押し、本機を起動させます。
    「数字表示器」上段に電圧計測値が、「数字表示器」下段に電流計測値を表示し、「V」ランプ、「A」ランプが点灯します。
    (FUNCTION設定項目52のパラメータが1に設定されている場合は、PRESET値が表示されます。)
  • 「PRESET」キーを押します。
    「PRESET」ランプが点灯します。中止したい場合は、再度「PRESET」キーを押すと計測表示に戻ります。
    「数字表示器」上段に電圧PRESET値が、「数字表示器」下段に電流制限PRESET値が表示されます。
  • 「VOLTAGE」ツマミを回し、定電圧設定値を変更します。
    (ツマミを右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。)

    ・FUNCTION項目番号50のパラメータが0のときは、再度「PRESET」キーを押してプリセット・モードから抜けたときに出力電圧が更新されます。
    ・FUNCTION項目番号50のパラメータが1のときは「VOLTAGE」ツマミにより設定値が即座に更新されます。

  • 「CURRENT」ツマミを回し、電流制限値を変更します。
    必要な負荷電流よりも大きな値に設定します。
    (ツマミを右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。)
  • 設定が完了したら、「PRESET」キーを押します。
    PRESET内容が確定され計測表示へ戻ります。
  • 「OUTPUT」キーを押します。
    「OUTPUT」ランプと「CV」ランプが点灯し設定した内容で出力します。

<定電流電源としての使い方>

  • 『POWER』スイッチを押し、本機を起動させます。
    「数字表示器」上段に電圧計測値が、「数字表示器」下段に電流計測値を表示し、「V」ランプ、「A」ランプが点灯します。
    (FUNCTION設定項目52のパラメータが1に設定されている場合は、PRESET値が表示されます。)
  • 「PRESET」キーを押します。
    「PRESET」ランプが点灯します。中止したい場合は、再度「PRESET」キーを押すと計測表示に戻ります。
    「数字表示器」上段に電圧制限PRESET値が、「数字表示器」下段に電流PRESET値が表示されます。
  • 「CURRENT」ツマミを回し、定電流設定値を変更します。
    (ツマミは右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。)

    ・FUNCTION項目番号50のパラメータが0のときは、再度「PRESET」キーを押してプリセット・モードから抜けたときに出力電圧が更新されます。
    ・FUNCTION項目番号50のパラメータが1のときは「CURRENT」ツマミにより設定値が即座に更新されます。

  • 「VOLTAGE」ツマミを回し、電圧制限値を変更します。
    (ツマミを右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。)
  • 設定が完了したら、「PRESET」キーを押します。
    PRESET内容を確定して計測表示へ戻ります。
  • 「OUTPUT」キーを押します。
    「OUTPUT」ランプと「CC」ランプが点灯し設定した内容で出力します。

カタログ

 

ZX-S-400Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズの型番ZX-S-400Mのページです。
型番ZX-S-400Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ

ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ

    コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ

    コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ

      直流電子負荷装置 LSGシリーズ

      直流電子負荷装置 LSGシリーズ

        直流信号発生器

        直流信号発生器

          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

            ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

            ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

              ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

              ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト

                [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト

                  コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

                  コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

                    プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

                    プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

                      ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

                      ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

                        絶縁抵抗試験器 TOS7200

                        絶縁抵抗試験器 TOS7200

                          コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                          コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                            メーカー 高砂製作所 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー エスコ ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー エスコ 菊水電子工業 ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 菊水電子工業
                            通常価格 144,275円 53,847円 258,907円 143,030円 290,272円 221,036円 200,944円 8,000円 128,502円 225,340円 - 108,199円 258,000円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   3日目   4日目   4日目~   1日目   2日目~   3日目   お見積り   2日目   2日目~  
                            商品区分 直流電源 直流電源 負荷装置 - 直流電源 - - - 直流電源 直流電源 直流電源 - 直流・交流兼用
                            電源 AC 85~250V - - - - - - - - - - - -

                            ズーム直流電源 ZX-Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZX-S-1600HN
                            ZX-S-1600L
                            ZX-S-1600LA
                            ZX-S-400MA
                            ZX-S-400MAN
                            ZX-S-400MN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力電力(直流)
                            (W)
                            寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            付属品 外部インターフェース

                            666,035円

                            ( 732,639円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~6400~201600430×405×130150003芯VCTケーブル5.5(SQ) 3m 、出力端子カバー 、取扱説明書LAN、RS-485

                            456,540円

                            ( 502,194円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~800~1601600430×405×130150003芯VCTケーブル5.5(SQ) 3m 、入力端子カバー 、出力端子カバー 、取扱説明書 、前面端子カバーRS-232C、RS-485

                            483,221円

                            ( 531,543円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~800~1601600430×405×130150003芯VCTケーブル5.5(SQ) 3m 、入力端子カバー 、出力端子カバー 、取扱説明書 、前面端子カバー 、外部コントロール用コネクタRS-232C、RS-485

                            209,495円

                            ( 230,445円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~3200~5400107×405×1305000AC 100V用プラグ付電源コードセット 、2P-3P変換アダプター 1.8m 、出力端子カバー 、取扱説明書 、外部コントロール用コネクタRS-232C、RS-485

                            222,341円

                            ( 244,575円 )
                            1個 あり

                            45日目

                            0~3200~5400107×405×1305000AC 100V用プラグ付電源コードセット 、2P-3P変換アダプター 1.8m 、出力端子カバー 、取扱説明書 、外部コントロール用コネクタLAN、RS-485

                            195,660円

                            ( 215,226円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~3200~5400107×405×1305000AC 100V用プラグ付電源コードセット 、2P-3P変換アダプター 1.8m 、出力端子カバー 、取扱説明書LAN、RS-485

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました