(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル水準器レベルニック充電池モデル(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル水準器レベルニック充電池モデル(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350,246円
税込単価
385,271円

気泡管式よりも簡単に、短時間で測定できるデジタル水準器。【特長】・分解能 0....

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デジタル水平器
  • 長さ(mm):
    172
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    65
  • 厚み(mm):
    129
  • 測定範囲(mm/m):
    ±5.00
  • 最小読取値(mm/m):
    0.001
  • 外部出力信号(有無):
  • 測定範囲(度):
    ±0.286
  • 最小読取値(度):
    ±0.0001
  • 精度(mm/m):
    使用温度:17~23℃ ±0.85%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)±1.0%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)、使用温度:0~40℃ ±2.6%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)、±2.7%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)
  • 測定面全長(mm):
    150
  • 底面形状(フラット/V溝):
    フラット
  • 表示(デジタル/アナログ):
    デジタル
  • 繰り返し精度:
    ±0.005mm/m・±0.0003°以内
  • 電源:
    Ni-H充電電池 公称電圧8.4V200mAh
  • 仕様説明:
    連続使用時間:<12時間充電 約9時間><8時間充電 約6時間><4時間充電 約2時間>
  • 質量(g):
    2200

型番

DL-S3C-KOUSEI 解除

Loading...

気泡管式よりも簡単に、短時間で測定できるデジタル水準器

  • 品番:DL-S3C
  • 材質:本体/アルミニウム、ベース/鋳鉄
  • 質量:2.2kg
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付
品番DL-S3C
測定範囲※1±5.00mm/m・±0.286°
最小読取値0.001mm/m・0.0001°(0~±2mm/m・0~±0.115°)
0.01mm/m・0.001°
使用温度範囲0~40℃
読取精度※2使用温度17~23℃ ±0.85%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°) ±1.0%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)
使用温度0~40℃ ±2.6%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°) ±2.7%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)
繰り返し精度±0.005mm/m・±0.0003°以内
外部出力信号RS-232C準拠※4
充電時間12時間(フル充電)
電源Ni-MH充電電池 公称電圧8.4V200mAh(交換用充電池の単品販売もございます)
連続使用時間※312時間充電:約9時間
8時間充電:約6時間
4時間充電:約2時間
外形寸法L172×W65×H129mm(べース寸法:L150×W55mm)
  1. ※1:DEG(°)は表示のときは、小数点より上の 0 は表示されません。0.001mm/m・0.0001°の最小読み取りができる表示範囲は±1.999mm/m・±0.1145°以下です。
  2. ※2:%rdg は読取値に対してのパーセンテージです。
  3. ※3:測定条件により多少異なります。
  4. ※4:D-SUB9 ピンポート(RS-232C)がないパソコンでご使用の場合は、別途 USB-シリアル変換機器をご用意ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL-S3C-KOUSEI

1個

350,246( 385,271円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

気泡管式よりも簡単に、短時間で測定できるデジタル水準器。
【特長】
・分解能 0.001mm/mでの数値測定ができ、データ読取誤差もない。
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にする等の操作がワンタッチでできる。
・デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できる。
・レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けができる。
・使用していない時に充電ができるため、乾電池購入の必要が無く経済的。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・定盤、工作機械等の高精度の水平出し、真直度、平面度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック充電池モデル(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番DL-S3C-KOUSEIのページです。
型番DL-S3C-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル水準器レベルニック充電池モデル(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

デジタル水準器レベルニック充電池モデル(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デジタル水準器レベルニックEL-01A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デジタル水準器レベルニックEL-01A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタル水準器レベルニック充電池モデル

        デジタル水準器レベルニック充電池モデル

          デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            デジタル水準器レベルニック DL-S3

            デジタル水準器レベルニック DL-S3

              デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

              デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

                デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  デジタル水準器レベルニックEL-01A

                  デジタル水準器レベルニックEL-01A

                    デジタル水準器レベルニックDL-S1

                    デジタル水準器レベルニックDL-S1

                      デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)

                      デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)

                        デジタル水準器レベルニックDL-S2W

                        デジタル水準器レベルニックDL-S2W

                          デジタル水準器レベルニック DL-S4W

                          デジタル水準器レベルニック DL-S4W

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 350,246円 334,303円 262,730円 407,999円 396,798円 385,110円 7,990円 533,186円 292,822円 167,310円 165,061円 385,878円 406,318円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   2日目~   13日目   2日目   2日目~   13日目   2日目~   2日目   13日目   2日目~   1日目~  
                            校正証明書 - - - - -
                            商品タイプ デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 - デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器
                            長さ(mm) 172 172 150 172 158 172 - - 150 159 170 173 158
                            マグネット なし なし なし なし - なし - 1か所 なし なし なし なし なし
                            高さ(mm) 65 65 85 65 107 65 - - 85 78 52 59(アンテナ頂点まで) 107

                            デジタル水準器レベルニック充電池モデル(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました