(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GDCS-300
デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300 デジタルノギス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,014円
税込単価
22,015円

別売のBluetoothBOX(型番:DTW-DG01)に対応したデジタルノギ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 出力端子付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    外付け
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

型番

GDCS-300 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GDCS-150

GDCS-150

 
型番測定範囲(mm)※器差(mm)質量(g)
GDCS-1000~100±0.03155
GDCS-1500~150175
GDCS-2000~200200
GDCS-3000~300±0.04260
  • 材質:ステンレス
  • 電源:CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • タイプ:スタンダード
  • デプスバー:あり
最小読取値0.01mm
表示LCD 5桁表示
オートオフ約20分
最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s
左方向へのスライド…0.75m/s
※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合
使用温度範囲 0℃~40℃
保存温度範囲-10℃~+60℃
電源リチウム電池 CR2032×1
電池寿命通常使用状態で約2.5年
付属品リチウム電池 CR2032(テスト用)

※量子化誤差(±1カウント)を含まず

各部の名称と機能

デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300 名称と機能
No.名称機能
(1)外側用測定面 被測定物をこの面で挟んで測定します。
(2)外側用ジョウ 被測定物の外側を測ります。
(3)段差測定面 段差面に当てて長さを測定します。
(4)内側用ジョウ 被測定物の内側を測ります。
(5)内側用測定面 被測定物の内側にこの面を当てて測定します。
(6)デプスバー 深さを測定するバーです。
(7)深さ測定面 測定面に当てて深さを測定します。
(8)本尺 デジタル液晶部のスライドを保持します。
(9)止めねじ デジタル液晶部のスライドを固定します。
(10)LCD表示部 測定数値をデジタル表示します。
(11)サムローラ デジタル液晶部をスライドさせます。
(12)電池蓋 リチウム電池CR2032をセットします。
(13)ZEROスイッチ 押すと画面数値が"0.00"と表示されます。
(14)ON/OFFスイッチ 電源のON/OFFを行います。
(15)HOLDスイッチ 押すと画面上に"HOLD"と表示され、表示している数値を固定できます。
(16)出力コネクタ-

規格表

単位:mm

型番ABCD
GDCS-1001867716.540
GDCS-150236
GDCS-2002869019.550
GDCS-30040010221.560

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■電源のON/OFF
(1)電源をONにするには、”ON/OFF”スイッチを押してください。
(2)電源をOFFにするには、”ON/OFF”スイッチを押してください。
(3)電源ONの状態から“HOLD”スイッチを押すと数値が固定されます。
■絶対測定モード
(1)電源を入れてください。
(2)ノギスのジョウを閉じた状態で "ZERO"スイッチを押してください。
(3)LCD表示部に"0.00mm"が表示されると計測開始OKです。
■比較測定モード
(1)電源を入れてください。
(2)ノギスのジョウが開いた状態(どのポイントでもOK)の時に"ZERO"スイッチを押してください。
(3)LCD表示部に"0.00mm"が表示されると計測開始OKです。

 

<ご注意>

ジョウを最大まで開くと、サムローラが外れることがありますので、ご注意ください。

使用事例

使用例

使用例

BluetoothBOX(別売)取付例

BluetoothBOX(別売)取付例

よくあるご質問(FAQ)

Q.LCD表示部に何も表示されない。
A.電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池と交換してください。

 

Q.電源ONの状態でスライドさせてもLCD表示の数字が変わらない。
A.一度電池を取り外し、30秒後に電池をセットし直してください。

 

Q.スイッチを押しても何も反応しない。
A.電池が正しくセットされているか確認してください。

 

Q.LCD表示部に『MAX』『MIN』『△』などの文字が表示されている。
A.一度電源を切るか、HOLDスイッチを何回か長押しして文字を消してからご使用ください。

 

Q.正しい数値が表示されない。
A.使用環境の湿度が高い可能性があります。本器を乾燥させ、湿度が低い環境下でご使用ください。

商品仕様を表示

GDCS-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
JANコード
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCS-300

300
±0.04
4975846042643
260
400
102
21.5
60

1個

20,014( 22,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

別売のBluetoothBOX(型番:DTW-DG01)に対応したデジタルノギス。
【特長】
・BluetoothBOXを使用して、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能。
・ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に最適。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300の型番GDCS-300のページです。
型番GDCS-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

    デジタルノギス超硬チップ付

    デジタルノギス超硬チップ付

      デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

      デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

        デジタルノギス(プリセットタイプ)

        デジタルノギス(プリセットタイプ)

          デジタルノギス(公差設定タイプ)

          デジタルノギス(公差設定タイプ)

            デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

            デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

              左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                左勝手デジタルノギス

                左勝手デジタルノギス

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタル長尺ノギス

                    デジタル長尺ノギス

                      デジタルノギス DTタイプ

                      デジタルノギス DTタイプ

                        ノギス インサイドTキャリパ

                        ノギス インサイドTキャリパ

                          ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                          ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 7,653円 17,611円 9,995円 8,864円 9,676円 36,835円 38,933円 17,604円 135,200円 59,964円 12,194円 33,042円 129,843円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   6日目   26日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス - 標準ノギス - 標準ノギス - インサイドノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし あり なし あり なし なし なし あり
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GDCS-100
                            GDCS-150
                            GDCS-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)

                            (mm)

                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)

                            7,993円

                            ( 8,792円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100±0.0349758460426121551867716.540

                            7,653円

                            ( 8,418円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            150±0.0349758460426291752367716.540

                            12,601円

                            ( 13,861円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            200±0.0349758460426362002869019.550

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました