(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBN-LBF2001-003
CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル UNO チョウコウエンドミル

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル CBN-LBF2001-003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,611円
税込単価
22,672円

【特長】・高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

CBN-LBF2001-003 解除

Loading...

CBN-LBF2001-003 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Fの威力!

高硬度材加工に最適なCBN 素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現。
優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現。
高精度シャンク径公差0/-0.004 mm を採用。

 

CBN-LBF:ボールR 精度は呼びR を基準(※)とした± 0.003 mm を採用。
※呼びR を基準:カタログ記載のボール半径R をそのままCAM に入力する事で、 加工精度の向上が可能。

 

シャープな刃先へ
刃形状の改良により高精度と長寿命を実現!

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 製品の基本仕様・特長02
 
CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール ラベルサンプル

ラベルサンプル
ラベルに実測の外径とR精度を記載しております。
高精度加工にお役立て下さい。

寿命重視タイプ
最小径R0.05~R2の豊富なラインナップ

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 特長-1
CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 特長-2
CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 特長-3

工具中心線

寿命重視タイプは剛性重視の直刃設計

性能・試験情報

凸形状仕上げ  STAVAX (52HRC)  2枚刃  CBN-LBF/CBN-LBSF R0.3 × EL1.5

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 凸形状仕上げ  STAVAX (52HRC)  2枚刃  CBN-LBF/CBN-LBSF R0.3 × EL1.5

Work Size : 80 × 50 × 30 mm
Coolant : Oil mist

工程仕上げ
加工方法等高線スパイラル
回転速度30,000 min-1
送り速度800 mm/min
カスプハイト0.0001 mm
ae0.015 mm
加工時間9:48 h:m

加工後ワーク寸法誤差

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 加工後ワーク寸法誤差

いずれのタイプも精度を維持して長時間加工が可能
※加工時間 1山:12分30秒 、40山:8時間20分

加工面比較

寿命重視  CBN-LBF
加工面重視  CBN-LBSF
CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 加工面比較-1
CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 加工面比較-2
加工能率重視、寿命重視の場合はCBN-LBF が良好
CBN-LBSF では光沢面が得られます

 

外形図

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 外形図1

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 外形図2

 

使用方法・使用事例

使用事例

凸形状連続仕上げ加工事例
CBN-LBF R0.3 ×有効長 1.5 STAVAX(52HRC)

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 使用事例01

ワークサイズ:80 × 50 × 30 mm
クーラント:オイルミスト

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 使用事例02

約10 時間加工後の工具損傷

 
CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 使用事例03
CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 使用事例03

約10 時間の加工でも良好な仕上げ形状を実現!

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 使用事例04

一定の加工面粗さを長時間維持!

 

リフレクター金型仕上げ加工事例
CBN-LBF R0.4 × 有効長 2 STAVAX(52HRC)

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 使用事例05

ワークサイズ:35 × 35 × 50 mm
クーラント:エアブロー 
(仕上げ時:オイルミスト)

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 使用事例06

10 時間加工後の工具損傷
工具損傷少なく均一な加工面

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 使用事例07

リフレクター金型モデル  SKD11 (60HRC)  2枚刃  CBN-LBF R0.15 × EL0.9

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル リフレクター金型モデル  SKD11 (60HRC)  2枚刃  CBN-LBF R0.15 × EL0.9

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表-1
CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表-2
・機械の回転速度が足りない場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
・工具損傷を抑えるため、オイルミストを推奨致します。
CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 推奨切削条件表03

適用被削材

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK/SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55HRC~60HRC~70HRC
--
~ 68HRC
----------

 

選定サポート情報

CBN ボールの使い分け

CBN-LBF 2枚刃ハイグレード ロングネックボール 選定サポート情報

豊富な工具バリエーション!

ボール、ラジアスともに2つのタイプを用意!
SFシリーズは光沢がある加工面が得られます。

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 豊富な工具バリエーション!

高精度加工が可能!

業界最先端の高精度。
ラベルに工具実測値を記載、高精度加工にお役立てください。

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル 高精度加工が可能!

注意・禁止事項

ユニマックスエンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な
事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

・切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
・エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
・工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
・切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
・振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
・発火性の高い切削油の使用は避けてください。

 

ユニマックスエンドミル再研磨時の注意

・研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
R精度(μm)
JANコード
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBN-LBF2001-003

0.1
0.08
0.05
0.3
4
±3
4560295104648
0.09
0.3
0.3
0.3
0.3
0.33

1個

20,611( 22,672円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現
・優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現
・高精度シャンク径公差:0~-0.004mmを採用
・ボールR精度:呼びRを基準とした±0.003mm/±0.005mmを採用

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

 

Loading...

CBN-LBF2001-003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミルの型番CBN-LBF2001-003のページです。
型番CBN-LBF2001-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

    エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)

    エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)

      エポックCBNスーパーボールエンドミル S刃型 CBN-EPSB2□□□-□□.□-□□□-S

      エポックCBNスーパーボールエンドミル S刃型 CBN-EPSB2□□□-□□.□-□□□-S

        CBNボールエンドミル 2枚刃

        CBNボールエンドミル 2枚刃

          CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

          CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

            CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBEF-2

            CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBEF-2

              CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-2

              CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-2

                CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                  T-CBNボールエンドミル

                  T-CBNボールエンドミル

                    2刃 ボールエンド形 CBN-SXB

                    2刃 ボールエンド形 CBN-SXB

                      2刃ロングネック ボールエンド形 CBN-LN-SXB

                      2刃ロングネック ボールエンド形 CBN-LN-SXB

                        2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

                        2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

                          CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール

                          CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール

                            メーカー ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 不二越 協和精工 協和精工 協和精工 タンガロイ オーエスジー オーエスジー オーエスジー ユニオンツール
                            通常価格 12,931円 17,747円 17,747円 9,760円 30,420円 15,899円 16,899円 19,899円 23,100円 21,563円 19,135円 40,588円 13,951円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 平面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 -
                            工具材質 CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 ネジレなし - - 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - - - 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - - - - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBN-LBF2001-005
                            CBN-LBF20015-0045
                            CBN-LBF20015-0075
                            CBN-LBF2002-003
                            CBN-LBF2002-006
                            CBN-LBF2002-010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            JANコード 首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            21,438円

                            ( 23,582円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.10.080.050.54±345602951046550.090.50.50.510.530.57

                            20,611円

                            ( 22,672円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.150.150.0750.454±345602951046620.140.450.450.460.480.51

                            21,438円

                            ( 23,582円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.150.150.0750.754±345602951046790.140.750.760.780.810.88

                            14,112円

                            ( 15,523円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.20.160.10.34±345602951002130.190.30.30.30.30.32

                            15,533円

                            ( 17,086円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.20.160.10.64±3-0.190.60.60.620.640.69

                            16,317円

                            ( 17,949円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.20.160.114±345602950930100.1911.031.061.11.19

                            CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました