(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTNRS4010-020608
HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル チョウコウエンドミル

HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル HTNRS4010-020608

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,861円
税込単価
6,447円

【特長】・高硬度材加工に最適な4枚刃テーパネックラジアスエンドミルです・先端か...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

HTNRS4010-020608 解除

Loading...

HTNRS4010-020608 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

高硬度材加工用4 枚刃テーパネックラジアスエンドミル。
先端から外周へスムーズにつながるコーナR形状により切削抵抗を低減し、不等分割形状によりビビリ振動を抑制。
深彫り加工でも、安定した加工と高品位な加工面を実現。
HARDMAX コートの採用により、高硬度材の加工で長寿命。
全てのクーラントに対応。
HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 特長-1
 
特長(1) シームレスコーナR
高い剛性!切削抵抗低減!
特長(2) 不等分割設計
ビビリ振動の抑制効果!
特長(3) 選べる首部テーパ角1.4°・1.9°・2.9°を新設、
さらに使いやすく!
HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 特長-2
HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 特長-3

※不等分割:α≠β

HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 特長-4

外形図

形状A
形状B
HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 外形図-1
HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 外形図-2
 
形状C
 
HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 外形図-3
 

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

使用方法・使用事例

使用事例

テーパ溝加工事例
HTNRS φ2×CR0.5×首下長20・30・40 SKD61(45HRC)

HTNRS 4枚刃テーパネックラジアス 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-1
HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-2
HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-3

切削条件時の注意

HTNRS 4枚刃テーパネックラジアス 切削条件時の注意
  • 機械の回転速度が足りない場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
  
~65
HRC
         

選定サポート情報

各種コーティング膜の特徴

☆◎○△の順に推奨

HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 各種コーティング膜の特徴
 

被削材別コーティング膜種の使い分け

HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル 被削材別コーティング膜種の使い分け

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。
 

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
JANコード
首角(°)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTNRS4010-020608

1
1
0.2
6
4
50
0.4
4560295109094
16
-
6.56
6.92
7.2
7.45
8

1個

5,861( 6,447円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工に最適な4枚刃テーパネックラジアスエンドミルです
・先端から外周へスムーズにつながるシームレスコーナRにより切削抵抗を低減し、不等分割形状によりビビリ振動を抑制します
・深彫りでも安定した加工と高品位な加工面を得られます
・HARDMAXコートの採用により、高硬度材の加工でも長寿命です
・全てのクーラントに対応します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

Loading...

HTNRS4010-020608で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミルの型番HTNRS4010-020608のページです。
型番HTNRS4010-020608に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル

HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル

    ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

    ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

      リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

      リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

        Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

        Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

          超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

          超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

            MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

            MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

              TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

              TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

                2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

                2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン・ノンプラグインVFR4000 マニホールド

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン・ノンプラグインVFR4000 マニホールド

                    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド

                    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFR5000 マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFR5000 マニホールド

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS4000 マニホールド

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS4000 マニホールド

                          外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

                          外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

                            メーカー ユニオンツール ダイジェット オーエスジー 日進工具 栄工舎 ミスミ ミスミ タンガロイ SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 4,929円 11,899円 15,629円 9,558円 9,920円 5,020円 4,700円 19,360円 12,239円 3,271円 16,361円 12,239円 8,499円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 溝 / テーパ側面 平面 / 側面 / 溝 - - - - - - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - - -
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - - - - -
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - - - - -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - - - - -

                            HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTNRS4010-020618
                            HTNRS4010-020628
                            HTNRS4010-021008
                            HTNRS4010-021018
                            HTNRS4010-021028
                            HTNRS4010-021518
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            JANコード 首角
                            (°)
                            首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            5,861円

                            ( 6,447円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            110.264500.9456029509274716--6.616.967.237.76

                            4,929円

                            ( 5,422円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            110.264501.4-160.94--6.667.007.53

                            5,861円

                            ( 6,447円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            110.2104500.4456029510910016-10.6111.1211.511.8912.77

                            5,861円

                            ( 6,447円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            110.2104500.9456029509275416--10.6611.1511.5312.38

                            4,929円

                            ( 5,422円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            110.2104501.4-160.94--10.7111.1812.00

                            5,861円

                            ( 6,447円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            110.2154500.9456029509769816--15.7216.3516.9218.17

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました