【特長】・グラファイト電極加工に最適なダイヤモンドコーティング・テーパネック・...
Loading...
【特長】
・グラファイト電極加工に最適なダイヤモンドコーティング・テーパネック・ボールエンドミルです。
・テーパネック形状により剛性が向上し、高能率・高精度な加工を実現します。
・グラファイト加工に最適な独自のダイヤモンドコーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現しました。
・密着性にも優れたコーティングに加え、刃形状を最適化することにより、長寿命化を図っています。
DCTNB2010-200-1.8で型番確定
DCTNB ダイヤモンドコーティング 2枚刃テーパネックボールの型番DCTNB2010-200-1.8のページです。
型番DCTNB2010-200-1.8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DCTNB2010-250-1.8 |
DCTNB2010-400-1.8 |
DCTNB2010-600-1.8 |
DCTNB2010-700-1.8 |
DCTNB2010-800-1.8 |
DCTNB2010-900-1.8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | 全長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,622円 ( 11,684円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 1 | 0.8 | 0.5 | 25 | 80 | |
12,382円 ( 13,620円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 1 | 0.8 | 0.5 | 40 | 100 | |
16,149円 ( 17,764円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 1 | 0.8 | 0.5 | 60 | 120 | |
16,149円 ( 17,764円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1 | 0.8 | 0.5 | 70 | 120 | |
16,281円 ( 17,909円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1 | 0.8 | 0.5 | 80 | 140 | |
17,126円 ( 18,839円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 1 | 0.8 | 0.5 | 90 | 150 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能