(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBN-LBSF2001-003
CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール UNO チョウコウエンドミル

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール CBN-LBSF2001-003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,966円
税込単価
23,063円

【特長】・高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性によ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

型番

CBN-LBSF2001-003 解除

Loading...

CBN-LBSF2001-003 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Fの威力!

高硬度材加工に最適なCBN 素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現。
優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現。
高精度シャンク径公差0/-0.004 mm を採用。

 

CBN-LRF:外径公差0/-0.008 mm。高精度のコーナR を実現。
CBN-LBF:ボールR 精度は呼びR を基準(※)とした± 0.003 mm を採用。
CBN-LBSF:ボールR 精度は呼びR を基準(※)とした± 0.002 mm を採用。
※呼びR を基準:カタログ記載のボール半径R をそのままCAM に入力する事で、 加工精度の向上が可能。

 

シャープな刃先へ
刃形状の改良により高精度と長寿命を実現!

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 製品の基本仕様・特長02
 
CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール ラベルサンプル

ラベルサンプル
ラベルに実測のR精度を記載しております。
高精度加工にお役立て下さい。

 

外形図

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 外形図1

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 外形図2

 

使用方法・使用事例

使用事例

傾斜面加工事例
CBN-LBSF R0.3 × 有効長 1.5 ELMAX(60.5HRC)

CBN-LBF より更に良好な面に仕上がります

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 使用事例01

加工サイズ:9 × 9 ×深さ 1.5 mm
クーラント:オイルミスト

 
CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 使用事例02
CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 使用事例03
 

CBN-LBSF リフレクター仕上げ加工

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 使用事例04
CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 使用事例05

10時間加工後の工具損傷

工具損傷少なく均一で良好な加工面を達成
加工形状:リフレクター金型
仕上げ用工具:2枚刃超仕上げ加工用ロングネックボール
CBN-LBSF 2008-020(R0.4× L2)※テスト品
被削材:STAVAX (52HRC)
ワークサイズ:35 × 35 × 50 mm
クーラント:エアブロー(仕上げ時オイルミスト)

加工条件

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 使用事例06
 

CBN-LBSF Trinityモデル仕上げ加工

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 使用事例07

ワークサイズ:35 × 35 × 20 mm

加工形状:Trinityモデル(R130の球面上にφ1のピンが85本)
被削材:SKD11 (60HRC)
クーラント:オイルミスト
仕上げ用工具:2枚刃超仕上げ加工用ロングネックボール
CBN-LBSF 2006-015 (R0.3 × L1.5)
マシニングセンター:碌々産業株式会社Android II
CAD/CAM :株式会社C&GシステムズCAM-TOOL

加工条件

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 使用事例08

 

推奨切削条件

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 推奨切削条件表01
・機械の回転速度が足りない場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
・工具損傷を抑えるため、オイルミストを推奨致します。
CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 推奨切削条件表02

適用被削材

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK/SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55HRC~60HRC~70HRC
--
~ 68HRC
----------

 

選定サポート情報

CBN ボールの使い分け

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール 選定サポート情報

注意・禁止事項

取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な
事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

・切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
・エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
・工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
・切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
・振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
・発火性の高い切削油の使用は避けてください。

 

再研磨時の注意

・研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
JANコード
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBN-LBSF2001-003

0.1
0.07
0.05
0.3
4560295104686
0.09
0.3
0.3
0.3
0.3
0.33

1個

20,966( 23,063円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長寿命を実現。
・独自の刃形状により加工面の更なる向上を実現。
・高精度・仕上げ面重視タイプ
・高精度シャンク径公差0/-0.004mmを採用
・ボールR精度は呼びRを基準とした±0.002mmを採用

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

カタログ

 

CBN-LBSF2001-003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボールの型番CBN-LBSF2001-003のページです。
型番CBN-LBSF2001-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール

CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール

    CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

    CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

      エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2

      エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2

        SSB200 CBN スーパースピードボールエンドミル

        SSB200 CBN スーパースピードボールエンドミル

          CBNスーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル SSPBTN220

          CBNスーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル SSPBTN220

            2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

            2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

              CBNボールエンドミル 2枚刃

              CBNボールエンドミル 2枚刃

                CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220

                CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220

                  CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                  CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                    CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-2

                    CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-2

                      CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

                      CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

                        SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール

                        SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール

                          CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220

                          CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220

                            メーカー ユニオンツール ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 オーエスジー ミスミ 日進工具 協和精工 協和精工 不二越 日進工具 日進工具
                            通常価格 13,951円 12,931円 17,048円 14,160円 18,880円 40,588円 9,760円 16,520円 19,899円 16,899円 30,420円 21,240円 15,281円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) ネジレなし 弱ネジレ(1~29°) ネジレなし 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - - ノンコート ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBN-LBSF2001-005
                            CBN-LBSF20015-0045
                            CBN-LBSF20015-0075
                            CBN-LBSF2002-003
                            CBN-LBSF2002-006
                            CBN-LBSF2003-0075
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            JANコード 首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            21,820円

                            ( 24,002円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.10.070.050.545602951046930.090.50.50.510.530.57

                            20,966円

                            ( 23,063円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.150.10.0750.4545602951047090.140.450.450.460.480.51

                            21,820円

                            ( 24,002円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.150.10.0750.7545602951047160.140.750.760.780.810.88

                            17,150円

                            ( 18,865円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.20.130.10.345602951011590.190.30.30.30.30.32

                            17,150円

                            ( 18,865円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.20.130.10.645602951011660.190.60.60.620.640.69

                            16,856円

                            ( 18,542円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.30.220.150.7545602951011800.280.770.790.820.850.91

                            CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました