(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,378円
税込単価
9,216円

直尺と隙間ゲージのセット。【特長】・直尺は読み間違いを防ぐ、新設計の階段上目盛...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 測定範囲(mm):
    1~15
  • 目量(mm):
    0.1
  • テーパー角度:
    7度9分10秒
  • 質量(g):
    40
  • 材質:
    ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
  • 器差(mm):
    ±0.05
  • 全長(mm):
    148.5
  • 仕様:
    【直尺】測定範囲:0~130mm、器差:±0.13mm、目量:0.5mm、全長:155mm
  • 特長1:
    テーパゲージ(#700 1-15)と直尺130mmをセット、携帯に便利なクリップ付。裏返すだけですぐ使える直尺は、1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。シルバー仕上。
  • 用途:
    ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定。

型番

700SKD-KOUSEI 解除

Loading...

新設計の階段状目盛を採用したテーパーゲージ

外観

外観

携帯に便利なクリップ付

携帯に便利なクリップ付

製品仕様

  • 品番:700SKD
  • 質量:40g
  • 材質:ステンレス焼入鋼
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付
-測定範囲
(mm)
器差
(mm)
目量
(mm)
全長
(mm)
テーパー
角度
テーパーゲージ1~15±0.050.1148.57°9′10"
直尺0~130±0.131155-
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700SKD-KOUSEI

1個

8,378( 9,216円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直尺と隙間ゲージのセット。
【特長】
・直尺は読み間違いを防ぐ、新設計の階段上目盛。
・テーパーゲージ(#7001-15)と直尺130mmをセット。
・携帯に便利なクリップ付。
・裏返すだけですぐに使える直尺は、1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
・シルバー仕上。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番700SKD-KOUSEIのページです。
型番700SKD-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    テーパーゲージ快段目盛直尺付

    テーパーゲージ快段目盛直尺付

      プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

      プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

        プラスチックテーパーゲージ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プラスチックテーパーゲージ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            直角測定用テーパーゲージ

            直角測定用テーパーゲージ

              トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

              トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

                テーパーゲージ快段目盛

                テーパーゲージ快段目盛

                  テーパーゲージ TPG-700S

                  テーパーゲージ TPG-700S

                    0.3-6mm テーパーゲージ

                    0.3-6mm テーパーゲージ

                      1- 9mm テーパーゲージ(スライド式)

                      1- 9mm テーパーゲージ(スライド式)

                        テーパーゲージ 細幅

                        テーパーゲージ 細幅

                          テーパーゲージ 細幅(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          テーパーゲージ 細幅(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 8,378円 1,920円 1,140円 9,349円 7,887円 1,500円 1,270円 1,197円 1,920円 3,950円 1,010円 3,600円 9,094円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            校正証明書 - - - - - - -
                            測定範囲(mm) 1~15 1~15 1~15 1~15 1~15 1~15 - 1~15 1~15 0.4~6 1~9 - -
                            目量(mm) 0.1 0.1 - - - - - - - - - - -
                            テーパー角度 7度9分10秒 7度9分10秒 - - 7°9' 10" 7°9' 10" - 7°9' 10" 7°9′10″ - - - -
                            質量(g) 40 40 5 5 10 10 - 10 40 - - - -

                            テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました