(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパーゲージ 細幅(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパーゲージ 細幅(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,094円 ~ 9,496円
税込価格
10,003円 ~ 10,446円

隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができる、細幅タイプのテーパーゲー...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 枚数(枚):
    1
  • 目盛:
    0.05
  • 材質:
    機械構造用炭素鋼材(焼入なし)
  • 器差(mm):
    ±0.04mm
  • 特長1:
    厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によって表したゲージです。主として隙間に差し込んで測定するときに使用します。
  • 特長2:
    シルバー仕上げ
  • 特長3:
    ボールチェーン付
  • 特長4:
    携帯に便利なPC収納ケース付
  • 用途:
    ミゾ・隙間等の測定

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観
型番規格測定範囲
(mm)
器差
(mm)
目量
(mm)
テーパー角度製品寸法
全長×幅
(mm)
質量
TPG-270AA270AA0.3~3±0.040.051°54’33"127.5×618g
TPG-270BB270BB0.3~6±0.040.052°51’45"160×638g
  • 材質:機械構造用炭素鋼材(焼入なし)

使用方法・使用事例

使用方法

目盛が隙間の幅を示す

目盛が隙間の幅を示す

商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
規格
トラスココード
製品寸法(mm)
テーパー角度
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3~3
270AA
377-6701
全長127.5×幅6
1度54分33秒
18

1個

9,094( 10,003円 )

10日目

0.3~6
270BB
377-6719
全長160×幅6
2度51分45秒
38

1個

9,496( 10,446円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができる、細幅タイプのテーパーゲージ。
【特長】
・厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によって表したゲージ。
・主として隙間に差し込んで測定する時に使用。
・シルバー仕上。
・ボールチェーン付。携帯に便利なPC収納ケース付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・ミゾ、隙間等の測定に使用。
・高さ調整の治具としても使用可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーゲージ 細幅(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

テーパーゲージ 細幅(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    テーパーゲージ 細幅

    テーパーゲージ 細幅

      テーパーゲージ(ケース付)

      テーパーゲージ(ケース付)

        直角測定用テーパーゲージ

        直角測定用テーパーゲージ

          テーパーゲージ TPG

          テーパーゲージ TPG

            テーパーゲージ TPG-270A・270B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            テーパーゲージ TPG-270A・270B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              テーパーゲージ快段目盛直尺付

              テーパーゲージ快段目盛直尺付

                テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  トラスコ中山 テーパーゲージ TG-270A/B

                  トラスコ中山 テーパーゲージ TG-270A/B

                    テーパーゲージ TPG-700S

                    テーパーゲージ TPG-700S

                      プラスチックテーパーゲージ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プラスチックテーパーゲージ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

                        プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

                          快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 9,094円 3,600円 1,778円 1,500円 3,414円 9,158円 1,920円 8,378円 3,409円 1,920円 9,349円 1,140円 7,887円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   6日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            校正証明書 - - - - - - - -
                            枚数(枚) 1 1 - - - - - - - 2 - - -
                            目盛 0.05 0.05 - 0.1 - - - - - テーパーゲージ:0.1/直尺:0.5 0.1mm 0.1mm 0.1
                            材質 機械構造用炭素鋼材(焼入なし) 機械構造用炭素鋼材(焼入なし) - ステンレス焼入鋼(SUS420J2) 機械構造用炭素鋼材(焼入れなし) 機械構造用炭素鋼材(焼入れなし) ステンレス焼入鋼(SUS420J2) ステンレス焼入鋼(SUS420J2) - ステンレス焼入鋼(SUS420J2) ポリカーボネート ポリカーボネート ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
                            器差(mm) ±0.04mm ±0.04mm - ±0.05 ±0.04 ±0.04 ±0.05 ±0.05 - テーパーゲージ:±0.05mm/直尺:±0.13mm ±0.2 ±0.2 ±0.05

                            テーパーゲージ 細幅(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました