(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
12,505円 ~ 37,367円  特別価格 
税込価格
13,756円 ~ 41,104円  特別価格 

測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。【特長】・測定...

詳細情報を確認する

  • リーフ幅(mm):
    12.7
  • 校正証明書:
    あり
  • 材質詳細:
    炭素工具鋼
  • 用途:
    隙間の測定に

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

65Mの外観

65M

精度

リーフ厚(mm)器差(mm)
0.01~0.06±0.005
0.07~0.10±0.01
0.11~0.35±0.015
0.40~0.60±0.02
0.70~3.00±0.035
 

仕様

型番リーフ長さ(mm)組枚数サイズ(mm)質量
172MA7590.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.3030g
172MB10030g
172MC15050g
172MD23070g
172ME30090g
100MR100100.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.2 0.25 0.30 0.4040g
150MR15060g
100MK100100.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1030g
150MK15040g
60M75190.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20
0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00
60g
100MY10080g
150MY150120g
65M75250.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
80g
100MZ100100g
150MZ150150g
72M75120.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00
2.00 3.00
70g
100MT100100g
150MT150140g
100ML100190.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
80g
150ML150120g
80M75130.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30
1.00 2.00 3.00
60g
100MX10090g
150MX150140g
100MH100100.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0080g
150MH150110g
  • 材質:炭素工具鋼

※ 商品に付着している白い粉は防錆剤です。

使用方法・使用事例

使用事例

ゲージの組み合わせで隙間計測ができる

ゲージの組み合わせで隙間計測ができる

微小な隙間を簡単に測定できる

微小な隙間を簡単に測定できる

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
リーフ厚さ(mm)
リーフ枚数
リーフ長(mm)
重量(g)
リーフ長さ詳細(mm)
特長
リーフ取り外し
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.03 ~ 1
19
75
60
-
-
-

1個

28,870( 31,757円 )

13日目

0.04 ~ 3
12
75
70
-
-
-

1個

17,447円

15,702

( 17,272円 )

13日目

0.03 ~ 3
13
75
60
-
-
-

1個

17,311円

15,579

( 17,137円 )

13日目

0.1 ~ 1
10
100
80
-
-
-

1個

17,579( 19,337円 )

13日目

0.01 ~ 0.1
10
100
30
-
-
-

1個

18,290( 20,119円 )

13日目

0.01 ~ 1
19
100
80
-
-
-

1個

30,003円

27,002

( 29,702円 )

13日目

0.03 ~ 0.4
10
100
40
-
-
-

1個

17,656円

15,890

( 17,479円 )

13日目

0.04 ~ 3
12
100
100
-
-
-

1個

22,103円

19,892

( 21,881円 )

13日目

0.03 ~ 3
13
100
90
-
-
-

1個

24,053円

21,647

( 23,812円 )

13日目

0.03 ~ 1
19
100
80
-
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
-

1個

22,958円

20,662

( 22,728円 )

13日目

0.03 ~ 1
25
100
100
-
-

1個

37,088( 40,797円 )

13日目

0.1 ~ 1
10
150
110
-
-
-

1個

13,675円

12,653

( 13,918円 )

13日目

0.01 ~ 0.1
10
150
40
-
-
-

1個

18,567円

16,710

( 18,381円 )

13日目

0.01 ~ 1
19
150
120
-
-
-

1個

30,884円

27,795

( 30,575円 )

13日目

0.03 ~ 0.4
10
150
60
-
-
-

1個

13,675円

12,653

( 13,918円 )

13日目

0.04 ~ 3
12
150
140
-
-
-

1個

16,601( 18,261円 )

13日目

0.03 ~ 3
13
150
140
-
-
-

1個

24,667円

22,200

( 24,420円 )

13日目

0.03 ~ 1
19
150
120
-
-
-

1個

22,839円

20,555

( 22,611円 )

13日目

0.03 ~ 1
25
150
150
-
-

1個

37,367円

33,630

( 36,993円 )

13日目

0.04 ~ 0.3
9
75
30
-
-
-

1個

14,547( 16,002円 )

13日目

0.04 ~ 0.3
9
-
70
230
-
-

1個

12,505円

12,042

( 13,246円 )

13日目

0.04 ~ 0.3
9
300
90
-
-
-

1個

13,129円

12,379

( 13,617円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
【特長】
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
・サイズの組み合わせで多サイズとして使用できる。
・172シリーズ以外は要部ねじ加工なので、リーフの取り外しが可能。
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
・リーフ幅:12.7mm。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・隙間の測定に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      シクネスゲージ カラースリーブタイプ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      シクネスゲージ カラースリーブタイプ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        すきまゲージリーフB型

        すきまゲージリーフB型

          すきまゲージB型

          すきまゲージB型

            シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

            シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

              すきまゲージリーフA型

              すきまゲージリーフA型

                トラスコ中山 シクネスゲージ

                トラスコ中山 シクネスゲージ

                  シクネスゲージ リーフ

                  シクネスゲージ リーフ

                    一般品すきまゲージリーフ

                    一般品すきまゲージリーフ

                      アサヒゲージ シクネスゲージ

                      アサヒゲージ シクネスゲージ

                        すきまゲージA型

                        すきまゲージA型

                          シクネスゲージ カラースリーブタイプ

                          シクネスゲージ カラースリーブタイプ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所 永井ゲージ製作所 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所 トラスコ中山 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所 アサヒゲージ 永井ゲージ製作所 新潟精機(SK)
                            通常価格 12,505円 5,421円 10,993円 2,380円 9,357円 1,166円 1,851円 5,080円 626円 640円 7,289円 6,154円 1,500円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            リーフ幅(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 - 12.7 12.7
                            校正証明書 あり あり あり - - - - - - - - - -
                            材質詳細 炭素工具鋼 炭素工具鋼 炭素工具鋼 - - 炭素工具鋼 - - 炭素工具鋼 - - - 炭素工具鋼
                            用途 隙間の測定に - - - - - - - - - - - -

                            シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            すきまの計測
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/18
                            購入後客先から”校正証明書”の提示を求められることが頻繁にあり
                            購入して良かったと痛感している

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            すきまの計測
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/18
                            購入後客先から”校正証明書”の提示を求められることが頻繁にあり
                            購入して良かったと痛感している

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            隙間の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/12
                            ジグを隙間を見ながら組付ける際に使用しています。厚みが分かりやすく、目的とする精度で組付けるのに大変役に立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました