(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PWR401L
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ デンゲン アクセサリ

コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ PWR401L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,502円
税込単価
141,352円

通信機能充実!ワイドレンジ出力!【特長】・シーケンス機能搭載・トリガ同期可能・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PWR401L 解除

Loading...

PWR401L の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
入力電流(A)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWR401L

0~40
0~40
400
5.6(AC100V)/2.8(AC200V)
71×350×124
3000
取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT 端子カバー、出力端子用M8ねじセット、電源コード

1個

128,502( 141,352円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通信機能充実!ワイドレンジ出力!
【特長】
・シーケンス機能搭載
・トリガ同期可能
・通信インターフェース
・LAN(LXI )、USB 、RS232C標準装備
・前面出力端子を標準装備(10Aまで)
・3~4倍比の電圧・電流可変域
・内部抵抗可変機能
・内部抵抗を簡易的に模擬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

外形図

400Wモデル(PWR401H/PWR401L/PWR401MH/PWR401ML)

コンパクト・ワイドレンジ直流電源(CVCC) PWR-01シリーズ 外形図01

800Wモデル(PWR801H/PWR801L/PWR801MH/PWR801ML)

コンパクト・ワイドレンジ直流電源(CVCC) PWR-01シリーズ 外形図02

1200Wモデル(PWR1201H/PWR1201L/PWR1201MH/PWR1201ML)

コンパクト・ワイドレンジ直流電源(CVCC) PWR-01シリーズ 外形図03

2000Wモデル(PWR2001L)

コンパクト・ワイドレンジ直流電源(CVCC) PWR-01シリーズ 外形図03

選定サポート情報

各種機能

通信インターフェース標準装備
システムアップに不可欠な通信インターフェースLAN(LXI)、USB、RS232Cを標準搭載しています。
RS232Cをご使用の際は、オプションのD-sub 9P-RJ45変換ケーブル(RD-8P/9P)を別途お求めください。
 またアナログコントールに使用するJ1/J2コネクタも装備しています。

 

シーケンス機能搭載
あらかじめ設定された内容(プログラム)を、1動作ずつ自動的に実行していく機能です。
シーケンスプログラムはパネルから設定できません。コマンドを使用して作成します。
リモートコントロールでシーケンスプログラムを一度実行すると、プログラムが本製品に書き込まれて、パネルから実行できます。
本製品にプログラムが書き込まれると、PCなしでもプログラムを実行できます。

 

同期運転
設定やシーケンスプログラムの再開をトリガ信号で同期させる機能です。
PWR-01シリーズの各機種(例:400Wモデルと800Wモデルなど)を混在して接続できます。並列運転でも同期運転ができます。
同期運転は、コマンドを使用してリモートコントロールで各種設定をする必要がありますが、設定後は、パソコンなしで同期運転ができます。

 

ブリーダON/OFF機能
PWR-01シリーズには出力端にコンデンサが接続されており、OUTPUT OFF時にその電荷を放電させるためのブリーダ回路が搭載されています。
例えば、出力端子にバッテリ等が接続された場合、OUTPUT OFFであってもブリーダ回路がON状態では、ブリーダ回路によりバッテリや電池等の電荷を放電してしまいます。
この場合、ブリーダ回路をオフに設定することで、過大な放電を防止することができます。バッテリや電池等の充電に必要な逆電流防止用のダイオードを省略することが可能になります。

ブリーダー
回路
説明
オフ *1ブリーダ回路オフ
ノーマル
ブリーダ
ブリーダ回路オン
ハイパー
ブリーダ *2
ノーマルブリーダより、無負荷時の立下り時間が約70%に短縮、試験サイクル時間(タクトタイム)の削減が可能。容量性負荷でON/OFFをなるべく早く動作させたい場合等に有効です。

*1. 出力端子が開放されていて出力オフの状態や電圧設定値が0 V の場合でも、最大数百 mV の電圧が出力端子に発生する場合があります。
*2. ファンの回転速度が常に最高速になります。

 

出力オン時の立ち上がり状態設定
出力をオンにしたときに優先される動作モード(CC(定電流)優先/CV(定電圧)優先)が設定できます。出力オン時のオーバーシュートを防止します。

 

出力オン/オフ ディレイ機能
OUTPUT キーをオン/オフしてから、実際に出力がオン/オフされるまでの遅延時間(DELAY TIME)を設定できます。
負荷の特性に応じた時間差を設定して出力をオン/オフしたい場合に有効です。

 

ソフトスタート/ストップ機能
出力電流の立上り/立下り時間を設定できます。
出力電流の急激な立上り/立下りに負荷が追従できない場合や、過電流保護回路が作動してしまう場合に有効です。

 

ワンコントロール並列運転
ワンコントロール並列運転とは、1台をマスタ機(主機)、ほかの同一モデルをスレーブ機(従機)として接続します。
接続したシステム全体をマスタ機の操作でコントロールする機能です。ワンコントロール並列運転で出力電流を拡大(最大出力電流:単体の定格出力電流× 並列台数)できます。
最大並列台数はマスタ機を含め400Wモデル、800Wモデルは3台、1200W、2000Wモデルは2台となります。マスタ機とスレーブ機間の出力電圧、および出力電流の差は、定格の約5%以内です。

 

直列運転
2台まで直列に接続できます。2台の出力電圧を合計した電圧が負荷に供給されます。電圧の設定確度は単体の確度です。
※ワンコントロール運転はできません。
※Hタイプは直列運転できません。

 

プリセットメモリー機能
電圧、電流、OVP、OCPおよびUVL の各設定値の組み合わせを3つ保存できるプリセットメモリーがあります。
保存された設定値は、必要なときにプリセットメモリーから呼び出すことができます。

 

コンフィグ設定のショートカット機能
コンフィグ設定の項目を、前面パネルのキーに登録することができます。コンフィグメニューから探して設定する手間が省けるので、頻繁に使用するコンフィグ項目を登録することによって操作の効率化が計れます。最大3つまで登録することができます。

 

マルチチャンネル(VMCB※)
マルチチャンネル(VMCB)を使用すると、パソコン1台と複数台のPWR-01シリーズ(31台まで)を接続して、仮想的な多チャンネル電源システムを構築することができます。
複数台のPWR-01シリーズの制御タイミングを合わせる場合や通信ポートの節約に有効です。
※仮想マルチチャンネルパス

 

組込みWEBサーバでかんたんアクセス
パソコン、スマートフォン、タブレットのWEBブラウザから、PWR-01シリーズに組込まれたWEBサーバにアクセスし、制御・監視することができます。
※スマートフォン、タブレット等の接続には Wi-Fi環境(無線LANルータなど)が必要です。

 

3~4倍比の電力型動作(動作領域)
動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3~4倍比」の電力型。
例えば定格出力電力1200WタイプのPWR1201MLでは、80V-15Aから20V-60Aまでシームレスな動作が可能です。

 

Lタイプ

コンパクト・ワイドレンジ直流電源(CVCC) PWR-01シリーズ 選定サポート情報01

MLタイプ

コンパクト・ワイドレンジ直流電源(CVCC) PWR-01シリーズ 選定サポート情報02

MHタイプ

コンパクト・ワイドレンジ直流電源(CVCC) PWR-01シリーズ 選定サポート情報03

Hタイプ

コンパクト・ワイドレンジ直流電源(CVCC) PWR-01シリーズ 選定サポート情報04

内部抵抗可変機能
定電圧動作状態で、出力電流値に応じて出力電圧値を、設定した抵抗値に基づき低下させる機能です。
二次電池、太陽電池、燃料電池などの内部抵抗を簡易的に模擬することが出来ます。また抵抗値は、本体のコンフィグ設定と通信インターフェース(LAN/USB/RS232C)より設定することが出来ます。

 

設定範囲

  • Vrtg:定格出力電圧、Irtg:定格出力電流、Rint : 内部抵抗値
  • 0<Rint(min)≦Rint(max)
  • Lタイプ、MLタイプ:Rint (max)=Vrtg/Irtg
  • MHタイプ、Hタイプ:Rint(max)=Vrtg/Irtg×3/4
-PWR401LPWR401MLPWR401MHPWR401H
Vrtg(V)4080240650
Irtg(A)402051.85
Rint(Ω)0.001~1.0000.001~4.0000.01~36.000.1~263.5
分解能 *10.0010.0010.010.1
-PWR801LPWR801MLPWR801MHPWR801H
Vrtg(V)4080240650
Irtg(A)8040103.7
Rint(Ω)0.001~0.5000.001~2.0000.01~18.000.1~131.8
分解能 *10.0010.0010.010.1
-PWR1201LPWR1201MLPWR1201MHPWR1201H
Vrtg(V)4080240650
Irtg(A)12060155.55
Rint(Ω)0.001~0.3330.001~1.3330.01~12.000.1~87.84
分解能 *10.0010.0010.010.01
-PWR2001LPWR2001ML--
Vrtg(V)4080--
Irtg(A)200100--
Rint(Ω)0.001~0.2000.001~0.800--
分解能 *10.0010.001--

*1. FINE使用時の設定分解能

 

安全で使いやすい前面出力端子
ベンチトップユースのための前面出力端子(10Aまで)を標準装備しています。出力端子はセイフティプラグで接続して下さい。
※本製品の仕様は、後面出力端子で既定されています。

 

タフ性能
放熱設計の最適化により、動作保証周囲温度50℃を実現。過酷な使用環境での全負荷連続運動が可能。
※ただし、保存温度は-25℃~+60℃。

 

その他の機能

  • アナログ外部制御機能装備。電圧、抵抗による各出力電圧・電流コントロールが可能。
  • リモートモニタリング標準装備。出力電圧、出力電流および動作モードの外部アナログモニタリングができます。
  • 高調波電流抑制のための力率改善回路(力率0.98)を内蔵し、高効率スイッチング回路(効率70%)を搭載。
  • 電圧、電流および電力(W)表示が可能な4桁表示ディスプレイ。電力を確認しながら電圧、電流の設定が可能。
  • 保護回路として、OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OHP(過熱保護)を標準装備。
  • 誤操作で設定を変更してしまうことを防止するためのロック機能を装備。パネルロック状態のときには、OUTPUTスイッチを除く前面パネルのスイッチと設定ノブが無効になります。
  • AC入力は100Vから240Vまでのユニバーサル対応。

注意・禁止事項

当該製品の取扱説明書は耐電圧/絶縁抵抗試験器を使用する方、または操作の指導をされる方を対象に製作しています。
電気安全試験に関する電気的知識(工業高校の電気系の学科卒業程度)を有する方を前提に説明しております。

カタログ

 

PWR401Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズの型番PWR401Lのページです。
型番PWR401Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

    小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

    小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

      ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ

      ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ

        デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

        デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

          プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

          プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

            ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

            ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

              小型直流安定化電源 GPSシリーズ

              小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                  P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                  P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                    アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                    アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                      薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

                      薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

                        6・1/2桁デジタルマルチメータ

                        6・1/2桁デジタルマルチメータ

                          多入力電子負荷装置

                          多入力電子負荷装置

                            メーカー 菊水電子工業 高砂製作所 高砂製作所 テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー PICOTEST 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 128,502円 49,852円 144,275円 136,092円 260,000円 99,000円 31,132円 244,020円 999,999円 27,223円 289,000円 118,602円 201,379円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   2日目~   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   5日目   2日目~   19日目   2日目~   4日目~  
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 - 直流・交流兼用 直流電源 直流電源 直流電源 - - 直流電源 - 負荷装置
                            入力種別 交流(単相) - - - - - - - - - - - 直流
                            入力電圧(V) 100/200 - - - - - - - - - - - 1~150
                            電源 AC100~240V - - - - - - - - - - - -
                            外部インターフェース RS-232C、LAN、USB - - - - - - - - - - - -

                            コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PWR1201ML
                            PWR2001H
                            PWR2001L
                            PWR401MH
                            PWR401ML
                            PWR801H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力電力(直流)
                            (W)
                            入力電流
                            (A)
                            寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            付属品

                            257,202円

                            ( 282,922円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~800~60120016.8(AC100V)/8.4(AC200V)214×350×1247500取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT 端子カバー、出力端子用M8 ねじセット、INPUT 端子カバー、フェライトコアセット

                            466,099円

                            ( 512,709円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            0~6500~9.25200028.0(AC100V)/14.0(AC200V)428.5×350×12813000シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT 端子カバー、出力端子用ねじセット、パッキングリスト、安全のために、クイックリファレンス(和・英)、CD-ROM

                            415,602円

                            ( 457,162円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~400~200200028.0(AC100V)/14.0(AC200V)428.5×350×12813000取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT 端子カバー、出力端子用M8 ねじセット、出力端子用M10ねじセット

                            178,002円

                            ( 195,802円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~2400~54005.6(AC100V)/2.8(AC200V)71×350×1243000取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT 端子カバー、電源コード

                            128,502円

                            ( 141,352円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~800~204005.6(AC100V)/2.8(AC200V)71×350×1243000取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT 端子カバー、出力端子用M8ねじセット、電源コード

                            237,402円

                            ( 261,142円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~6500~3.7080011.2(AC100V)/5.6(AC200V)142.5×350×1245500取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT 端子カバー、電源コード

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました