(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PAN16-30A
高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ ケイソクキキ

高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ PAN16-30A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205,485円
税込単価
226,034円

【特長】・研究開発・品質管理から生産現場までのあらゆる分野でご利用いただける、...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 入力種別:
    交流(単相)
  • 入力電圧(V):
    100
  • 電源:
    AC100V
  • 付属品:
    取扱説明書、電源ケーブル、ガードキャップ 、前面補助出力端子カバー、後面出力端子カバー、ケーブルクランプ、重量シール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PAN16-30A 解除

Loading...

PAN16-30A の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAN16-30A

0~16
0~30
700
210×400×140
23000

1個

205,485( 226,034円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研究開発・品質管理から生産現場までのあらゆる分野でご利用いただける、高性能・高信頼性の可変直流安定化電源
・シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な出力
・使用部品の選定、回路の改良、強制空冷による放熱設計により100ppm/℃(定電圧特性)、300ppm/℃(定電流特性)の低温度ドリフトを実現
・速い過渡応答:広帯域な誤差増幅器は安定な周波数-利得・位相特性で高い周波数までループゲインを持っているため、出力インピーダンスが低く急激な変化にも十分応答可能(標準値:50μs)
・低リップル・ノイズ電圧:実効値はもちろん、ピーク値も十分低く抑制
・過電圧保護装置(OVP)や過熱保護回路など、信頼性を高める各種のセーフティ機能を装備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

外形図

175Wモデル(PAN16-10A/PAN35-5A)

高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ 外形図01

350Wモデル(PAN35-10A)

高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ 外形図02

700Wモデル(PAN35-20A)

高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ 外形図03

選定サポート情報

負荷について

PAN-Aシリーズは幅広い用途に対応しますので、ご使用いただく負荷も様々なものが考えられます。
負荷によっては、そのまま使用しますとトラブルや誤作動の原因になるものもあり、対策を講じなければなりません。


大容量性負荷
特に問題ありませんが、立上り、立下り等の応答が遅くなります。特に立下りは、電源本体が数十mA程度しか放電できませんので、電圧がなかなかさがりません。
また、大量の電荷がたまった状態で電源本体に負荷を接続すると、下記の電池等の負荷同様に内部回路を破損する可能性があります。
電源本体と負荷の間に逆電流防止用のダイオードを直列に接続してご使用下さい。

電池などエネルギーの蓄積された負荷の場合
PAN-Aシリーズの出力に電池などのエネルギーの蓄積された負荷を接続する場合、負荷から内部の出力制御回路の保護ダイオードを通して内部コンデンサへ大電流が流れ、場合によっては内部を破損したり、負荷の寿命を劣化させる可能性があります。この場合の対策として電源本体と負荷の間に逆電流防止用のダイオードを直列に接続して下さい。

負荷電流がピークを持つ場合やパルス状の場合
デジタル回路やモータ駆動回路で負荷電流波形が、メータ指示(平均値)では定格内であってもピーク値が定格値を越えると、瞬時に定電流領域に入るため、出力電圧が低下し不安定に見えます。
対策は出力電流の増加(電流設定値または電流容量の増加)が基本ですが、パルス幅が狭い時やピーク値が小さい時には負荷端に大容量のコンデンサを取付けるという方法も有効な場合があります。

電源側に電流を回生する(逆流させる)負荷の場合
PAN-Aシリーズは、電源へ電流を回生するような負荷(インバータ、コンバータ、変成器など)に対して、負荷からの逆電流を吸い込めないため、出力電圧が上昇して出力の安定化ができなくなります。
この場合は逆電流のピーク値を流せるダミーロード(R)を接続する必要があります。また逆電流がスパイク状の時には負荷端に大容量の電解コンデンサ(C)を取付けて下さい。

誘導性負荷
電源のオン、オフあるいは電圧設定の変化による逆起電力は出力端に並列に入っている保護ダイオードD1により転流され電源を損なうことはありません。
誘導性負荷から発生するパルスノイズが電源と同一の極性で印加される場合には、ダイオードD2を直列に入れて電源を保護し、スイッチの両端にはノイズ防止用のCRアブソーバを挿入して下さい。

機械的スイッチで出力をオン、オフする場合
100V以上の直流出力をスイッチで開閉するとアーク放電などでスイッチの接点が著しく消耗してノイズを発生する様になります。
このノイズは負荷線を通って電源の誤差増幅器にとびこんで出力を不安定にすることがあります。
誘導性負荷の場合と同様にCRアブソーバを接点の近くに入れてノイズ対策をして下さい。
リモートセンシングしている時には、必ずセンシングラインも同時にオンオフして下さい。

突入電流について

電源投入時に投入タイミングにより突入電流が流れます。インラッシュ・カレントとも呼ばれるこの突入電流は、トランスのコア材の磁気飽和が原因で、理論的には電圧波形の位相角90°(π/2)付近で電源スイッチを投入すると、過渡現象としての突入電流は流れませんが、位相角0°(ゼロクロス)のタイミングでスイッチを投入すると下表に示す最大電流が流れます。実際にはコア材BーH曲線のヒステリシス特性や、スイッチを切ったタイミングによる残留磁束の方向、あるいは接続されているACラインのインピーダンスによっても突入電流は異なります。PAN-Aシリーズを複数台使用するシステムに、同時に電源を投入する場合はAC電源または配電盤の容量にご注意下さい。


負電圧について
OUTPUTスイッチのON/OFFに関係なく、電圧設定および電流設定ツマミを反時計方向一杯にまわした状態では、出力に0~0.6V程度の負電圧が生じます。
この電圧のため10mA程度の逆方向電流が負荷に流れますので、この電流が問題となるような負荷については本シリーズの使用が適さない場合があります。

前面出力端子について
前面の出力端子は補助出力端子です。この端子部を使用した場合、仕様を満足しない場合があります。
また、出力定格電圧55V以上のモデルについては付属の端子カバーを必ずご使用下さい。尚、PAN-16-50Aでは前面出力端子を装備しておりません。

出力用の配線材について
配線材の断面積と電流容量、抵抗値との関係です。

公称断面積直流出力の線
としての推奨電流
導体許容温度60℃
(周囲温度30℃)
標準直流抵抗
20℃
2〔mm210〔A〕27〔A〕約9〔Ω/km〕
5.520493
830612.2
1450881.2

注意・禁止事項

使用者

  • 本製品は、電気的知識(工業高校の電気系の学科卒業程度)を有する方が取扱説明書の内容を理解し、安全を確認した上でご使用ください。
  • 電気知識の無い方が使用される場合は、人身事故につながる可能性もありますので、必ず電気的知識の有する方の監督のもとでご使用ください。
  • 本製品は、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。

用途

  • 製品本来の用途以外にご使用にならないでください。

入力電源

  • 必ず定格の入力電源電圧範囲内でご使用ください。
  • 入力電源の供給には、付属の電源コードをご使用ください。

ヒューズ

  • 350Wモデルおよび700Wモデルには、後面にヒューズホルダが配置されていますが、使用されているヒューズは本製品専用です。
    お客様によるヒューズ交換はできません。

カバー

  • 機器内部には、身体に危険を及ぼす箇所があります。外面カバーは、取り外さないでください。

設置

  • 本製品を設置する際は、本取扱説明書の「1.3設置に関する注意事項」をお守りください。
  • 感電防止のための保護導体端子は、必ず電気設備技術基準D種以上の接地工事が施されている大地アースへ接続してください。
  • 電源コードを配電盤へ接続するときは、電気工事有資格者が工事を行うか、その方の監督のもとで作業してください。

移動

  • POWERスイッチをオフにし、配線ケーブル類を外してから移動してください。
  • 質量が20kgを越える製品は、二人以上で作業してください。製品の質量は、製品の背面または取扱説明書の仕様欄に記載されています。
  • 傾斜や段差のある場所は、人数を増やすなど安全な方法で移動してください。また、背の高い製品は、転倒しやすいので力を加える場所に注意して移動してください。

操作

  • ご使用の前には、必ず入力電圧および電源コードの外観などに異常がないかご確認ください。確認の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、配電盤のスイッチをオフにしてください。
  • 本製品の故障または異常を確認したら、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜くか、電源コードを配電盤から外してください。また、修理が終わるまで誤って使用されることがないようにしてください。
  • 出力配線または負荷用電線などの電流を流す接続線は、電流容量に余裕のあるものをお選びください。
  • 本製品を分解・改造しないでください。

保守・点検

  • 感電事故を防止するため保守・点検を行う前に、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、配電盤のスイッチをオフにしてください。
  • 保守・点検の際、外面カバーは取り外してください。
  • 製品の性能、安全性を維持するため定期的な保守、点検、クリーニング、校正をお勧めします。

カタログ

 

PAN16-30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズの型番PAN16-30Aのページです。
型番PAN16-30Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

    コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

    コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

      アース導通試験器 TOS6200シリーズ

      アース導通試験器 TOS6200シリーズ

        CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様

        CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様

          CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様

          CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様

            検相器(活線,検電チェック)

            検相器(活線,検電チェック)

              CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続

              CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続

                CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続(防塵・防滴構造)

                CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続(防塵・防滴構造)

                  カスタム クランプメーター C-07

                  カスタム クランプメーター C-07

                    先端金具・標準 8072

                    先端金具・標準 8072

                      ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                      ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                        耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                        耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                          メモリハイコーダ

                          メモリハイコーダ

                            メーカー 菊水電子工業 菊水電子工業 菊水電子工業 チノー チノー エスコ チノー チノー 三商 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 エスコ
                            通常価格 137,103円 128,502円 27,223円 23,389円 29,441円 9,200円 38,977円 32,029円 14,800円 700円 47,500円 216,699円 192,410円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   14日目   7日目   2日目   14日目   14日目   3日目   6日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 - - - - - - - - - - -
                            入力種別 交流(単相) 交流(単相) - - - - - - - - - - -
                            入力電圧(V) 100 100/200 - - - - - - - - - - -
                            電源 AC100V AC100~240V - - - - - - - - - - -
                            付属品 取扱説明書、電源ケーブル、ガードキャップ 、前面補助出力端子カバー、後面出力端子カバー、ケーブルクランプ、重量シール - - - - - - - - - - - -

                            高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PAN16-10A
                            PAN35-10A
                            PAN35-20A
                            PAN35-30A
                            PAN35-5A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力電力(直流)
                            (W)
                            寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)

                            137,103円

                            ( 150,813円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~160~10175106×400×14011000

                            181,398円

                            ( 199,538円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~350~10350210×350×14017000

                            215,540円

                            ( 237,094円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~350~20700210×400×14023000

                            303,335円

                            ( 333,669円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~350~301000430×400×16036000

                            137,103円

                            ( 150,813円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0~350~5175106×400×14011000

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました