(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
216,699円 ~ 277,999円
税込価格
238,369円 ~ 305,799円

【特長】・高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。・5kV/100mA(500...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    320×350×132
  • 種類:
    試験器
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 付属品:
    電源コード、高電圧テストリード、D-sub 25Pプラグ、高電圧危険シール、ユーザーズマニュアル、CD-R

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
試験項目
本体質量(g)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
耐電圧試験
14000
AC耐電圧試験

1個

216,699( 238,369円 )

2日目

耐電圧試験
15000
AC耐電圧試験、DC耐電圧試験

1個

262,499( 288,749円 )

2日目

耐電圧試験 / 絶縁抵抗試験
14000
AC耐電圧試験

1個

277,999( 305,799円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。
・5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験。
・6kV/最大出力50WのDC耐電圧試験器(TOS5301)。
・絶縁抵抗試験:25V~1000V(7ステップ)、500V以上なら5.00GΩまで対応。
・高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)。
・ライズタイム/フォールタイムコントロール。
・キーロック&操作部カバー。
・USBインターフェース搭載。

商品情報

製品特長・仕様

「簡単・確実・安全」グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード

項目TOS5300TOS5301TOS5302
表示VFD:256×64 dots+4 STATUS 表示
バックアップ電池寿命3年(25℃にて)
環境設置場所室内、高度2,000mまで
仕様保証範囲温度/湿度5℃~35℃/20%rh~80%rh(結露なし)
動作範囲温度/湿度0℃~40℃/20%rh~80%rh(結露なし)
保存範囲温度/湿度-20℃~+70℃/90%rh以下(結露なし)
電源公称電圧範囲(許容電圧範囲)100Vac~240Vac(90Vac~250Vac)
消費電力無負荷時(READY)100VA以下
定格負荷時最大800VA
許容周波数範囲47Hz~63Hz
絶縁抵抗(AC LINE-シャシ間)30Ω以上(500Vdc)
耐電圧(AC LINE-シャシ間)1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)
接地連続性25Aac/0.1Ω以下
安全性 ※1以下の指令および規格の要求事項に適合
低電圧指令 2006/95/EC、EN 6101-1 Class I ※4、Pollution degree 2)
電磁適合性(EMC) ※1以下の指令および規格の要求事項に適合
EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A ※2)、EN55011(Class A ※2、Group1 ※3
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用
高電圧テストリードTL31-TOSを使用
試験器以外のところで放置していない状態
外形寸法(最大寸)320(330)W×132(150)H×350(420)D mm
質量約14kg約15kg約14kg
付属品電源コード 1本/高電圧テストリード(TL31-TOS) 1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、15m)
D-SUB25P プラグ 1個 組立式/高電圧危険シール 1枚/ユーザーズマニュアル 1冊/CD-R ※5

※1:パネルにはCEマーキングの表示のある製品に限ります。特注品、改良品には適用されません。
※2:本製品はClass A機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。
※3:本製品はGroup 1機器です。本製品は、材料処理または検査/分析のために、電磁放射、誘導および/または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生/使用しません。
※4:本製品はClass I機器です。本製品の保護誘導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。
※5:ユーザーズマニュアル、通信インターフェースマニュアル、VISAライブラリ(KI-VISA)、計測器ドライバ(IVI-COM)、安全評価試験を収録。

外形図

耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ 外形図

選定サポート情報

機能

ライズタイムコントロール機能
AC耐電圧試験では設定電圧まで徐々に電圧を上昇させるライズタイムコントロール機能を搭載。
電圧上昇時間は0.1s~10.0sまで0.1s分可能で設定可能です。
フォールタイムコントロール機能
AC耐電圧試験のPASS判定時には、徐々に試験電圧を降下させることができます。
電圧降下時間は0.1s固定(OFFも可)です。
インターロック回路
外部装置と連動させて出力を遮断するインターロック機能を搭載しています。
作業者の安全を確保するために、本体後面パネルのSIGNAL I/Oコネクタ1番ピン-13番ピンをオープンにするとインターロック機能が作動して、短絡するとインターロック機能が解除されます。
上限基準値/下限基準値設定機能
接続のリード線の断線、未接続を被試験物に電圧を加えた際に流れる微少な電流を測定することで自動検出します。
校正期限お知らせ&警告機能
定期的な校正による試験器のトレーサビリティを確保するためにリアルタイムクロックICを内蔵。
校正の期限を通知します。さらには期限を過ぎると警告メッセージを出すことによって使用に制限をかけることも可能です。
ディスチャージ回路(TOS5301/TOS5302)
DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験では試験終了時、被試験物に充電されている電荷を強制的に放電するディスチャージ機能を搭載しています。
メモリ機能で簡単設定
試験電圧、判定値、試験時間はキーを押してパネル中央のノブを回すだけ。
一度設定した試験条件はパネルメモリに記憶させることができます。(3セット)
試験を連続して行うAUTO機能(TOS5302)
TOS5302は、AC耐電圧試験と絶縁抵抗試験を連続して実行する事ができます。
絶縁抵抗試験 → AC耐電圧試験、AC耐電圧試験 → 絶縁抵抗試験のどちらも可能です。
REMOTEコネクタ、USBインターフェース
フロントパネルにオプション専用のREMOTEコネクタ、USBインターフェースを標準装備しました。
PCとの接続も簡単に行えます。
SIGNAL I/Oコネクタ
リアパネルにはスタート、ストップの操作や信号出力を備えたSIGNAL I/Oを搭載しています。

注意・禁止事項

当該製品の取扱説明書は耐電圧/絶縁抵抗試験器を使用する方、または操作の指導をされる方を対象に製作しています。
電気安全試験に関する電気的知識(工業高校の電気系の学科卒業程度)を有する方を前提に説明しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

    絶縁抵抗試験器 TOS7200

    絶縁抵抗試験器 TOS7200

      多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

      多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

        AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズ

        AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズ

          アナログ クランプリーカ MCL-350

          アナログ クランプリーカ MCL-350

            アース導通試験器 TOS6200シリーズ

            アース導通試験器 TOS6200シリーズ

              PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

              PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                  カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                  カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                    MT-44 カードテスター

                    MT-44 カードテスター

                      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                        カスタム クランプメーター C-07

                        カスタム クランプメーター C-07

                          コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ

                          コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ

                            メーカー 菊水電子工業 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー マルチ計測器 菊水電子工業 カイセ 高砂製作所 カイセ マーベル テクシオ・テクノロジー 三商 菊水電子工業
                            通常価格 216,699円 108,199円 129,137円 135,806円 43,812円 27,223円 43,000円 49,852円 49,941円 7,559円 31,132円 14,800円 53,847円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   2日目   6日目   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品区分 本体 - - 本体 - - - - - - - - -
                            寸法(W×H×D)(mm) 320×350×132 - - - - - - - - - - - -
                            種類 試験器 - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC 100~240V - - - - - - - - - - - -
                            付属品 電源コード、高電圧テストリード、D-sub 25Pプラグ、高電圧危険シール、ユーザーズマニュアル、CD-R - - - - - - - - - - - -

                            耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全試験器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました