(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アース導通試験器 TOS6200シリーズ

アース導通試験器 TOS6200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
27,223円 ~ 359,100円
税込価格
29,945円 ~ 395,010円

【特長】・自動試験システムに対応する定電流方式採用・タクトタイムの短縮が要求さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
商品区分
試験項目
寸法(W×H×D)(mm)
本体質量(g)
種類
試験電流(A)
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
-
低圧用テストプローブ
-
-
-

1個

27,223( 29,945円 )

3日目

本体
アース導通試験
430×88×270
9000
試験器
AC3.0~30.0
AC85~250V
電源コード、テストリード、ショートバー、電源ヒューズ、セットアップガイド、クイックリファレンス、安全のために、CD-ROM

1個

249,999( 274,999円 )

2日目

本体
アース導通試験
430×88×270
11000
試験器
AC6.0~62.0
AC85~250V
電源コード、テストリード、ショートバー、電源ヒューズ、取扱説明書

1個

359,100( 395,010円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動試験システムに対応する定電流方式採用
・タクトタイムの短縮が要求される生産ラインに最適です
・試験電流値:AC3A~30A(TOS6200A)、AC6A~62A(TOS6210A)、 抵抗値:0.001Ω~1.200Ω(TOS6200A)、0.001Ω~0.600Ω(TOS6210A)
・抵抗値、電圧降下での判定が可能
・オフセットキャンセル機能搭載
・試験条件を100通り記憶
・試験条件のプログラム化が可能
・コンタクトチェック機能搭載
・GPIB、RS232C標準装備
・テストリード標準装備TOS6200A(TL11-TOS)、TOS6210A(TL12-TOS)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アース導通試験器 TOS6200A 仕様表01
アース導通試験器 TOS6200A 仕様表02

※1:出力に対する時間制限について
本器の出力部の放熱能力は、大きさ、質量、コストなどを考慮して定格出力の1/3の設計になっています。下表に示す制限内で使用してください。制眼を超えて使用すると、出力部の温度が過上昇して内部保護回路が働く場合があります。

アース導通試験器 TOS6200A 仕様表03

※2:抵抗計の応答時間について
抵抗値は電圧測定値と電流測定値から演算して瞬時に算出しています。抵抗計の応答時問は電圧計、電流計の応答時間に準じます。
※3:抵抗値と電圧値による同時判定はできません。
※4:特注品、改造品には適用されません。
※5:バネルにCEマーキングの表示のあるモデルに限ります。
※6:本器はClass I 機器です。本器の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合安全性は保証されません。
※7:本器はClass A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本器を住宅地で使用すると干渉の原因になることがあります。そのような場合にはラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザにより電磁放射を減少させる特別な装置が必要となることがあります。
※8:本器はGroup 1 機器です。本器は、材料処理または検査/分析のために電磁放射、誘導または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生しません。

 

SIGNAL I/O コネクタピン配置図

アース導通試験器 TOS6200A 配置図01

外形図

アース導通試験器 TOS6200A 外形図01

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アース導通試験器 TOS6200シリーズ

アース導通試験器 TOS6200シリーズ

    コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

    コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

      耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

      耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

        ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

        ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

          カスタム クランプメーター C-07

          カスタム クランプメーター C-07

            テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

            テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

              絶縁抵抗試験器 TOS7200

              絶縁抵抗試験器 TOS7200

                100-200V 検電器(アースチェック付)

                100-200V 検電器(アースチェック付)

                  100-240V AC検電器

                  100-240V AC検電器

                    検電器 3480

                    検電器 3480

                      先端金具・標準 8072

                      先端金具・標準 8072

                        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                            メーカー 菊水電子工業 菊水電子工業 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー 三商 エスコ 菊水電子工業 エスコ エスコ 東京硝子器械 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 27,223円 128,502円 216,699円 47,500円 14,800円 2,000円 108,199円 16,780円 850円 4,200円 700円 221,036円 92,129円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   6日目   4日目   4日目  

                            アース導通試験器 TOS6200シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試験用
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/11
                            社内で行っている試験に使用しました。プローブを変えたものでの試験をしたかったのでこの商品を選びました。特に問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全試験器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました