(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁抵抗試験器 TOS7200

絶縁抵抗試験器 TOS7200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,199円
税込単価
119,019円

【特長】・試験電圧-25V~-1000Vdc、抵抗測定範囲0.01MΩ~500...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    7
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125 / 1000 / 50 / 100 / 25
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.03~5000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    あり
  • コンパレータ機能:
    あり
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    AC 100~240
  • 寸法(mm):
    215×230×66
  • 本体質量(g):
    2000
  • 付属品:
    電源コード、高圧テストリード、取扱説明書

型番

TOS7200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOS7200

1個

108,199( 119,019円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験電圧-25V~-1000Vdc、抵抗測定範囲0.01MΩ~5000MΩ、出力電圧特性「JIS C 1302-2002」に準拠
・ディスチャージ機能搭載
・ウィンドウコンパレータ搭載
・ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド)
・タイマー機能搭載
・リア出力端子
・測定値モニタ端子
・パネルメモリ搭載(10通り)
・SIGNAL I/O、リモコン端子搭載
・RS232Cインターフェース標準装備

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TOS7200は、各種電気・電子部品から電気・電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器です。
出力電圧は-25~-1,000Vdcを1V分解能で任意に設定可能とし、JIS C 1302-2002の出力特性に準拠しました。
また、ウィンドウコンパレータ、タイマー機能を装備していますので、各種安全規格に基づいた絶縁抵抗試験を効率よく行う事が可能です。
その他、外部から呼出可能なパネルメモリ、SIGNAL I/Oコネクタ、RS232Cインターフェースを標準装備し、自動化システムにも対応しています。
試験電圧抵抗測定範囲
-25V0.03MΩ~250MΩ
-50V0.05MΩ~500MΩ
-100V0.10MΩ~1,000MΩ
-125V0.13MΩ~1,250MΩ
-250V0.25MΩ~2,500MΩ
-500V0.50MΩ~5,000MΩ
-1,000V1.00MΩ~5,000MΩ
絶縁抵抗試験器 TOS7200 製品の基本仕様・特長
 

■インターフェースとその他の機能

絶縁抵抗試験器 TOS7200 インターフェースとその他の機能
 

■一般仕様

 

〈環境〉
設置場所屋内 高度2,000mまで
仕様保証範囲温度 +5℃~+35℃
湿度 20%rh~80%rh(ただし、結露なきこと)
動作範囲温度 0℃~+40℃
湿度 20%rh~80%rh(ただし、結露なきこと)
保存範囲温度 -20℃~+70℃
湿度 90%rh以下(ただし、結露なきこと)
〈電源〉
公称電圧範囲
(許容電圧範囲)
AC 100V~240V(AC 85V~250V)
消費電力
定格負荷時
最大30VA
許容周波数範囲47Hz~63Hz
絶縁抵抗30MΩ以上(DC 500V) [AC LINE-シャシ間]
耐電圧AC 1,390V 2分間、10mA以下 [AC LINE-シャシ間]
接地連続性AC 25A/0.1Ω以下
〈電磁適合性EMC〉 ※1 ※2
以下の指令および規格の要求事項に適合
EMC指令 2004/108/EC
EN61326、Emission:Class A、Immunity:minimum requirements
EN61000-3-2 EN61000-3-3
【適合条件】
1. 高圧テストリードTL08-TOSを使用
2. 試験器の外部で放電がない状態
3. SIGNAL I/Oを使用する場合は、3m未満のシールドケーブルを使用

※1:特注品、改造品には適応されません。
※2:パネルにCEマーキングの表示のあるモデルに限ります。
〈外形寸法〉
215(215)W×66(85*)H×230(260)Dmm (*スタンド使用時:120)

〈質量〉
約2kg

〈付属品〉
  • 電源コード:1本
  • 高圧テストリード TL08-TOS(1.5m):1組
  • 取扱説明書:1冊

外形図

単位:mm
絶縁抵抗試験器 TOS7200 外形図

カタログ

 

TOS7200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁抵抗試験器 TOS7200の型番TOS7200のページです。
型番TOS7200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁抵抗試験器 TOS7200

絶縁抵抗試験器 TOS7200

    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

      デジタルマルチメーター AD-5527A

      デジタルマルチメーター AD-5527A

        アース導通試験器 TOS6200シリーズ

        アース導通試験器 TOS6200シリーズ

          クランプメーター AD-5581

          クランプメーター AD-5581

            多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

            多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

              6・1/2桁デジタルマルチメータ

              6・1/2桁デジタルマルチメータ

                GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

                GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

                  3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                  3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                    デジタルクランプテスタ CENTER-202

                    デジタルクランプテスタ CENTER-202

                      ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090

                      ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090

                        3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                        3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                          スマートマルチテスタ

                          スマートマルチテスタ

                            メーカー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ 菊水電子工業 エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 108,199円 61,994円 2,200円 27,223円 23,635円 129,137円 118,602円 141,728円 28,378円 24,594円 3,200円 42,000円 11,915円
                            通常出荷日 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   15日目   2日目~   2日目~   2日目~   19日目   5日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品区分 本体 - - - - - - - 本体 - - 本体 -
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - デジタル - - デジタル -
                            レンジ数 7 - - - - - - - 3 - - 3 -
                            定格測定電圧(V) 250 / 500 / 125 / 1000 / 50 / 100 / 25 - - - - - - - 250 / 500 / 1000 - - 250 / 500 / 1000 -
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.03~5000 - - - - - - - 0~2000 - - 0~4000 -

                            絶縁抵抗試験器 TOS7200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました