(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱電対温度データロガー MCR-4TC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱電対温度データロガー MCR-4TC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,080円
税込単価
48,488円

【特長】・ K、 J、T、 S、R熱電対対応・1台で4チャンネルの測定・記録を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -270~1760
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 測定チャンネル(ch):
    温度4ch 熱電対K, J, T, S, R
  • 温度精度(℃):
    ±0.5℃±読み値の0.3%(K, J, T タイプ)、±1.5℃±読み値の0.3%(S, R タイプ)
  • 測定分解能:
    0.1℃
  • データ記録容量(個):
    960000
  • 本体寸法(H×W×D)(mm):
    120×75×32
  • 動作環境:
    温度:0~50 ℃ 、湿度:90 %RH 以下 (結露しないこと)
  • 質量(g):
    140
  • 電源:
    単3アルカリ×2、ACアダプタ
  • 付属品:
    単3アルカリ電池 LR6×2, USB Mini-B 通信ケーブル US-15C, ソフトウェア CD-ROM, カードスロットカバー,保証書付取扱説明書 一式
  • 表示:
    測定値, トレンドグラフ, 電池残量, その他 (日本語/英語 切替可)
  • 電池寿命:
    約5~60日

型番

MCR-4TC 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

●連結して最大16チャンネルの同期記録

MCR-4TCと4Vの連結も可能。記録設定項目(記憶モード、記録方式、記録間隔、記録チャンネル)が、記録開始のタイミングで同期。データ吸い上げも一括で。
熱電対温度データロガー MCR-4TC 製品特長1
●電池2本で動作
単3アルカリ電池2本で動作。停電時のバックアップ電源にも。
●SDメモリカードに自動データ保存
本体内蔵メモリの記録容量がいっぱいになると、SDメモリカードにデータを自動転送。
●タッチパッド操作
データ表示や設定の変更を感覚的に行えるタッチ方式の操作パネル。
 

●リアルタイムにデータ確認

熱電対温度データロガー MCR-4TC 製品特長2

トレンドグラフと測定値表示

 
●熱電対 K,J,T,S,Rタイプに対応
熱電対温度4chのデータロガー。多種の熱電対センサに対応しているので、広範囲の温度測定を実現。
●設置、接続が簡単
センサは被覆を剥いて本体の端子台に直接可能。また、各チャンネル間およびUSBは絶縁しているので、測定点を剥き出したまま設置可能。
●本体記録容量は最大960,000データ
1chで最大960,000データ、4chで最大240,000データを記録。
 

●仕様

測定チャンネル温度 4ch
入力方式スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁
対応センサ熱電対 K,J,T,S,Rタイプ
測定レンジK -270~1,370℃
J -210~+1,200℃
T -270~+400℃
S -50~+1,760℃
R -50~+1,760℃
入力インピーダンス約 1MΩ
入力周波数-
精度(*1)熱電対測定精度(センサの誤差含まず)
K,J,T:±(0.5℃+読み値の0.3%)at -100℃以上

S,R:±(1.5℃+読み値の0.3%)at 100℃以上

冷接点補償精度
±0.5℃ at 本体環境温度 10~40℃
±0.8℃ at 上記以外の本体環境温度
測定分解能0.1℃
記録間隔100,200,500 ミリ秒
1,2,5,10,15,20,30 秒
1,2,5,10,15,20,30,60 分
データ記録容量(*2)1ch記録時:フルデータ 960,000個/ch
2ch記録時:フルデータ 480,000個/ch
3ch記録時:フルデータ 320,000個/ch
4ch記録時:フルデータ 240,000個/ch
記録モードエンドレス:本体内蔵メモリの空き容量がなくなると、記録中のデータの先頭から上書きして記録を継続
ワンタイム:本体内蔵メモリの空き容量がなくなると記録を停止
同期記録最大4台16chまで同期記録が可能
MCR-4Vと4TCの連結も可能(*3)
液晶表示測定値、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語 切替可)
通信インタフェースUSB通信
外部メモリSDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能(手動保存/自動保存)
電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ AD-05A2、USBバスパワー 5V 250mA
電池寿命(*4)約5~60日
・4ch、瞬時値記録時
・単3アルカリ電池使用
入力端子
プレヒート端子
スクリューレス端子台
適合電線 単線:AWG 28~22 φ0.32~0.65mm
             撚線:AWG28~22 0.08~0.32mm2
  素線径:φ0.12mm以上 ムキしろ:9~10mm
絶縁CH1,CH2,CH3,CH4,USB間は絶縁
印加可能電圧:±50V
絶縁抵抗:50MΩ以上(DC±250V)
本体寸法H120mm×W75mm×D32mm
本体質量約140g
本体動作環境温度 0~50℃
湿度 90%RH以下 結露しないこと
付属品単3アルカリ電池 LR6×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェア CD-ROM、
カードスロットカバー、保証書付取扱説明書一式
ソフトウェアMCR for Windows
ソフトウェア対応OS(*5)Microsoft Windows 10 32/64 bit 日本語
Microsoft Windows 8 32/64 bit 日本語
Microsoft Windows 7 32/64 bit 日本語
Microsoft Windows Vista 32 bit(SP1以降)日本語

*1 MCR-4TCは強力なノイズフィルター機能を持っていますが、大きなノイズがあると測定値が変動することがあります。記録間隔が200ミリ秒以下の場合はノイズフィルター機能の働きが弱くなるため、ノイズの影響を受けやすくなり、測定値の変動が大きくなることがあります。
*2 1回の記録がフルデータに満たない場合、最大30回まで記録できます。
*3 連結する機器の記録間隔や測定間隔などの仕様により同期記録が開始できない場合があります。
*4 周辺温度、記録間隔、測定チャンネル数、メモリカードへの保存回数などにより異なります。新しい電池を使用したときの標準的な目安であり、電池寿命を保証するものではありません。
*5 インストール時、Administrator(パソコンの管理者)の権限が必要になります。

上記仕様は予告なく変更することがあります。

使用方法・使用事例

使用方法

熱電対との接続方法

熱電対温度データロガー MCR-4TC 使用方法

注意・禁止事項

安全上のご注意

〈安全のために〉
お客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

 

【警告】重大な事故を防ぐために

  • 本製品と付属品の分解や改造、修理などはご自分でしないでください。
  • 薬品や有機ガス等の影響を受ける環境では使用しないでください。本製品等が腐食する恐れがあります。また、有害な物質が本製品等に付着することにより人体に害をおよぼす恐れがあります。
  • 本製品は防水構造ではありません。ケース内部に液体が入ってしまった場合はすぐに電源を抜いて使用を中止してください。
  • 濡れた手で本製品を取り扱ったり、電源・ケーブル類を抜き差ししたりしないでください。
  • 本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的または間接的に関わるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途には使用しないでください。
  • 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
  • 通信ケーブルのコード加工、カットはしないでください。また、ねじる、引っ張る、振り回すなどの行為はしないでください。
  • 静電気による本製品の破損、データの損失を防ぐために、本製品を取り扱う前に身近な金属(ドアノブやアルミサッシ等)に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。
  • 本製品と付属品はお子様の手の届かない所に設置、保管してください。
  • 指定以外の電源・センサ・ケーブル類を使用しないでください。
  • 本製品の故障、誤作動、不具合などによりシステムに発生した付随的障害、および本製品を用いたことによって生じた損害に対し、T&Dは一切責任を負いません。
  • ケーブルの上に物を載せないでください。発熱の恐れがあります。
  • USB通信中に通信ケーブルを抜かないでください。本製品やパソコンに影響をおよぼす場合があります。
  • 通信ケーブルのコネクタは接触不良が起きないように確実に差し込んでください。また、ケーブルを本体から抜くときはコードを無理に引っ張らず、コネクタ部分を持って抜いてください。
  • 本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がする、変な音がするなどの異常があるときは、すぐに電池・電源を抜いて使用を中止してください。また、パソコンから取り外してください。
  • 長期間本製品を使用しない場合は、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておくと電池から液漏れする恐れがあり、故障の原因になります。使用を再開するときは新しい電池をセットしてください。
  • 本製品の1メートル以内に磁気メディアおよび磁気媒体等を近づけないでください。マグネットの磁気により磁気メディア内のデータを破壊する恐れがあります。
  • SDメモリカードにデータを書き込んでいる処理中に、SDメモリカードを取り外したり、本体の電源を切ったりしないでください。データが壊れる恐れがあります。
 

【注意】設置・保管に適さない場所

  • 直射日光のあたる場所
  • 火気の周辺または暖房器具の周辺など、熱気がこもり高温になりやすい場所
  • 静電気が発生する場所
  • 強い磁力が発生する場所
  • 水漏れの危険がある場所
  • 結露を起こしやすい多湿な場所
  • 振動が発生する場所
  • 煙・ちり・ほこりの多い場所
 

【注意】その他 ご注意いただきたいこと

  • 本製品の動作環境を守ってください。本来の目的以外の用途に使用しないでください。
  • 温度差の激しい環境間を急に移動した場合、本製品のケース内で結露する恐れがあります。
  • 浴室など水濡れしやすい場所、湿気が多い場所では使用しないでください。
  • 本製品をパソコンに接続するときは、パソコンメーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
  • 本製品をUSBハブやUSB延長ケーブルでパソコンに接続した場合、動作の保証はできません。
  • USBプラグの抜き差しは、CDD・HDD等の他のUSBデバイスが動作中の場合は十分注意して行ってください。
  • 各接続ジャックに異物を入れないでください。
  • 本製品が汚れた場合は乾いた清潔な布で拭いてください。
  • ケーブル類の差し込み口のほこりは取り除いてください。
  • 電池端子は、経時変化・振動等により接触不良になる恐れがあります。電池の接触不良によってデータが失われる恐れがあります。
  • 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために電池を取り外しておいてください。電池から液漏れする恐れがあり、故障の原因になります。
  • SDメモリカードが入っていないときは、ゴミや異物が混入するのを防ぐために、付属のカードスロット用カバーを挿入してください。

メーカー紹介

私たちT&Dは、高度に複合化された最先端テクノロジーをベースに、独創性に溢れた魅力ある製品を世に送り出しています。 私たちにとっての喜び、それは、今何が求められ、何が何を作り出すのかを考えつねに新しいソリューションを追求し具体化する事です。私たちは知恵と行動力を余すところ無く発揮し、たゆまぬ創造と挑戦を続けています。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCR-4TC

1個

44,080( 48,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ K、 J、T、 S、R熱電対対応
・1台で4チャンネルの測定・記録をするデータロガーです
・本体は4台まで連結でき、最大16チャンネルの同期測定が可能です
・多チャンネルデータロガーでは画期的な電池駆動を実現
・最短2msecで記録し、分解能は最小10μVで高速・精密な測定ができます
・記録データはUSBによる直接通信のほか、SDカード経由でパソコンに移すことも可能です
・レコーダ本体の液晶でもグラフを表示、閲覧できます
・入力方式:スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁
・入力インピーダンス:約 1 MΩ、
・記録間隔:18通り 100ミリ秒~60分
・記録モード:エンドレス/ワンタイム
・同期記録:最大4台16chまで同期記録が可能、MCR-4Vと4TCの連結も可能
・通信インタフェース:USB通信
・外部メモリ:SDメモリカード、 SDHCメモリカード使用可能(手動保存/自動保存)
・入力端子・プレヒート端子:スクリューレス端子台、適合電線 単線→AWG 28~22 Φ0.32~0.65mm、撚線→AWG 28~22 0.08~0.32mm2、素線径→Φ0.12 以上 ムキしろ→9~10
・絶縁:CH1、 CH2、 CH3、 CH4、 USB間は絶縁、印加可能電圧→±50 V、絶縁抵抗→50 MΩ以上 (DC±250 V)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対温度データロガー MCR-4TCの型番MCR-4TCのページです。
型番MCR-4TCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱電対温度データロガー MCR-4TC

熱電対温度データロガー MCR-4TC

    T&D 温度記録計 MCR-4TC

    T&D 温度記録計 MCR-4TC

      O-209 室内室外温度計

      O-209 室内室外温度計

        SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

        SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

          精密型デジタル温度計 SK-810PT

          精密型デジタル温度計 SK-810PT

            テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

            テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

              熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

              熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

                TRT-2416 ペリチェリレー 16A

                TRT-2416 ペリチェリレー 16A

                  -50/+250℃ デジタル温度計

                  -50/+250℃ デジタル温度計

                    -100/+300℃ デジタル温度計(防水型)

                    -100/+300℃ デジタル温度計(防水型)

                      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

                      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

                        ロガー(温湿度タイプ)

                        ロガー(温湿度タイプ)

                          テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット

                          テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット

                            メーカー T&D 三商 ドリテック マザーツール 東京硝子器械 テストー エスコ アズワン エスコ エスコ チノー テストー テストー
                            通常価格 44,080円 37,000円 2,658円 29,587円 35,702円 46,821円 8,825円 17,190円 30,188円 30,175円 24,970円 53,883円 51,702円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   1日目   当日出荷可能 12日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計 - 熱中症指数モニター - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) -
                            測定温度範囲(℃) -270~1760 - -5~50 -50~1300 -105~365 - 0~55 - 本体:-50~199.9、200~1000(2レンジ) / 表面温度用センサー:-50~250 -100~300(標準センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対) - -20~55 -
                            防滴・防水機能 なし - なし なし - - なし - なし 防水 - なし -
                            測定チャンネル(ch) 温度4ch 熱電対K, J, T, S, R - - - - - - - - - - - -
                            温度精度(℃) ±0.5℃±読み値の0.3%(K, J, T タイプ)、±1.5℃±読み値の0.3%(S, R タイプ) - - - - - - - - - - - -

                            熱電対温度データロガー MCR-4TCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/03
                            当社が特注にて依頼を受けた装置に付帯する熱電対からの温度測定データを格納するために利用しています。熱電対対応種も多彩であらゆる場面にも適応可能なため型番:MCR-4TCを採択しました。性能、使い勝手共結果良好につき、以降の類似用途発生時にはこの商品を優先採用しています。ミスミに関しては、バラエティーに富んだラインナップにより欲する商品の大半が入手可能であり且つ各種利便性の高さから平素より常用しています。概ねの満足感は、得ていますが改善要望を一点記します。稀に極端に情報掲載料が少ないページ(特にアッセンブリ部品)があるため、ある程度の平準化を推進してほしいと思います。設計に際し最低限、外形図はないと話にならず直接メーカーサイトに確認する手間が発生してしまうため。(ミスミの利便性を欠く結果にも繋がり残念)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました