(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

【特長】・外付けセンサで早い応答性・ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~155
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 測定チャンネル(ch):
    温度1ch(外付け)
  • センサ:
    サーミスタ
  • 温度精度(℃):
    -20~80℃の場合⇒平均±0.3、-40~-20、80~100℃の場合⇒平均±0.5、-60~-40、110~155℃の場合⇒平均±1
  • 測定分解能:
    0.1℃
  • 応答性(秒):
    熱時定数:空気中⇒約30/攪拌水中⇒約4、90%応答:空気中⇒約80/攪拌水中⇒約7
  • データ記録容量(個):
    16000
  • 本体寸法(H×W×D)(mm):
    62×47×19
  • 動作環境:
    温度:-40~80℃
  • 質量(g):
    45
  • 電源:
    単3アルカリ×2、ACアダプタ
  • 付属品:
    リチウム電池 LS14250, ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式、温度センサ TR-5106
  • 表示:
    測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他
  • 電池寿命:
    約4年、赤外線通信有効時 約2年
  • 仕様:
    防水性能:IP64 防まつ形、生活防止

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■データ収集は専用のデータ収集機で

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i 製品特長1

USB接続でパソコンに直接データ吸い上げ
コミュニケーションポート TR-50U2(別売)

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i 製品特長2

16台分のデータを測定場所で吸い上げ
データコレクタ TR-57DCi(別売)

■15通りの記録間隔と大記録容量
1台につき16,000データを測定・記録。記録間隔は1秒~60分の間で15通りからの選択方式。
例:記録間隔60分で666日(約2年間)の連続記録
■温度のアジャストメント機能
温度データロガーは、あらかじめ補正値を入力しておくことによって補正された温度で表示・記録。
■警報監視機能
小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i 製品特長3

ソフトウェアで設定した値を超えると、警報LEDの点滅とエラーサインでお知らせ。警報表示はデータを吸い上げるまで継続。

■優れた防水・防塵性と頑丈なボディ
過酷な環境下での測定に対応できるデータロガー

■仕様

測定チャンネル温度 1ch(外付け)
センササーミスタ
測定範囲-60~+155℃【校正対象】
精度平均±0.3℃
at -20~+80℃

平均±0.5℃
at -40~-20℃、80~110℃

平均±1.0℃
at -60~-40℃、110~155℃
測定分解能0.1℃
応答性熱時定数:
空気中約30秒
攪拌水中約4秒
90%応答:
空気中約80秒
攪拌水中約7秒
データ記録容量16,000個
記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分の15通り
記録モードエンドレス:記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム:記録容量がいっぱいになると記録を停止
液晶表示測定値、記録状態、電池寿命警告、その他
通信インターフェース光通信
赤外線通信:IrPHY 1.2省電力方式相当
電源リチウム電池 LS14250(*1)×1
電池寿命(*2)約4年
赤外線通信有効時 約2年
本体寸法H62mm×W47mm×D19mm
本体質量約45g
本体動作環境-40~+80℃
防水性能IP64 防まつ形、生活防水(*3)
付属品温度センサ TR-5106
リチウム電池 LS14250、ストラップ、保証書付取扱説明書一式
データ収集機TR-57DCi, TR-50U2,その他(*4)

*1 付属のリチウム電池LS14250は市販されていません。交換には低温電池セットTR-00P2をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0~+60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
*2 周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。赤外線通信を有効に設定した場合、インバータ式照明の下では電池寿命が短くなる場合があります。
*3 センサを接続した状態の防水性能です。
*4 旧機種(TR-57U,RTR-57U,TR-50U)を使用できます。

上記仕様は予告なく変更することがあります。

注意・禁止事項

安全上のご注意 安全にお使いいただくために必ずお守りください。
お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。

 

【警告】

  • 本体の故障・誤作動・不具合などによりシステムに発生した付随的障害および、本体を用いたことによって生じた損害に対し、T&Dは一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
  • 本体は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的または間接的にかかわるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途にはお使いにならないでください。
  • 薬品や有害なガス等の影響を受ける環境では使用しないでください。本体等また、有害な物質が本体等に付着することにより、人体に害をおよぼす恐れがあります。
  • 本体の分解や改造、修理は自分でしないでください。故障や思わぬ事故の原因になります。
  • 本体ケース内部に水や異物が入ってしまった場合は、電池を抜いて使用を中止してください。故障や思わぬ事故の原因になります。
  • 本体が水にぬれた状態で大きな温度変化を受けた場合、ケース内部が結露する場合があります。特に高温から低温への温度変化にご注意ください。本体内部で結露すると故障、破損、思わぬ事故の原因になります。
  • 煙が出る、変なにおいがする、音がするといった場合は、電池を抜いて使用を中止してください。そのまま使い続けますと火災や故障の原因になります。
  • 高温または低温環境で使用中、使用直後は本体に手を触れないでください。やけどや凍傷になることがあります。
 

【注意】

  • 静電気による破損、データの損失を防ぐために、本製品を取り扱う前に身近な金属(ドアノブやアルミサッシ等)に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。
  • 油が飛び散るような場所では本体をポリエチレン袋などで覆ってください。油などの付着により、本体ケースに亀裂が入ることがあります。
  • 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
  • 本体を長期間使用しない場合は、高温高湿を避けて保管してください。製品内部が結露しますと、故障、破損の原因になります。
  • 防水機能維持のため定期的にケース内部の部品を交換することをおすすめします。ゴムパッキンの劣化や傷には注意し、乾燥剤と合わせて交換してください。
  • セットした電池は抜き差しをせず、電池交換するときまで使いきるようにしてください。電池交換するときは新しい電池をお使いください。正しい動作ができなくなります。
  • 以下のような場所での使用や保管、放置はしないでください。故障や思わぬ事故の原因になります。
      -直射日光があたる場所
      -水中、高圧の水流がかかる場所
      -強磁界が発生する場所
      -静電気が発生する場所
      -火気の周辺、または熱気のこもる場所
      -煙、ちり、埃の多い場所
 

【赤外線通信に関する注意事項】

  • 直射日光のあたる場所、白熱灯の真下や、他の赤外線装置の近くには設置しないでください。正常に通信できない場合があります。
  • 赤外線通信ポートが汚れていると正常に通信できない場合があります。その場合は柔らかい布等で拭いてください。
  • 赤外線通信中に指などが赤外線通信ポートに触れないようにしてください。
  • 赤外線通信を「許可」に設定すると電池寿命は半減します。
 

【使用電池に関する注意事項】
電池の取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・破裂・発火につながる恐れがあります。

  • 指定の電池以外は使用しないでください。
  • 絶対に充電しないでください。
  • 電池を火の中に入れる、加熱する、分解する、変形するような行為は絶対にしないでください。
  • 電池の樹脂フィルム(ラベル)を剥がしたり、刃物で傷をつけたりしないでください。ラベルは電池がショートするのを防ぎます。ラベルにキズのある電池の使用は避けてください。
  • 電池の液が目・皮膚や衣服に付着したら、きれいな水で十分に洗ってください。目に入ったときは直ちに医師の診断を受けてください。
  • 電池は使用推奨期限内の新品を利用し、使い切ったら本体の中に放置しないようにしてください。
  • 廃棄などで複数の電池と混在する場合は電池の端子部分を絶縁するようにし、ネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの金属製品が混ざらないようにしてください。
 

【温度センサに関する注意事項】
TR-52i付属の温度センサ TR-5106は以下の点にご注意の上ご使用ください。

  • センサは接触不良が起きないように確実に差し込んでください。また、センサを外すときはコネクタ部分を持って抜いてください。
  • センサの加工・カットはしないでください。また、ねじる、引っ張る、振り回すなどの行為はしないでください。
  • 先端から5cm以内は曲げたり押さえたりしないでください。センサが破損する場合があります。故障や断線の原因となります。
  • センサとケーブルのふっ素樹脂被膜に傷や破れがあると防水性がなくなります。ご利用前に点検してください。
  • 正確に温度測定するために、センサ先端から3~5cm以上を測定対象物に差し込んでください。
  • 測定温度の範囲内で使用してください。
  • 本体を長期間使用しない場合は、センサは抜かずに保管してください。センサを抜いた状態で何ヶ月間か放置すると電池寿命が短くなります。
  • TR-52iは温度センサを接続した状態で生活防水(IP64)となります。本体のセンサ接続ジャック部分と温度センサのコネクタ部分には防水性能はありません。センサを接続していないときはぬらさないでください。

メーカー紹介

私たちT&Dは、高度に複合化された最先端テクノロジーをベースに、独創性に溢れた魅力ある製品を世に送り出しています。 私たちにとっての喜び、それは、今何が求められ、何が何を作り出すのかを考えつねに新しいソリューションを追求し具体化する事です。私たちは知恵と行動力を余すところ無く発揮し、たゆまぬ創造と挑戦を続けています。

商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-52I

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外付けセンサで早い応答性
・ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます
・電池駆動のため設置場所を選びません
・記録間隔:15通り 1秒~60分
・記録モード:エンドレス/ワンタイム
・通信:光通信、赤外線通信
・警報の確認方法:本体液晶画面、本体LED

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52iの型番TR-52Iのページです。
型番TR-52Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

      T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt

      T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt

        T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

        T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

          T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

          T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

            T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i

            T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i

              小型防水データロガー TR-55I-PT

              小型防水データロガー TR-55I-PT

                TR-72nw 温度(湿度)記録計

                TR-72nw 温度(湿度)記録計

                  温度モジュール MT-140

                  温度モジュール MT-140

                    ワイヤレス温度計 A

                    ワイヤレス温度計 A

                      メーカー T&D 三商 三商 三商 三商 三商 T&D アズワン マザーツール シンワ測定
                      通常価格 16,000円 21,000円 19,000円 19,000円 19,000円 14,800円 23,513円 31,693円 2,400円 17,491円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   7日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - - - - - 温湿度記録計(ロガー) - 温度計(外部センサータイプ) 温度計
                      測定温度範囲(℃) -60~155 - - - - - -199~600 - -40~100 -
                      防滴・防水機能 防水 - - - - - 防滴 - - 防水
                      測定チャンネル(ch) 温度1ch(外付け) - - - - - 温度1 - - -
                      センサ サーミスタ - - - - - Pt100、Pt1000(3線式/4線式)*4 線式センサの場合、1 本は未接続で使用します。 - - -

                      小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52iのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      循環水の温度計測に利用
                      評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                      この防水温度データロガー(TR-52i)と水中用センサ(TR-5530)をセットで使用し、工場の循環水の水温を一か月間計測するために使いました。収集したデータの吸い上げは、USB接続のコミュニケーションポート(TR-50U2)を使いました。価格がお手頃で使いやすく、性能も問題ありませんでした。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 連続計測時間を教えてください。
                      A
                      連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました