(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビッグアート 700ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビッグアート 700ml

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,331円 ~ 7,771円  特別価格 
税込価格
3,664円 ~ 8,548円  特別価格 

【特長】・屋内外なのどの壁面に適した水性塗料です。・あざやかな発色とツヤ消しの...

詳細情報を確認する

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ビッグアート 700ml:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
1個(700ml)

2個

3,331( 3,664円 )

5日目

ブラック
1個(700ml)

2個

5,551( 6,106円 )

5日目

イエローライト
1個(700ml)

2個

5,551( 6,106円 )

5日目

イエローディープ
1個(700ml)

2個

7,538円

6,892

( 7,581円 )

5日目

オレンジ
1個(700ml)

2個

7,770円

7,104

( 7,814円 )

5日目

レッド
1個(700ml)

2個

7,538円

6,892

( 7,581円 )

5日目

キナクリドンレッド
1個(700ml)

2個

7,771( 8,548円 )

5日目

パステルピンク
1個(700ml)

2個

3,331( 3,664円 )

5日目

フレッシュチント
1個(700ml)

2個

3,331( 3,664円 )

5日目

バーントシェナー
1個(700ml)

2個

3,331( 3,664円 )

5日目

ライトグリーン
1個(700ml)

2個

5,551( 6,106円 )

5日目

ミドルグリーン
1個(700ml)

2個

7,771( 8,548円 )

5日目

ディープグリーン
1個(700ml)

2個

5,551( 6,106円 )

5日目

ターコイズブルー
1個(700ml)

2個

7,771( 8,548円 )

5日目

コバルトブルー
1個(700ml)

2個

7,770円

7,104

( 7,814円 )

5日目

フタロブルー
1個(700ml)

2個

7,771( 8,548円 )

5日目

マゼンタ
1個(700ml)

2個

5,385( 5,924円 )

5日目

バイオレット
1個(700ml)

2個

5,551( 6,106円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外なのどの壁面に適した水性塗料です。
・あざやかな発色とツヤ消しの落ち着いた質感です。
・手軽に描き・塗れ作業性が良く、強い接着力でさまざまな下地に対応します。
・変色をおこしにくい強い耐候性も兼ね備えています。
・塗装面積:4~5㎡/1L(2回)
・乾燥時間:30分(指触乾燥)、2時間以上(重ね塗り乾燥)
【用途】
・アミューズメント施設や商空間などの屋内外装飾
【性質/成分】
・アクリル樹脂、顔料、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビッグアート 700ml

ビッグアート 700ml

    ビッグアート プライマー<ジェッソ>

    ビッグアート プライマー<ジェッソ>

      塗膜はがし剤(屋内外用)

      塗膜はがし剤(屋内外用)

        室内カベ用塗料

        室内カベ用塗料

          ミルクペイント マルチプライマー

          ミルクペイント マルチプライマー

            ミルクペイント 450ml(水性)

            ミルクペイント 450ml(水性)

              ミルクペイント 1.2L

              ミルクペイント 1.2L

                ロック 水性建物用 0.7L

                ロック 水性建物用 0.7L

                  水性ウッドリフォームペイント

                  水性ウッドリフォームペイント

                    水性エナメル

                    水性エナメル

                      アスペン ラッカースプレー 420mL

                      アスペン ラッカースプレー 420mL

                        メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 サンデーペイント カンペハピオ ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ロックペイント アサヒペン アサヒペン アズワン
                        通常価格 3,331円 1,938円 1,527円 3,390円 1,863円 1,776円 3,864円 1,722円 1,300円 456円 1,180円
                        通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   1日目~   9日目   8日目~  
                        商品用途 建物用 建物用 塗料はがし剤 - その他 その他 その他 建物用 その他 その他 ラッカースプレー
                        仕様 水性 水性 - - 水性 水性 水性 水性 水性 水性 -
                        内容量 1個(700ml) 1個(700ml) - - - 1個(450ml) 1個(1.2L) - - - -

                        ビッグアート 700mlのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました