(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テントアート 600ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TA60003
テントアート 600ml テントアート 600ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,128円
税込単価
3,441円

【特長】・従来の水性塗料では塗れなかったビニール系のテントやシートに描けなかっ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個(600ml)

型番

TA60003 解除

Loading...

テントアート 600ml:関連画像

商品情報を表示

TA60003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA60003

1個(600ml)

2個

3,128( 3,441円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の水性塗料では塗れなかったビニール系のテントやシートに描けなかった中期屋外用水性塗料です。
・素材の選択の幅が広いため、素材感・カタチ・色などにこだわるプロの要求に対応できます。
・重ね塗りが自由で、イヤな臭いがありません。
・三分ツヤで美しく仕上がります。
・塗装面積:8~10㎡(1L・1回塗り)
・乾燥時間:1時間以上
【用途】
・軟質塩ビ製テントの装飾
【性質/成分】
・顔料、ウレタンアクリル樹脂、添加剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テントアート 600mlの型番TA60003のページです。
型番TA60003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テントアート 600ml

テントアート 600ml

    テントアート 3L

    テントアート 3L

      テントアート 300ml 金・銀

      テントアート 300ml 金・銀

        ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

        ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

          ハケ洗い液

          ハケ洗い液

            ボデーペン(メタリック・マイカ)

            ボデーペン(メタリック・マイカ)

              お徳用ペイントうすめ液S

              お徳用ペイントうすめ液S

                テントアート 170ml

                テントアート 170ml

                  油性スーパーコート 1.6L

                  油性スーパーコート 1.6L

                    水性スーパーコート 0.7L

                    水性スーパーコート 0.7L

                      ミルクペイントガーデン 200ml

                      ミルクペイントガーデン 200ml

                        油性スーパーコート 1/12L

                        油性スーパーコート 1/12L

                          水性屋上防水遮熱塗料

                          水性屋上防水遮熱塗料

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ソフト99コーポレーション アサヒペン ソフト99コーポレーション アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,128円 13,952円 3,128円 1,110円 700円 1,215円 853円 968円 3,795円 2,745円 1,044円 705円 10,665円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   1日目   7日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 - うすめ液 その他 その他 その他 その他 その他 遮熱
                            仕様 水性 水性 水性 - - - - 水性 油性 水性 水性 油性 水性
                            内容量 1個(600ml) 1個(3L) 1個(300ml) - - - - 1個(170ml) - - 1個(200ml) - -

                            テントアート 600mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TA60001
                            TA60002
                            TA60004
                            TA60005
                            TA60006
                            TA60007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            2個 あり

                            10日目

                            -

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            レモン-

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            黄緑-

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            新橋-

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            コバルト-

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            -

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました