(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テントアート 170ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TA17001
テントアート 170ml テントアート 170ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円

【特長】・従来の水性塗料では塗れなかったビニール系のテントやシートに描けなかっ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個(170ml)

型番

TA17001 解除

Loading...

テントアート 170ml:関連画像

 
商品情報を表示

TA17001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA17001

1個(170ml)

2個

968( 1,065円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の水性塗料では塗れなかったビニール系のテントやシートに描けなかった中期屋外用水性塗料です。
・素材の選択の幅が広いため、素材感・カタチ・色などにこだわるプロの要求に対応できます。
・重ね塗りが自由で、イヤな臭いがありません。
・三分ツヤで美しく仕上がります。
・塗装面積:8~10㎡(1L・1回塗り)
・乾燥時間:1時間以上
【用途】
・軟質塩ビ製テントの装飾
【性質/成分】
・顔料、ウレタンアクリル樹脂、添加剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テントアート 170mlの型番TA17001のページです。
型番TA17001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テントアート 170ml

テントアート 170ml

    テントアート 3L

    テントアート 3L

      テントアート 600ml

      テントアート 600ml

        テントアート 300ml 金・銀

        テントアート 300ml 金・銀

          水性ステイン

          水性ステイン

            水性エナメル

            水性エナメル

              水性多用途スプレー 420ml

              水性多用途スプレー 420ml

                油性白ありガード

                油性白ありガード

                  水性簡易屋上防水塗料

                  水性簡易屋上防水塗料

                    油性ウレタン建物用 1.6L

                    油性ウレタン建物用 1.6L

                      油性建物用 0.7L

                      油性建物用 0.7L

                        水性エコアクア

                        水性エコアクア

                          水性ウッドリフォームペイント

                          水性ウッドリフォームペイント

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント ロックペイント サンデーペイント アサヒペン
                            通常価格 968円 13,952円 3,128円 3,128円 1,096円 456円 1,140円 2,743円 12,463円 3,572円 2,026円 490円 1,300円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   9日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   5日目   5日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 カラースプレー その他 建物用 建物用 建物用 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 油性 油性 水性 水性
                            内容量 1個(170ml) 1個(3L) 1個(600ml) 1個(300ml) - - - - - - - - -

                            テントアート 170mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TA17002
                            TA17006
                            TA17023
                            TA17024
                            TA17025
                            TA17030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            レモン-

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            コバルト-

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            -

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            オレンジ-

                            968円

                            ( 1,065円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            -

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ローズ-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました