(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイントガーデン 450ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MKG45301
ミルクペイントガーデン 450ml ミルクペイントガーデン 450ml

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,971円
税込単価
2,168円

【特長】・植木鉢や缶のリメイク、木製ラティスやベンチなどのガーデン雑貨の塗装に...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個(450ml)

型番

MKG45301 解除

Loading...

ミルクペイントガーデン 450ml:関連画像

商品情報を表示

MKG45301 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKG45301

ミルキーホワイト
1個(450ml)

3個

1,971( 2,168円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植木鉢や缶のリメイク、木製ラティスやベンチなどのガーデン雑貨の塗装に最適です。
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント
・塗装面積:2.2~3.1㎡(450ml・2回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)
【用途】
・屋外木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)
【性質/成分】
・水性/水・ミルクカゼインペプチド・合成樹脂(アクリル、アクリルシリコン)・顔料。防カビ剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミルクペイントガーデン 450mlの型番MKG45301のページです。
型番MKG45301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイントガーデン 450ml

ミルクペイントガーデン 450ml

    ミルクペイントガーデン 200ml

    ミルクペイントガーデン 200ml

      ミルクペイントガーデン 1.2L

      ミルクペイントガーデン 1.2L

        ミルクペイント マルチプライマー

        ミルクペイント マルチプライマー

          ミルクペイント 200ml

          ミルクペイント 200ml

            ミルクペイント 450ml(水性)

            ミルクペイント 450ml(水性)

              ミルクペイント プラスターメディウム

              ミルクペイント プラスターメディウム

                ミルクペイント アンティークメディウム

                ミルクペイント アンティークメディウム

                  ミルクペイント 1.2L

                  ミルクペイント 1.2L

                    ミルクペイント ダストメディウム

                    ミルクペイント ダストメディウム

                      ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                      ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                        ミルクペイント クラッキングメディウム

                        ミルクペイント クラッキングメディウム

                          水性UVカットクリアつや消し

                          水性UVカットクリアつや消し

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 1,971円 1,044円 4,291円 1,863円 939円 1,776円 972円 972円 3,864円 1,748円 972円 972円 18,021円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性
                            内容量 1個(450ml) 1個(200ml) 1個(1.2L) - 1個(200ml) 1個(450ml) - - 1個(1.2L) - - - -

                            ミルクペイントガーデン 450mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            古家のリフォーム
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/31
                            最近のMISUMIはこのような塗料まで扱ってくれて助かります。通常のミルクペイントよりもビビッドな色が特徴で、お客に提案するカラーの幅が広がります。値段も海外製と比べると高くはない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKG45312
                            MKG45315
                            MKG45318
                            MKG45320
                            MKG45324
                            MKG45327
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            バタークリーム-

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ミルクティーグレージュ-

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            チョコレートブラウン-

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ナチュラルミント-

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            カントリーオリーブ-

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            クラウディーブルー-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました