(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイントガーデン 200ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MKG20320
ミルクペイントガーデン 200ml ミルクペイントガーデン 200ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,044円
税込単価
1,148円

【特長】・植木鉢や缶のリメイク、木製ラティスやベンチなどのガーデン雑貨の塗装に...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個(200ml)

型番

MKG20320 解除

Loading...

ミルクペイントガーデン 200ml:関連画像

商品情報を表示

MKG20320 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKG20320

ナチュラルミント
1個(200ml)

2個

1,044( 1,148円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植木鉢や缶のリメイク、木製ラティスやベンチなどのガーデン雑貨の塗装に最適です。
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント
・塗装面積:1~1.4㎡(200ml・2回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)
【用途】
・屋外木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)
【性質/成分】
・水性/水・ミルクカゼインペプチド・合成樹脂(アクリル、アクリルシリコン)・顔料。防カビ剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミルクペイントガーデン 200mlの型番MKG20320のページです。
型番MKG20320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイントガーデン 200ml

ミルクペイントガーデン 200ml

    ミルクペイントガーデン 450ml

    ミルクペイントガーデン 450ml

      ミルクペイント プラスターメディウム

      ミルクペイント プラスターメディウム

        ミルクペイント 200ml

        ミルクペイント 200ml

          ミルクペイントガーデン 1.2L

          ミルクペイントガーデン 1.2L

            ミルクペイント 450ml(水性)

            ミルクペイント 450ml(水性)

              ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

              ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                アイアンペイント マルチプライマー

                アイアンペイント マルチプライマー

                  ミルクペイント クラッキングメディウム

                  ミルクペイント クラッキングメディウム

                    ラスト(錆)メディウムセット

                    ラスト(錆)メディウムセット

                      ミルクペイント マルチプライマー

                      ミルクペイント マルチプライマー

                        ミルクペイント 1.2L

                        ミルクペイント 1.2L

                          木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                          木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン
                            通常価格 1,044円 1,971円 972円 939円 4,291円 1,776円 972円 1,052円 972円 1,582円 1,863円 3,864円 2,476円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 その他 その他 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 -
                            内容量 1個(200ml) 1個(450ml) - 1個(200ml) 1個(1.2L) 1個(450ml) - 1個(200ml) - 1セット - 1個(1.2L) -

                            ミルクペイントガーデン 200mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKG20312
                            MKG20315
                            MKG20318
                            MKG20324
                            MKG20327
                            MKG20331
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            1,044円

                            ( 1,148円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            バタークリーム-

                            1,044円

                            ( 1,148円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ミルクティーグレージュ-

                            1,044円

                            ( 1,148円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            チョコレートブラウン-

                            1,044円

                            ( 1,148円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            カントリーオリーブ-

                            1,044円

                            ( 1,148円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            クラウディーブルー-

                            1,044円

                            ( 1,148円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            モルタルグレー-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました