(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイントガーデン 1.2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミルクペイントガーデン 1.2L

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,291円
税込価格
4,720円

【特長】・植木鉢や缶のリメイク、木製ラティスやベンチなどのガーデン雑貨の塗装に...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個(1.2L)

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ミルクペイントガーデン 1.2L:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ミルキーホワイト
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

バタークリーム
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

ミルクティーグレージュ
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

チョコレートブラウン
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

ナチュラルミント
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

カントリーオリーブ
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

クラウディーブルー
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

モルタルグレー
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

クランベリーレッド
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

アンティークローズ
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

ミモザイエロー
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

フォレストツリー
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

ジーンズブルー
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

ミッドナイトブルー
1個(1.2L)

2個

4,291( 4,720円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植木鉢や缶のリメイク、木製ラティスやベンチなどのガーデン雑貨の塗装に最適です。
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント
・塗装面積:6~8.4㎡(1.2L・2回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)
【用途】
・屋外木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)
【性質/成分】
・水性/水・ミルクカゼインペプチド・合成樹脂(アクリル、アクリルシリコン)・顔料。防カビ剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイントガーデン 1.2L

ミルクペイントガーデン 1.2L

    ミルクペイント アンティークメディウム

    ミルクペイント アンティークメディウム

      ミルクペイントガーデン 450ml

      ミルクペイントガーデン 450ml

        ミルクペイント 1.2L

        ミルクペイント 1.2L

          ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

          ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

            ミルクペイント クラッキングメディウム

            ミルクペイント クラッキングメディウム

              ミルクペイントガーデン 200ml

              ミルクペイントガーデン 200ml

                ミルクペイント プラスターメディウム

                ミルクペイント プラスターメディウム

                  ミルクペイント マルチプライマー

                  ミルクペイント マルチプライマー

                    ミルクペイント 450ml(水性)

                    ミルクペイント 450ml(水性)

                      ミルクペイント 200ml

                      ミルクペイント 200ml

                        アイアンペイント

                        アイアンペイント

                          ミルクペイント ダストメディウム

                          ミルクペイント ダストメディウム

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 4,291円 972円 1,971円 3,864円 972円 972円 1,044円 972円 1,863円 1,776円 939円 1,526円 1,748円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 建物用 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性
                            内容量 1個(1.2L) - 1個(450ml) 1個(1.2L) - - 1個(200ml) - - 1個(450ml) 1個(200ml) - -

                            ミルクペイントガーデン 1.2Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            建具のペイント
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                            最近はこのシリーズの出番が多い。個人的にも発色がよく気に入っている。これからも取り扱いを継続してほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました