(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイント 450ml(水性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MK450001
ミルクペイント 450ml(水性) ミルクペイント 450ml

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,776円
税込単価
1,954円

【特長】・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに・水性で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個(450ml)

型番

MK450001 解除

Loading...

ミルクペイント 450ml:関連画像

 
商品情報を表示

MK450001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK450001

スノーホワイト
1個(450ml)

2個

1,776( 1,954円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント
・各メディウムも全て水性で安全性が高く、クリーミーな質感で伸びがよく塗りやすいのが特徴です
・仕上がりはマットで、乾燥後には耐水性になります
・アメリカントラッドの色調を忠実に再現しています
・塗装面積:2.3~3.1m2(450ml・2回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)
【用途】
・屋内木部・紙・金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用
【性質/成分】
・水性/水・合成樹脂(アクリル)・顔料・ミルクカゼインペプチド

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルクペイント 450ml(水性)の型番MK450001のページです。
型番MK450001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイント 450ml(水性)

ミルクペイント 450ml(水性)

    ミルクペイント 200ml

    ミルクペイント 200ml

      ミルクペイント プラスターメディウム

      ミルクペイント プラスターメディウム

        ミルクペイントガーデン 450ml

        ミルクペイントガーデン 450ml

          ミルクペイント 1.2L

          ミルクペイント 1.2L

            ミルクペイントガーデン 200ml

            ミルクペイントガーデン 200ml

              ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

              ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                ラスト(錆)メディウムセット

                ラスト(錆)メディウムセット

                  ミルクペイント クラッキングメディウム

                  ミルクペイント クラッキングメディウム

                    ミルクペイントガーデン 1.2L

                    ミルクペイントガーデン 1.2L

                      ミルクペイント アンティークメディウム

                      ミルクペイント アンティークメディウム

                        アイアンペイント マルチプライマー

                        アイアンペイント マルチプライマー

                          ビッグアート 700ml

                          ビッグアート 700ml

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 1,776円 939円 972円 1,971円 3,864円 1,044円 972円 1,582円 972円 4,291円 972円 1,052円 3,331円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 建物用 建物用
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性
                            内容量 1個(450ml) 1個(200ml) - 1個(450ml) 1個(1.2L) 1個(200ml) - 1セット - 1個(1.2L) - 1個(200ml) 1個(700ml)

                            ミルクペイント 450ml(水性)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            建具のリペイント
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            匂いもなく、色がいいので、室内リフォームには最適です!有名な絵の具メーカーが作ったペンキだけはあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MK450009
                            MK450011
                            MK450014
                            MK450021
                            MK450023
                            MK450025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            1,776円

                            ( 1,954円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            インクブラック-

                            1,776円

                            ( 1,954円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ハニーマスタード-

                            1,776円

                            ( 1,954円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            サンフラワーオレンジ-

                            1,776円

                            ( 1,954円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ゴールデンレッド-

                            1,776円

                            ( 1,954円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            アンティークコーラル-

                            1,776円

                            ( 1,954円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            フロリダピンク-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました