(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイント 200ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MK200001
ミルクペイント 200ml ミルクペイント 200ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【特長】・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに・水性で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個(200ml)

型番

MK200001 解除

Loading...

ミルクペイント 200ml:関連画像

商品情報を表示

MK200001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK200001

スノーホワイト
1個(200ml)

2個

940( 1,034円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント
・各メディウムも全て水性で安全性が高く、クリーミーな質感で伸びがよく塗りやすいのが特徴です。
・仕上がりはマットで、乾燥後には耐水性になります。
・アメリカントラッドの色調を忠実に再現しています。
・塗装面積:1~1.4㎡(200ml・2回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1〜2日(完全乾燥)
【用途】
・屋内木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)
【性質/成分】
・水性/水・合成樹脂(アクリル)・顔料・ミルクカゼインペプチド

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミルクペイント 200mlの型番MK200001のページです。
型番MK200001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイント 200ml

ミルクペイント 200ml

    ミルクペイント 450ml(水性)

    ミルクペイント 450ml(水性)

      ミルクペイント マルチプライマー

      ミルクペイント マルチプライマー

        ミルクペイント ダストメディウム

        ミルクペイント ダストメディウム

          ミルクペイント プラスターメディウム

          ミルクペイント プラスターメディウム

            ミルクペイントガーデン 450ml

            ミルクペイントガーデン 450ml

              ミルクペイントガーデン 200ml

              ミルクペイントガーデン 200ml

                ミルクペイント 1.2L

                ミルクペイント 1.2L

                  ミルクペイント アンティークメディウム

                  ミルクペイント アンティークメディウム

                    ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                    ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                        ミルクペイント クラッキングメディウム

                        ミルクペイント クラッキングメディウム

                          水性UVカットクリアつや消し

                          水性UVカットクリアつや消し

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 939円 1,776円 1,863円 1,748円 972円 1,971円 1,044円 3,864円 972円 972円 4,291円 972円 18,021円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性
                            内容量 1個(200ml) 1個(450ml) - - - 1個(450ml) 1個(200ml) 1個(1.2L) - - 1個(1.2L) - -

                            ミルクペイント 200mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MK200009
                            MK200011
                            MK200014
                            MK200021
                            MK200023
                            MK200025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            インクブラック-

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ハニーマスタード-

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            サンフラワーオレンジ-

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ゴールデンレッド-

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            アンティークコーラル-

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            フロリダピンク-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました