(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイント 1.2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MK120009
ミルクペイント 1.2L ミルクペイント 1.2L

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,864円
税込単価
4,250円

【特長】・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに・水性で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1個(1.2L)

型番

MK120009 解除

Loading...

ミルクペイント 1.2L:関連画像

商品情報を表示

MK120009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK120009

インクブラック
1個(1.2L)

2個

3,864( 4,250円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント
・各メディウムも全て水性で安全性が高く、クリーミーな質感で伸びがよく塗りやすいのが特徴です。
・仕上がりはマットで、乾燥後には耐水性になります。
・アメリカントラッドの色調を忠実に再現しています。
・塗装面積:6~8.4㎡(1.2L・2回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1〜2日(完全乾燥)
【用途】
・屋内木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)
【性質/成分】
・水性/水・合成樹脂(アクリル)・顔料・ミルクカゼインペプチド

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミルクペイント 1.2Lの型番MK120009のページです。
型番MK120009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイント 1.2L

ミルクペイント 1.2L

    ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

    ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

      ミルクペイント アンティークメディウム

      ミルクペイント アンティークメディウム

        ミルクペイント 450ml(水性)

        ミルクペイント 450ml(水性)

          ミルクペイント クラッキングメディウム

          ミルクペイント クラッキングメディウム

            ミルクペイントガーデン 1.2L

            ミルクペイントガーデン 1.2L

              ミルクペイント プラスターメディウム

              ミルクペイント プラスターメディウム

                ミルクペイント ダストメディウム

                ミルクペイント ダストメディウム

                  ミルクペイント 200ml

                  ミルクペイント 200ml

                    ミルクペイントガーデン 450ml

                    ミルクペイントガーデン 450ml

                      ミルクペイント マルチプライマー

                      ミルクペイント マルチプライマー

                        水性UVカットクリアつや消し

                        水性UVカットクリアつや消し

                          ミルクペイントガーデン 200ml

                          ミルクペイントガーデン 200ml

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 3,864円 972円 972円 1,776円 972円 4,291円 972円 1,748円 939円 1,971円 1,863円 18,021円 1,044円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性
                            内容量 1個(1.2L) - - 1個(450ml) - 1個(1.2L) - - 1個(200ml) 1個(450ml) - - 1個(200ml)

                            ミルクペイント 1.2Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            リメイク鉢の作製
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/13
                            使いやすくて色も綺麗にぬれます。
                            大容量なので割安です。
                            また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/16
                            ホームセンターで販売している200ミリリットルサイズだと、数時間でなくなってしまうので、大容量の1.2リットルサイズは重宝しています。が、正直もっと大きなサイズを予想していました。木材を塗装する際は、木目を消すために重ね塗りを要求されるので、消費量が増えてしまいます。このサイズだと、そう簡単にはなくならないので安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建具のペイント
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                            最近はこのシリーズの出番が多い。女性には特に受けがよく、気に入っていただける。個人的にも良い塗料だと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MK120001
                            MK120011
                            MK120014
                            MK120021
                            MK120023
                            MK120025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            3,864円

                            ( 4,250円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            スノーホワイト-

                            3,864円

                            ( 4,250円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ハニーマスタード-

                            3,864円

                            ( 4,250円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            サンフラワーオレンジ-

                            3,864円

                            ( 4,250円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ゴールデンレッド-

                            3,864円

                            ( 4,250円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            アンティークコーラル-

                            3,864円

                            ( 4,250円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            フロリダピンク-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました