(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイント マルチプライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミルクペイント マルチプライマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,863円
税込単価
2,049円

【特長】・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに・水性で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性

型番

MK450208 解除

Loading...

ミルクペイント マルチプライマー:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MK450208

MK450208

1個(450ml)

2個

1,863( 2,049円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です。
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント
・下塗りとして使用することで塗料がのりにくい素材(金属類・ガラス・プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。
・塗装面積:4~5㎡(200ml・1回塗り)、9~11.2㎡(450ml・1回塗り)
・乾燥時間:20~30分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)
【用途】
・金属・モルタル・ガラス・プラスチック(ポリオレフィン、ナイロン、軟質塩ビには使用できません)
【性質/成分】
・水性/合成樹脂(アクリル)・シリカ・防腐剤・水

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルクペイント マルチプライマーの型番MK450208のページです。
型番MK450208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイント マルチプライマー

ミルクペイント マルチプライマー

    ミルクペイント プラスターメディウム

    ミルクペイント プラスターメディウム

      ミルクペイント ダストメディウム

      ミルクペイント ダストメディウム

        ミルクペイント 200ml

        ミルクペイント 200ml

          ミルクペイント 450ml(水性)

          ミルクペイント 450ml(水性)

            ミルクペイントガーデン 450ml

            ミルクペイントガーデン 450ml

              ミルクペイントガーデン 200ml

              ミルクペイントガーデン 200ml

                ミルクペイント 1.2L

                ミルクペイント 1.2L

                  ミルクペイント アンティークメディウム

                  ミルクペイント アンティークメディウム

                    ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                    ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                        ミルクペイント クラッキングメディウム

                        ミルクペイント クラッキングメディウム

                          水性UVカットクリアつや消し

                          水性UVカットクリアつや消し

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 1,863円 972円 1,748円 939円 1,776円 1,971円 1,044円 3,864円 972円 972円 4,291円 972円 18,021円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性

                            ミルクペイント マルチプライマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました