(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイント ダストメディウム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミルクペイント ダストメディウム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,748円 ~ 2,771円
税込価格
1,923円 ~ 3,048円

【特長】・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です。・白っぽく、くすんだ仕...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ミルクペイント ダストメディウム:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個(200ml)

2個

2,771( 3,048円 )

5日目

1個(450ml)

2個

1,748( 1,923円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です。
・白っぽく、くすんだ仕上がりに
・ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイント ダストメディウム

ミルクペイント ダストメディウム

    ミルクペイント プラスターメディウム

    ミルクペイント プラスターメディウム

      ミルクペイント マルチプライマー

      ミルクペイント マルチプライマー

        ミルクペイント 200ml

        ミルクペイント 200ml

          ミルクペイント 450ml(水性)

          ミルクペイント 450ml(水性)

            ミルクペイント 1.2L

            ミルクペイント 1.2L

              ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

              ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                ミルクペイントガーデン 450ml

                ミルクペイントガーデン 450ml

                  ミルクペイント クラッキングメディウム

                  ミルクペイント クラッキングメディウム

                    ミルクペイント アンティークメディウム

                    ミルクペイント アンティークメディウム

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                        水性UVカットクリア全つや

                        水性UVカットクリア全つや

                          ミルクペイントガーデン 200ml

                          ミルクペイントガーデン 200ml

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 1,748円 972円 1,863円 939円 1,776円 3,864円 972円 1,971円 972円 972円 4,291円 4,429円 1,044円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性

                            ミルクペイント ダストメディウムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました