(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイント プラスターメディウム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MK200206
ミルクペイント プラスターメディウム ミルクペイント プラスターメディウム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
972円
税込単価
1,069円

【特長】・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です。・DIYを安全に気軽に...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性

型番

MK200206 解除

Loading...

ミルクペイント プラスターメディウム:関連画像

商品情報を表示

MK200206 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MK200206

MK200206

1個(200ml)

2個

972( 1,069円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です。
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント
・漆喰のような質感でさまざまなテクスチャーが表現できます。
・塗装面積:1~3㎡(200ml・1回塗り)、2.3~6.7㎡(450ml・1回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)
【用途】
・屋内外木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)
【性質/成分】
・水性/合成樹脂(アクリル)・水・セラミックバルーン・顔料

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミルクペイント プラスターメディウムの型番MK200206のページです。
型番MK200206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイント プラスターメディウム

ミルクペイント プラスターメディウム

    ミルクペイントガーデン 200ml

    ミルクペイントガーデン 200ml

      ミルクペイント 450ml(水性)

      ミルクペイント 450ml(水性)

        ミルクペイント 200ml

        ミルクペイント 200ml

          ミルクペイントガーデン 450ml

          ミルクペイントガーデン 450ml

            ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

            ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

              ミルクペイント クラッキングメディウム

              ミルクペイント クラッキングメディウム

                ミルクペイント 1.2L

                ミルクペイント 1.2L

                  ミルクペイント アンティークメディウム

                  ミルクペイント アンティークメディウム

                    ミルクペイントガーデン 1.2L

                    ミルクペイントガーデン 1.2L

                      アイアンペイント マルチプライマー

                      アイアンペイント マルチプライマー

                        ラスト(錆)メディウムセット

                        ラスト(錆)メディウムセット

                          水性多用途スプレー 420ml

                          水性多用途スプレー 420ml

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン
                            通常価格 972円 1,044円 1,776円 939円 1,971円 972円 972円 3,864円 972円 4,291円 1,052円 1,582円 1,140円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 カラースプレー
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性

                            ミルクペイント プラスターメディウムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MK450206
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            1,863円

                            ( 2,049円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            1個(450ml)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました