(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
972円 ~ 4,221円
税込価格
1,069円 ~ 4,643円

DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイン...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ミルクペイント トップコートクリア(UVカット):関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個(1.2L)

2個

4,221( 4,643円 )

5日目

1個(200ml)

1個

972( 1,069円 )

5日目

1個(450ml)

2個

1,863( 2,049円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント。
【特長】
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です。
・塗装後に上塗りすることでツヤをあたえ、紫外線や手垢から守ります。
・塗装面積:1.8~2.6m2(200ml・1回塗り)、4.1~5.8m2(450ml・1回塗り)、11~15.6m2(1.2L・1回塗り)。
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)。
【用途】
・屋内外木部・紙・金属・モルタル・下地処理にマルチプライマーを使用。
【性質/成分】
・水性/合成樹脂(ポリウレタン、アクリル)・水・紫外線吸収剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

    ミルクペイント クラッキングメディウム

    ミルクペイント クラッキングメディウム

      ミルクペイント 450ml(水性)

      ミルクペイント 450ml(水性)

        ミルクペイント プラスターメディウム

        ミルクペイント プラスターメディウム

          ミルクペイントガーデン 200ml

          ミルクペイントガーデン 200ml

            ミルクペイント アンティークメディウム

            ミルクペイント アンティークメディウム

              ミルクペイントガーデン 450ml

              ミルクペイントガーデン 450ml

                ミルクペイント 200ml

                ミルクペイント 200ml

                  ミルクペイント 1.2L

                  ミルクペイント 1.2L

                    アイアンペイント マルチプライマー

                    アイアンペイント マルチプライマー

                      ラスト(錆)メディウムセット

                      ラスト(錆)メディウムセット

                        ミルクペイントガーデン 1.2L

                        ミルクペイントガーデン 1.2L

                          ミルクペイント マルチプライマー

                          ミルクペイント マルチプライマー

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 972円 972円 1,776円 972円 1,044円 972円 1,971円 939円 3,864円 1,052円 1,582円 4,291円 1,863円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性

                            ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました