(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラスト(錆)メディウムセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラスト(錆)メディウムセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,582円
税込単価
1,740円

【特長】・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに・水性で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 内容量:
    1セット

型番

MK10002C 解除

Loading...

ラスト(錆)メディウムセット:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK10002C

1セット

2個

1,582( 1,740円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です。
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント
・缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
・ダークブラウン:こげ茶の錆を表現
・レッドブラウン:赤茶の錆を表現
・塗装面積:1~1.2㎡(100ml・1回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥
【用途】
・屋内外木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)
【性質/成分】
・水性/合成樹脂(アクリル樹脂)・顔料・防腐剤・水・有機溶剤(プロピレングリコール)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラスト(錆)メディウムセットの型番MK10002Cのページです。
型番MK10002Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラスト(錆)メディウムセット

ラスト(錆)メディウムセット

    ミルクペイントガーデン 1.2L

    ミルクペイントガーデン 1.2L

      ミルクペイント 1.2L

      ミルクペイント 1.2L

        ミルクペイント 450ml(水性)

        ミルクペイント 450ml(水性)

          ミルクペイント クラッキングメディウム

          ミルクペイント クラッキングメディウム

            ミルクペイントガーデン 200ml

            ミルクペイントガーデン 200ml

              ミルクペイントガーデン 450ml

              ミルクペイントガーデン 450ml

                ミルクペイント プラスターメディウム

                ミルクペイント プラスターメディウム

                  ミルクペイント 200ml

                  ミルクペイント 200ml

                    ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                    ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                      ミルクペイント アンティークメディウム

                      ミルクペイント アンティークメディウム

                        油性白ありガード

                        油性白ありガード

                          塗膜はがし剤(屋内外用)

                          塗膜はがし剤(屋内外用)

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン サンデーペイント
                            通常価格 1,582円 4,291円 3,864円 1,776円 972円 1,044円 1,971円 972円 939円 972円 972円 2,743円 1,527円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 塗料はがし剤
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 -
                            内容量 1セット 1個(1.2L) 1個(1.2L) 1個(450ml) - 1個(200ml) 1個(450ml) - 1個(200ml) - - - -

                            ラスト(錆)メディウムセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました