(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットペイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットペイント

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,238円 ~ 17,933円
税込価格
2,462円 ~ 19,726円

磁石がくっつく下地用塗料。【特長】・下地にマグネットペイントを塗っている部分が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 平滑な面への塗装を推奨いたします。ポリエチレン、ポリプロピレンなどのオレフィン系素材、ナイロン、ゴムには接着しません。布などにも不向きです。磁力の弱い磁石はくっつかない場合があります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マグネットペイント:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個(1.5L)

1個

17,933( 19,726円 )

5日目

1個(170ml)

3個

2,238( 2,462円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁石がくっつく下地用塗料。
【特長】
・下地にマグネットペイントを塗っている部分がすべてマグネットボードになります。
・水性で臭いも少なく、安心して使えます。
・速乾性だから手早く塗れます。
・上塗りにはチョークボードペイントやインテリアペイント(Jカラー)などがおすすめです。
【塗装面積】
・170ml・3回塗り:0.3~0.4m2。
・500ml・3回塗り:0.9~1.1m2。
・1.5L・3回塗り:2.6~3.5m2。
・乾燥時間:1時間以上(重ね塗り乾燥)、1日以上(完全乾燥)。
【用途】
・屋内壁・塩化ビニールクロス・木部・石膏ボード・プラスターボード・モルタル・コンクリート・下地処理が必要な場合もあります。
【性質/成分】
・水性/合成樹脂(アクリル)・顔料・有機溶剤・防カビ剤・水。

(i)ご注意

  • 平滑な面への塗装を推奨いたします。ポリエチレン、ポリプロピレンなどのオレフィン系素材、ナイロン、ゴムには接着しません。布などにも不向きです。磁力の弱い磁石はくっつかない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットペイント

マグネットペイント

    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒

      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML クリヤ

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML クリヤ

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

            アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 水色

            アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 水色

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 緑

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 緑

                アイアンペイント マルチプライマー

                アイアンペイント マルチプライマー

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML パープル

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML パープル

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML グレー

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML グレー

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ゴールド

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ゴールド

                          ビッグアート 700ml

                          ビッグアート 700ml

                            メーカー ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ターナー色彩
                            通常価格 2,238円 1,164円 1,164円 1,057円 1,450円 1,057円 1,450円 1,052円 1,057円 1,450円 949円 1,450円 3,331円
                            通常出荷日 5日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目  
                            商品用途 建物用 - - - - - - 建物用 - - - - 建物用
                            仕様 水性 - - - - - - 水性 - - - - 水性

                            マグネットペイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました