(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイアンペイント

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IR200011
アイアンペイント アイアンペイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,527円
税込単価
1,680円

【特長】・塗るだけで金属のような質感・塗るだけで鉄や金属のような質感が表現でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ポリエチレン・ポリプロピレンなどのオレフィン系の素材には、接着しません。衣服についた場合、落ちませんので十分に注意してください。使用後、道具類は乾かないうちに水でよく洗ってください。気温5℃以下での塗装は避けてください。残った塗料はフタをし、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください。
  • 目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚に付着した場合は、石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは医師の診断を受けて下さい。

型番

IR200011 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

アイアンペイント:関連画像

商品情報を表示

IR200011の仕様・寸法情報

商品用途建物用仕様水性
色詳細アンティークゴールド内容量1個(200ml)

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR200011

アンティークゴールド
1個(200ml)

2個

1,527( 1,680円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗るだけで金属のような質感
・塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント。
・アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
・木部や紙だけではなく塩ビパイプにもそのまま塗れます。
・マルチプライヤーを使用することでガラスや金属にも塗れます。
【使用方法】
・使用前によくかき混ぜて下さい。塗装前にゴミやシールの粘着などはよく取り除いて下さい。
・希釈せずに使用して下さい。(塗りにくい場合は、水で水で0~5%程度薄めます。)
・刷毛や筆に塗料をとり、部材に対して軽くトントンとたたくように塗ります。表面が少しデコボコに見えるように塗って下さい。より本物のように仕上げるには少し厚めに塗る、もしくは2度塗りがおすすめです。木部に塗る際、木目が出やすい箇所には特に厚めに塗って下さい。
【塗装面積】
・200ml・1回塗り:2~2.4㎡
・500ml・1回塗り:5~6㎡
・3L・1回塗り:30㎡~36㎡

・乾燥時間:約1~2時間
・ツヤ感:ツヤ消し
【性質/成分】
・水性/合成樹脂(アクリル樹脂)・顔料・防腐剤・水・有機溶剤(プロピレングリコール)

(i)ご注意

  • ポリエチレン・ポリプロピレンなどのオレフィン系の素材には、接着しません。衣服についた場合、落ちませんので十分に注意してください。使用後、道具類は乾かないうちに水でよく洗ってください。気温5℃以下での塗装は避けてください。残った塗料はフタをし、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください。
  • 目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚に付着した場合は、石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは医師の診断を受けて下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイアンペイントの型番IR200011のページです。
型番IR200011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイアンペイント

アイアンペイント

    ミルクペイント アンティークメディウム

    ミルクペイント アンティークメディウム

      ミルクペイントガーデン 1.2L

      ミルクペイントガーデン 1.2L

        ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

        ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

          ミルクペイント クラッキングメディウム

          ミルクペイント クラッキングメディウム

            クリアオイル

            クリアオイル

              オイルステイン

              オイルステイン

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                  ミルクペイントガーデン 450ml

                  ミルクペイントガーデン 450ml

                    ミルクペイント 1.2L

                    ミルクペイント 1.2L

                      水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                      水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                          水性UVカットクリアつや消し

                          水性UVカットクリアつや消し

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン ターナー色彩
                            通常価格 1,526円 972円 4,291円 972円 972円 4,308円 1,460円 2,466円 1,971円 3,864円 7,558円 2,476円 18,021円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品用途 建物用 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 屋根・トタン用 その他 その他 建物用 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 - 油性 油性 水性 水性 水性 - 水性

                            アイアンペイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IR003010
                            IR200009
                            IR200010
                            IR200012
                            IR200013
                            IR200014
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            16,776円

                            ( 18,454円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            アイアンブラウン1個(3L)

                            1,527円

                            ( 1,680円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            アイアンブラック1個(200ml)

                            1,527円

                            ( 1,680円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            アイアンブラウン1個(200ml)

                            1,526円

                            ( 1,679円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            アンティークシルバー1個(200ml)

                            1,527円

                            ( 1,680円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            アンティークブロンズ1個(200ml)

                            1,527円

                            ( 1,680円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ライトゴールド1個(200ml)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト