(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性UVカットクリアつや消し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UV004904
水性UVカットクリアつや消し スイセイUVカットクリアツヤケシ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,021円
税込単価
19,823円

【特長】・塗装面を色あせや汚れから守る水性UVコート。・溶剤系インク、油性イン...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性

(i)ご注意

  • 水性染料インクには使用できません。

型番

UV004904 解除

Loading...

水性UVカットクリアつや消し:関連画像

商品情報を表示

UV004904 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UV004904

その他
1個(4L)

1個

18,021( 19,823円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装面を色あせや汚れから守る水性UVコート。
・溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。
・塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。
・もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。
・塗装面積:9~13m2(1L・1回塗り)。
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)。
【用途】
・水性塗料塗布面、インクジェットプリント面への上塗り。
【性質/成分】
・水性/合成樹脂(ポリウレタン、アクリル)・水・紫外線吸収剤。

(i)ご注意

  • 水性染料インクには使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性UVカットクリアつや消しの型番UV004904のページです。
型番UV004904に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性UVカットクリアつや消し

水性UVカットクリアつや消し

    水性UVカットクリア全つや

    水性UVカットクリア全つや

      水性UVカットクリア半つや

      水性UVカットクリア半つや

        ミルクペイント クラッキングメディウム

        ミルクペイント クラッキングメディウム

          ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

          ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

            バイオアウト

            バイオアウト

              蜜ロウワックス

              蜜ロウワックス

                ミルクペイント アンティークメディウム

                ミルクペイント アンティークメディウム

                  アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                  アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                    ミルクペイント 1.2L

                    ミルクペイント 1.2L

                      下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                      下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                        ミルクペイントガーデン 1.2L

                        ミルクペイントガーデン 1.2L

                          平角容器

                          平角容器

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 日本メカケミカル ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン ターナー色彩 シンロイヒ ターナー色彩 アサヒペン
                            通常価格 18,021円 4,429円 4,429円 972円 972円 22,780円 20,943円 972円 2,031円 3,864円 4,522円 4,291円 293円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 - 建物用 その他 その他 その他 路面用 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 - 油性 水性 水性 水性 水性 水性 -

                            水性UVカットクリアつや消しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UV016904
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 内容量

                            59,508円

                            ( 65,459円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            塗料(缶)1缶(16L)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました