(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性UVカットクリア半つや

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UV016903
水性UVカットクリア半つや スイセイUVカットクリアハンツヤ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,096円 43,087円
税込単価
59,506円 47,396円

【特長】・塗装面を色あせや汚れから守る水性UVコート・溶剤系インク、油性インク...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性

(i)ご注意

  • 水性染料インクには使用できません。

型番

UV016903 解除

Loading...

水性UVカットクリア半つや:関連画像

商品情報を表示

UV016903 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UV016903

塗料(缶)
1缶(16L)

1個

54,096円

43,087

( 47,396円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装面を色あせや汚れから守る水性UVコート
・溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。
・塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。
・一般的な水性塗料上にも塗ることができます。
・塗装面積:9~13㎡(1L・1回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)
【用途】
・水性塗料塗布面、インクジェットプリント面への上塗り
【性質/成分】
・水性/合成樹脂(ポリウレタン、アクリル)・水・紫外線吸収剤

(i)ご注意

  • 水性染料インクには使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性UVカットクリア半つやの型番UV016903のページです。
型番UV016903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性UVカットクリア半つや

水性UVカットクリア半つや

    水性UVカットクリア全つや

    水性UVカットクリア全つや

      水性UVカットクリアつや消し

      水性UVカットクリアつや消し

        ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

        ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

          ミルクペイントガーデン 1.2L

          ミルクペイントガーデン 1.2L

            アイアンペイント マルチプライマー

            アイアンペイント マルチプライマー

              ミルクペイント 1.2L

              ミルクペイント 1.2L

                ビッグアート プライマー<ジェッソ>

                ビッグアート プライマー<ジェッソ>

                  水性 つや消しニス

                  水性 つや消しニス

                    ラスト(錆)メディウムセット

                    ラスト(錆)メディウムセット

                      ミルクペイント 450ml(水性)

                      ミルクペイント 450ml(水性)

                        ミルクペイントガーデン 200ml

                        ミルクペイントガーデン 200ml

                          ビッグアート 700ml

                          ビッグアート 700ml

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 4,429円 4,429円 18,021円 972円 4,291円 1,052円 3,864円 1,938円 800円 1,582円 1,776円 1,044円 3,331円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 建物用 その他 その他 その他 その他 建物用
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性

                            水性UVカットクリア半つやのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UV001903
                            UV004903
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 内容量

                            4,429円

                            ( 4,872円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他1個(1L)

                            16,382円

                            ( 18,020円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他1個(4L)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました