(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無臭柿渋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ES020W22
無臭柿渋 ムシュウカキジブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,302円 26,012円
税込単価
36,632円 28,613円

【特長】・有害な化学物質を含まない、100%天然素材なのに”無臭”の柿渋です。...

詳細情報を確認する

型番

ES020W22 解除

Loading...

無臭柿渋:関連画像

商品情報を表示

ES020W22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES020W22

1個(20L)

1個

33,302円

26,012

( 28,613円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害な化学物質を含まない、100%天然素材なのに”無臭”の柿渋です。
・柿渋は平安末期から続く伝統的な天然塗料です。
・近年、天然素材の安全性が見直されて、柿渋染めの染料や建築材の塗料として再び注目を集めています。
・無臭柿渋は柿渋の大きな欠点とである独特の強い臭いを現代の技術で解消し、使いやすくしました。
・塗装面積:10㎡(原液1L・1回塗り)
・乾燥時間:自然乾燥1日
【用途】
・布、木材・和紙
【性質/成分】
・水性/柿タンニン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無臭柿渋の型番ES020W22のページです。
型番ES020W22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無臭柿渋

無臭柿渋

    ミルクペイント 450ml(水性)

    ミルクペイント 450ml(水性)

      ミルクペイント クラッキングメディウム

      ミルクペイント クラッキングメディウム

        水性ウレタンニス 0.7L

        水性ウレタンニス 0.7L

          水性多用途カラー 10L

          水性多用途カラー 10L

            ミルクペイント 1.2L

            ミルクペイント 1.2L

              水性多用途スプレー 420ml

              水性多用途スプレー 420ml

                水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                  油性天然竹材保護塗料 1L

                  油性天然竹材保護塗料 1L

                    ミルクペイント プラスターメディウム

                    ミルクペイント プラスターメディウム

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                        水性ウッドガード外部用

                        水性ウッドガード外部用

                          油性白ありガード

                          油性白ありガード

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ロックペイント アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,137円 1,776円 972円 2,435円 17,210円 3,864円 1,140円 2,964円 3,206円 972円 4,291円 3,306円 2,743円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   5日目   1日目~   1日目~   9日目   5日目   5日目   4日目~   9日目  
                            商品用途 建物用 その他 その他 - その他 その他 カラースプレー その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 水性 水性 油性

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ES002W22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            4,137円

                            ( 4,551円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            1個(2L)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました