(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蜜ロウワックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蜜ロウワックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,943円
税込単価
23,037円

【特長】・しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。・ミツバチの巣...

詳細情報を確認する

型番

ES004S10 解除

Loading...

蜜ロウワックス:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ES004S10

ES004S10

1個(4L)

1個

20,943( 23,037円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。
・ミツバチの巣を主成分にしたシャーベット状天然ワックス。
・水をはじいて、ホコリやキズがつきにくくなり、しっとりした塗面に。
・乾燥後に拭き込むと、自然なツヤでなめらかな仕上がり。
・安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用。
・心やすらぐラベンダーの香り。
・標準塗布量:30~60㎡/L(1回塗)
【成分】
・蜜ロウ、テルペン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蜜ロウワックスの型番ES004S10のページです。
型番ES004S10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蜜ロウワックス

蜜ロウワックス

    クリアオイル

    クリアオイル

      強浸透性水性シーラー

      強浸透性水性シーラー

        水性ウッドガード外部用

        水性ウッドガード外部用

          液状ゴムコーティング

          液状ゴムコーティング

            ヤニ・アクどめシーラー

            ヤニ・アクどめシーラー

              フロアーブライトリムーバー

              フロアーブライトリムーバー

                アンティークワックス 120g

                アンティークワックス 120g

                  超速乾サビドメ

                  超速乾サビドメ

                    ペイントうすめ液

                    ペイントうすめ液

                      シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

                      シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

                        クリアオイルラピッド

                        クリアオイルラピッド

                          油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                          油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アズワン アサヒペン ABC商会 ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン シントーファミリー ターナー色彩 アサヒペン
                            通常価格 20,943円 4,308円 2,726円 3,306円 5,600円 3,130円 72,430円 2,238円 996円 620円 1,720円 13,119円 3,533円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   4日目~   1日目   9日目   5日目   5日目   9日目   7日目   1日目   5日目   1日目~  
                            商品用途 建物用 建物用 建物用 その他 その他 建物用 床用 建物用 サビ止め塗料 うすめ液 塗料はがし剤 建物用 その他
                            仕様 油性 - 水性 水性 油性 水性 - 油性 油性 - - - 油性

                            蜜ロウワックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました