(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリアオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,308円
税込単価
4,739円

【特長】・木に浸透し、内部で固まり保護するスタンダードタイプ。・亜麻仁油を主体...

詳細情報を確認する

型番

ES750S01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ES750S01

ES750S01

1缶(750ml)

2個

4,308( 4,739円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木に浸透し、内部で固まり保護するスタンダードタイプ。
・亜麻仁油を主体に松ヤニからとったテルペン樹脂を加えた植物油性ワニスです。
・表面に塗膜を作らず、木材が呼吸し、自然な木肌が生かせます。
・塗装面積:8.5㎡(1L・2回塗り)
・乾燥時間:6~8時間(指触乾燥)、1週間(硬化乾燥)
【用途】
・木部
【性質/成分】
・植物油変成テルペン樹脂・イソパラフィン・天然エステル・オクチル酸コバルト・オクチル酸ジルコン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアオイルの型番ES750S01のページです。
型番ES750S01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアオイル

クリアオイル

    蜜ロウワックス

    蜜ロウワックス

      水性UVカットクリアつや消し

      水性UVカットクリアつや消し

        ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

        ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

          ミルクペイント クラッキングメディウム

          ミルクペイント クラッキングメディウム

            アイアンペイント

            アイアンペイント

              下塗り塗料 コンクリートシーラーW

              下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                水性UVカットクリア全つや

                水性UVカットクリア全つや

                  ミルクペイントガーデン 1.2L

                  ミルクペイントガーデン 1.2L

                    水性UVカットクリア半つや

                    水性UVカットクリア半つや

                      ミルクペイント アンティークメディウム

                      ミルクペイント アンティークメディウム

                        ミルクペイント 1.2L

                        ミルクペイント 1.2L

                          カラーアルミスプレー

                          カラーアルミスプレー

                            メーカー ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 シンロイヒ ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 アサヒペン
                            通常価格 4,308円 20,943円 18,021円 972円 972円 1,526円 4,522円 4,429円 4,291円 4,429円 972円 3,864円 1,708円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                            商品用途 建物用 建物用 その他 その他 その他 建物用 路面用 その他 その他 その他 その他 その他 カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(缶) - - - - - 塗料(缶) - - - - - 塗料(スプレー)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました