(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンティークワックス 120g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AW120002
アンティークワックス 120g アンティークワックス 120g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,238円
税込単価
2,462円

【特長】・天然素材のミツロウが主な原料で安全・安心な木部用ワックスです。・ウエ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ワックスの表面に白い点のようなものが出ることがあります。これはろう(蜜蝋やカルナバ)の成分が析出し浮き出たもので不具合ではありません。そのままご使用いただけます。

型番

AW120002 解除

Loading...

アンティークワックス 120g:関連画像

アンティークワックス 120g:関連画像

 
商品情報を表示

AW120002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW120002

チェダーオーク
1缶(120ml)

2個

2,238( 2,462円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材のミツロウが主な原料で安全・安心な木部用ワックスです。
・ウエスやスポンジで木部に塗りこむとアンティーク調のカラ―に着色ができ、同時に塗装面の保護もできます。
・嫌な臭いが少なく、伸びも良く、固練りタイプなので手や周囲が汚れにくいため、気軽に使えます。
・乾燥時間:約30分~1時間。
・塗装面積:1m2あたり20~30g(1回塗り)。
【用途】
・木部。
【性質/成分】
・油性/ろう(蜜蝋・カルナバ)・有機溶剤(ノルマルパラフィン)・合成樹脂(亜麻仁油変性)。

(i)ご注意

  • ワックスの表面に白い点のようなものが出ることがあります。これはろう(蜜蝋やカルナバ)の成分が析出し浮き出たもので不具合ではありません。そのままご使用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンティークワックス 120gの型番AW120002のページです。
型番AW120002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンティークワックス 120g

アンティークワックス 120g

    水性ウッドリフォームペイント

    水性ウッドリフォームペイント

      水性道路線引き用塗料

      水性道路線引き用塗料

        塗装補助剤 塗料はがし液

        塗装補助剤 塗料はがし液

          水性サンディングシーラー

          水性サンディングシーラー

            水性サビドメ

            水性サビドメ

              水性ウレタンニス

              水性ウレタンニス

                水性 つや消しニス

                水性 つや消しニス

                  無鉛道路マーキングスプレー

                  無鉛道路マーキングスプレー

                    クリヤラッカー

                    クリヤラッカー

                      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                        マルチボトルトンガリキャップ

                        マルチボトルトンガリキャップ

                          ペイントペール ポリ缶

                          ペイントペール ポリ缶

                            メーカー ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,238円 1,300円 4,392円 917円 820円 1,150円 1,024円 800円 891円 840円 8,780円 241円 654円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目  
                            商品用途 建物用 その他 路面用 塗料はがし剤 その他 サビ止め塗料 その他 その他 カラースプレー その他 屋根・トタン用 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 塗料(缶) その他 その他 塗料(スプレー) その他 塗料(缶) その他 その他
                            仕様 油性 水性 水性 - 水性 水性 水性 水性 - 油性 油性 - -
                            内容量 1缶(120ml) - - - - - - - - - - - -

                            アンティークワックス 120gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AW120001
                            AW120003
                            AW120004
                            AW120005
                            AW120006
                            AW120007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            2,238円

                            ( 2,462円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ジャコビーン-

                            2,238円

                            ( 2,462円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ラスティックパイン-

                            2,238円

                            ( 2,462円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ウォルナット-

                            2,238円

                            ( 2,462円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ダークオーク-

                            2,238円

                            ( 2,462円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            チーク-

                            2,238円

                            ( 2,462円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ホワイト-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました