(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁波計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電磁波計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,588円 32,029円
税込単価
39,147円 35,232円

【特徴】●家庭用電気製品や工業用機械などから放出される電磁波レベルを測定できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 周波数範囲(Hz):
    30~300、単磁界軸
  • サイズ(mm):
    163H×68W×24D
  • 測定レンジ:
    0~20000mG
  • JANコード:
    4562161450910
  • セット内容:
    006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書

型番

EMF-823 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
  • ローバッテリー表示機能
 

【仕様】

測定方式マグネチックコイル
測定レンジ/表示分解能/精度測定レンジ
20μT/200mG
200μT/2,000mG
2,000μT/20,000mG
(50/60Hzでテスト)
表示分解能
0.01μT/0.1mG
0.1μT/1mG
1μT/10mG
精度
±(4% rdg+3dgt)
±(5% rdg+5dgt)
±(10% rdg+3dgt)
※1μT=10mG
測定周波数/磁界軸30Hz~300Hz、単磁界軸
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:”1”表示 ※1μT=10mG
使用環境0~50℃、80% RH以下
電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC2mA
サイズ/質量163H×68W×24D mm/約215g(電池含む)
標準付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMF-823

1個

35,588円

32,029

( 35,232円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●家庭用電気製品や工業用機械などから放出される電磁波レベルを測定できます。●20000mGのワイドな測定レンジを実現しました。●表示単位はμTとmGを切り替えて測定できます。【用途】●電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁波計の型番EMF-823のページです。
型番EMF-823に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁波計

電磁波計

    ルックスメータ LM-102

    ルックスメータ LM-102

      照度計 LM-555

      照度計 LM-555

        騒音キャリブレータ

        騒音キャリブレータ

          風速計(風速・温度)

          風速計(風速・温度)

            デジタル風速計(風速・温度)

            デジタル風速計(風速・温度)

              デジタル照度計 MT-337

              デジタル照度計 MT-337

                騒音計キャリブレーター MT-326

                騒音計キャリブレーター MT-326

                  データロガー風速計

                  データロガー風速計

                    メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール ティアンドティ A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム カスタム マザーツール マザーツール エスコ
                    通常価格 35,588円 3,300円 27,900円 63,171円 17,222円 56,329円 15,200円 37,350円 55,282円
                    通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   5日目   1日目   1日目   6日目   2日目   1日目  
                    商品タイプ 関連品 照度計 照度計 騒音計 風速計 風速計 照度計 騒音計 -
                    周波数範囲(Hz) 30~300、単磁界軸 - - - - - - - -
                    サイズ(mm) 163H×68W×24D - - 118L×63W×43D - - - - -
                    測定レンジ 0~20000mG - - - - - - - -
                    JANコード 4562161450910 - - 4562161450392 - - - - -

                    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました