(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDカード付紫外線強度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDカード付紫外線強度計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,529円 89,157円
税込単価
105,082円 98,073円

【特徴】●UVA及びUVCの測定ができる紫外線強度計です。●大型液晶(52×3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 精度:
    ±(4%F.S.+2dgt)
  • 分解能:
    0.001mW/㎠、0.01mW/㎠
  • サイズ(mm):
    本体:177L×68W×45D
  • 測定範囲:
    Lo:1.999mW/㎠、Hi:19.99mW/㎠
  • JANコード:
    4562161454000
  • セット内容:
    SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ

型番

YK-37UVSD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YK-37UVSD

1個

95,529円

89,157

( 98,073円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●UVA及びUVCの測定ができる紫外線強度計です。●大型液晶(52×38mm)表示で測定値が見やすいです。●UVA及びUVCのブラックライトの強度測定ができます。●外部温度測定(センサー別売)ができます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)。【用途】●紫外線防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付紫外線強度計の型番YK-37UVSDのページです。
型番YK-37UVSDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDカード付紫外線強度計

SDカード付紫外線強度計

    SDカード付マルチ環境計測器

    SDカード付マルチ環境計測器

      SDカード付テスラ/ガウスメーター

      SDカード付テスラ/ガウスメーター

        SDカード付照度計

        SDカード付照度計

          ベーン式SDカード付風速計

          ベーン式SDカード付風速計

            照度計(ハイモデル) LX-1102

            照度計(ハイモデル) LX-1102

              デジタル粉じん計

              デジタル粉じん計

                SDカードデータロガ式紫外線強度計 YK-37UVSD

                SDカードデータロガ式紫外線強度計 YK-37UVSD

                  電磁波計

                  電磁波計

                    電子風速計

                    電子風速計

                      RS-232CシリアルI/Oケーブル

                      RS-232CシリアルI/Oケーブル

                        メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 リオン
                        通常価格 95,529円 38,500円 58,738円 33,205円 55,488円 28,378円 207,684円 52,977円 35,588円 123,900円 13,000円
                        通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   19日目   6日目   2日目   19日目   7日目   6日目  
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 照度計 風速計 照度計 関連品 - 関連品 風速計 関連品
                        精度 ±(4%F.S.+2dgt) - 直流:±(5% rdg.+10digit),交流:±(5%rdg.+20digit) ±(4%+2dgt) 風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃) ±(3%rdg.+0.5%F.S.) - - - - -
                        分解能 0.001mW/㎠、0.01mW/㎠ - 0.01mT/0.1mT 0.1G/1G - 温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃ - - - - - -
                        サイズ(mm) 本体:177L×68W×45D 本体:135L×60W×33D 本体:177×68×45 本体:177L×68W×45D 203L× 76W×38D 本体:200L×68W×30D - - 163H×68W×24D - -
                        測定範囲 Lo:1.999mW/㎠、Hi:19.99mW/㎠ 照度:0 ~ 20000lx - 0~100000lx(3レンジ) - 0~400000lx(5レンジ、手動切替) - - - - -

                        SDカード付紫外線強度計のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました