(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照度計 5レンジ切換 TM-209M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED照度計 5レンジ切換 TM-209M

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
43,901円 39,787円
税込単価
48,291円 43,766円

【特徴】●6色(昼白色・赤色・黄色・緑色・青色・紫色)LED及びその他の可視光...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照度計
  • 測定項目:
    照度
  • 精度:
    ±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±6%(その他光源)
  • サイズ(mm):
    本体:130L×55W×38D
  • 測定範囲:
    0~400000lx
  • JANコード:
    4562161453331
  • セット内容:
    006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書

型番

TM-209M 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能
・5レンジ切替(lx:40/400/4,000/40,000/400,000)(4レンジ切替 Fc:40/400/4,000/40,000)
・メモリ機能(99pts)付
・データホールド、Max.Min.Ave値表示機能
・オートパワーオフ機能(5分)
・ローバッテリー表示機能

 

仕様

測定方式シリコンフォトダイオード
測定範囲0~400,000lx
サンプリングタイム2.5回/秒
本体精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)
±6%(その他光源)
角度偏差
(COSINE特性)
30゜:±2%、60゜:±6%、90゜:±25%
ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ
電源006P(9V)電池×1
サイズ/質量本体: 130L×55W×38Dmm/約250g(電池含む)
照度センサブローブ: 55W× 25D × 80H
コード長:約1m
標準付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書

メーカー紹介

株式会社FUSOは、研究用・産業用理化学測定機器の製造販売に携わって50余年。

ガス検知器・警報器、環境計測機器、冷凍空調用機械工具及びその他環境機器等の開発、製造、販売及び輸出入などを通して、自動車業界、電機業界を中心とする製造業には欠かせない機器類を提供することで、社会貢献してまいりました。
特に近年、地球温暖化や環境問題で、環境にやさしい水素ガスによる漏れ検査がヨーロッパをはじめとして世界的に注目される中、株式会社FUSO水素ガスリークディテクター(FER-H2DX)に高い関心が寄せられています。

これからも、環境・安全を守る機器の開発に注力し、常に革新し続けます。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-209M

1個

43,901円

39,787

( 43,766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●6色(昼白色・赤色・黄色・緑色・青色・紫色)LED及びその他の可視光を測定できる照度計です。●400000lxというワイドな測定レンジを持つ照度計です。●本体とプローブが分離型なので測定の用途が広がります。●光度(cd)表示ができます。【用途】●6色(昼白色・赤色・黄色・緑色・青色・紫色)LED及びその他の可視光を測定。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照度計 5レンジ切換 TM-209Mの型番TM-209Mのページです。
型番TM-209Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照度計 5レンジ切換 TM-209M

LED照度計 5レンジ切換 TM-209M

    白色LED照度計 TM-201L

    白色LED照度計 TM-201L

      照度計 アイヘルス

      照度計 アイヘルス

        照度計(ベーシックモデル)

        照度計(ベーシックモデル)

          カスタム デジタル照度計

          カスタム デジタル照度計

            酸素モニター(自動大気補正機能付き)

            酸素モニター(自動大気補正機能付き)

              照度計 LM-555

              照度計 LM-555

                デジタル照度計(LEDメーター)

                デジタル照度計(LEDメーター)

                  デジタル照度計 カスタム

                  デジタル照度計 カスタム

                    デジタル照度計 LX-1108

                    デジタル照度計 LX-1108

                      メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) シンワ測定 A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム アズワン ティアンドティ ケニス カスタム マザーツール
                      通常価格 43,901円 25,540円 5,750円 17,027円 27,901円 77,628円 27,900円 15,960円 19,558円 22,000円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   1日目~   16日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 照度計 照度計 照度計 照度計 照度計 関連品 照度計 照度計 - 照度計
                      測定項目 照度 照度 照度 照度 照度 - - 照度 - 照度
                      精度 ±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±6%(その他光源) ±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED),±8%(その他光源) - ±(5% rdg.+4dgt.) - - - - - -
                      サイズ(mm) 本体:130L×55W×38D 本体:130L×55W×38D - 本体:130L×70W×25D - - - - - -
                      測定範囲 0~400000lx 0~200000lx - 0~19990lx(2レンジ、手動切替) - - - - - -

                      LED照度計 5レンジ切換 TM-209Mのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました