(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDカード付照度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDカード付照度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,205円
税込単価
36,526円

【特徴】●大型液晶表示(52×38mm)で測定値が見やすいです。●照度センサー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照度計
  • 測定項目:
    照度
  • 精度:
    ±(4%+2dgt)
  • サイズ(mm):
    本体:177L×68W×45D
  • 測定範囲:
    0~100000lx(3レンジ)
  • JANコード:
    4562161452280
  • セット内容:
    ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)

型番

LX-1128SD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX-1128SD

1個

33,205( 36,526円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●大型液晶表示(52×38mm)で測定値が見やすいです。●照度センサーで明るさ測定、別売の温度センサーを使用すれば温度計としてご使用いただけます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています。【用途】●室内、ショーケース、工場、学校での測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード付照度計の型番LX-1128SDのページです。
型番LX-1128SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDカード付照度計

SDカード付照度計

    SDカード付マルチ環境計測器

    SDカード付マルチ環境計測器

      ベーン式SDカード付風速計

      ベーン式SDカード付風速計

        SDカード付紫外線強度計

        SDカード付紫外線強度計

          照度計(ハイモデル) LX-1102

          照度計(ハイモデル) LX-1102

            SDカード付騒音計

            SDカード付騒音計

              照度計 i-346

              照度計 i-346

                SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計

                SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計

                  温湿度データロガー

                  温湿度データロガー

                    SDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD

                    SDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD

                      データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                      データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                        メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) セコニック マザーツール エスコ マザーツール カスタム
                        通常価格 33,205円 38,500円 55,488円 95,529円 28,378円 50,750円 20,763円 44,465円 18,000円 23,512円 39,430円
                        通常出荷日 5日目   19日目   5日目   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                        商品タイプ 照度計 関連品 風速計 関連品 照度計 騒音計 照度計 風速計 - - -
                        測定項目 照度 風速 / 温度 / 湿度 / 照度 風速 / 温度 - 照度 - 照度 風速 / 温度 / 湿度 / 風量 - 風速 / 温度 / 湿度 / 照度 -
                        精度 ±(4%+2dgt) - 風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃) ±(4%F.S.+2dgt) ±(3%rdg.+0.5%F.S.) ±1.4dB(基準条件94dB@1kHz) - - - - -
                        サイズ(mm) 本体:177L×68W×45D 本体:135L×60W×33D 203L× 76W×38D 本体:177L×68W×45D 本体:200L×68W×30D 245L×68W×45D - - - - -
                        測定範囲 0~100000lx(3レンジ) 照度:0 ~ 20000lx - Lo:1.999mW/㎠、Hi:19.99mW/㎠ 0~400000lx(5レンジ、手動切替) レベル:30~130dB - - - - -

                        SDカード付照度計のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました