(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照度計(ベーシックモデル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

照度計(ベーシックモデル)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,027円 16,771円
税込単価
18,730円 18,448円

【特徴】●使いやすさと耐久性を兼ね備えたローコストタイプの照度計です。●本体と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照度計
  • 測定項目:
    照度
  • 精度:
    ±(5% rdg.+4dgt.)
  • サイズ(mm):
    本体:130L×70W×25D
  • 測定範囲:
    0~19990lx(2レンジ、手動切替)
  • JANコード:
    4562161452242
  • セット内容:
    006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX-100

1個

17,027円

16,771

( 18,448円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●使いやすさと耐久性を兼ね備えたローコストタイプの照度計です。●本体とプローブが分離型なので測定の用途が広がります。【用途】●照度測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度計(ベーシックモデル)の型番LX-100のページです。
型番LX-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照度計(ベーシックモデル)

照度計(ベーシックモデル)

    デジタル照度計 LX-100

    デジタル照度計 LX-100

      照度計(ハイモデル) LX-1102

      照度計(ハイモデル) LX-1102

        SDカード付照度計

        SDカード付照度計

          デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO

          デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO

            SDカードデータロガ式デジタル照度計

            SDカードデータロガ式デジタル照度計

              SDカード付マルチ環境計測器

              SDカード付マルチ環境計測器

                SDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD

                SDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD

                  デジタル照度計 LX-1108

                  デジタル照度計 LX-1108

                    デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール

                    デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール

                      データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                      データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                        3磁界軸電磁波計

                        3磁界軸電磁波計

                          SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                          SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール マザーツール マザーツール カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール
                            通常価格 17,027円 10,648円 28,378円 33,205円 31,705円 20,239円 38,500円 23,512円 22,000円 22,000円 39,430円 45,500円 39,000円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 照度計 照度計 照度計 照度計 関連品 照度計 関連品 - 照度計 - - 関連品 風速計
                            測定項目 照度 照度 照度 照度 - 照度 風速 / 温度 / 湿度 / 照度 風速 / 温度 / 湿度 / 照度 照度 - - - 風速 / 熱電対温度
                            精度 ±(5% rdg.+4dgt.) - ±(3%rdg.+0.5%F.S.) ±(4%+2dgt) ±(4% F.S.+2dgt.) - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 本体:130L×70W×25D - 本体:200L×68W×30D 本体:177L×68W×45D 本体:70W×25D×131 - 本体:135L×60W×33D - - - - 165L×70W×28D -
                            測定範囲 0~19990lx(2レンジ、手動切替) - 0~400000lx(5レンジ、手動切替) 0~100000lx(3レンジ) - - 照度:0 ~ 20000lx - - - - - -

                            照度計(ベーシックモデル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました