(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー/マイクロSDカード付騒音計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガー/マイクロSDカード付騒音計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
181,176円 165,794円
税込単価
199,294円 182,373円

【特徴】●SPL(Lxyp)、Lxmax、Lxmin、Lxeq、SEL(LAE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    騒音計
  • 周波数範囲(Hz):
    20~8000
  • 分解能:
    0.1dB
  • サイズ(mm):
    285L×90W×39D
  • 測定範囲:
    レベル:30dB~130dB(A特性)、35~130dB(C特性)、40dB~130dB(Z特性)
  • JANコード:
    4562161453119
  • セット内容:
    マイクロSDカード(2GB)、ミニUSBケーブル、単3電池×4、取扱説明書、保証書

型番

ST-107S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-107S

1個

181,176円

165,794

( 182,373円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】●SPL(Lxyp)、Lxmax、Lxmin、Lxeq、SEL(LAE)、Lcpeak、RT60の測定ができる騒音計です。●環境騒音計測、作業環境計測、製品騒音分析など幅広い用途にお使いいただけます。●等価騒音レベル、音圧レベル、騒音暴露レベル、周波数重み、時間重みが測定できます。●マイクロSDカード(最大4GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●大型液晶表示なので表示が見やすいです。●データー通信用にUSBインターフェースが付いています。【用途】●環境騒音計測、作業環境計測、製品騒音分析など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー/マイクロSDカード付騒音計の型番ST-107Sのページです。
型番ST-107Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー/マイクロSDカード付騒音計

データロガー/マイクロSDカード付騒音計

    SDカード付騒音計

    SDカード付騒音計

      騒音計 SD-5000A(ハイモデル)

      騒音計 SD-5000A(ハイモデル)

        ベーン式SDカード付風速計

        ベーン式SDカード付風速計

          ポータブル型ニオイセンサ

          ポータブル型ニオイセンサ

            騒音計 SD-2200(定番モデル)

            騒音計 SD-2200(定番モデル)

              東京硝子器械 微風風速計

              東京硝子器械 微風風速計

                SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD

                SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD

                  デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

                  デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

                    SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                    SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                      照度計(ハイモデル) LX-1102

                      照度計(ハイモデル) LX-1102

                        騒音計キャリブレーター MT-326

                        騒音計キャリブレーター MT-326

                          SDカード付照度計

                          SDカード付照度計

                            メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 181,176円 50,750円 39,388円 55,488円 344,000円 26,393円 65,240円 33,899円 17,325円 39,000円 28,378円 37,350円 33,205円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   11日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   2日目   5日目  
                            商品タイプ 騒音計 騒音計 騒音計 風速計 関連品 騒音計 風速計 騒音計 騒音計 風速計 照度計 騒音計 照度計
                            周波数範囲(Hz) 20~8000 31.5~8000 31.5~8000 - - 31.5~8000 - 31.5~8k 125~8000 - - - -
                            分解能 0.1dB 0.1dB - 温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃ - 0.1dB - - - - - - -
                            サイズ(mm) 285L×90W×39D 245L×68W×45D 275L×64W×30D 203L× 76W×38D - 54W×34D×232H - - 55W×232L×33H - 本体:200L×68W×30D - 本体:177L×68W×45D
                            測定範囲 レベル:30dB~130dB(A特性)、35~130dB(C特性)、40dB~130dB(Z特性) レベル:30~130dB レベル:30~130dB - - レベル:32~130dB - - レベル:40~130dB - 0~400000lx(5レンジ、手動切替) - 0~100000lx(3レンジ)

                            データロガー/マイクロSDカード付騒音計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました