(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガーCO2測定器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガーCO2測定器

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
160,012円 134,842円
税込単価
176,013円 148,326円

【特長】・6000ppmまで測定できるCO2測定器です・赤外線NDIR式センサ...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    二酸化炭素
  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4562161453171
  • 測定範囲:
    CO₂:0~6,000ppm 温度:-20~+60℃ 相対湿度:10~95%RH
  • 精度:
    CO₂:読取値の±3%か±50ppmの大きい方 温度:±0.5℃ 相対湿度:±5% RH
  • 表示分解能:
    CO₂:1ppm、温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RH
  • 応答速度:
    10秒
  • サイズ/質量:
    本体:185L×72W×31Dmm/約255g(電池含む),CO₂プローブ:φ20mm×159mm、カールコード長:460~760mm
  • 標準付属品:
    ソフトウエア(CD-ROM、英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書
  • データロガー:
    16,000データ(最大99ブロック)、記録間隔 1~255秒
  • 測定対象:
    CO₂、温度、相対湿度

型番

TES-1370 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TES-1370

1個

160,012円

134,842

( 148,326円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6000ppmまで測定できるCO2測定器です
・赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました
・大型液晶表示で測定値が見やすいです
・データロガー付なので本体に16000データを保存できます
・測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です
・CO2、濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
・RS232Cインターフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウエア標準付属)
【用途】
・CO2、温度、相対湿度測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガーCO2測定器の型番TES-1370のページです。
型番TES-1370に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガーCO2測定器

データロガーCO2測定器

    CO/CO2モニタ

    CO/CO2モニタ

      CO2ガス検知器

      CO2ガス検知器

        SDカード付CO2濃度計

        SDカード付CO2濃度計

          メーカー A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
          通常価格 160,012円 247,000円 125,853円 74,992円
          通常出荷日 4日目   11日目~   19日目   6日目  
          対象ガス 二酸化炭素 一酸化炭素 / 二酸化炭素 二酸化炭素 二酸化炭素
          商品タイプ その他 ガス検知器 ガス検知器 その他
          JANコード 4562161453171 - 4562161450866 4562161452310
          測定範囲 CO₂:0~6,000ppm 温度:-20~+60℃ 相対湿度:10~95%RH - - CO₂:0~4,000ppm、温度:0~50℃、湿度:10~90% RH
          精度 CO₂:読取値の±3%か±50ppmの大きい方 温度:±0.5℃ 相対湿度:±5% RH - - CO₂:±40ppm(1,000ppm以下) ±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm) ±250ppm(3,000ppm以上),温度:±0.8℃,湿度:±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上) ±4% RH(70%未満)

          データロガーCO2測定器のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました